通知:新冠疫情奥密克戎毒株对我们的供应链各个层级造成了严重影响,因此交货周期会比网站公布的时间额外延迟2-10个工作日。由此带来的不便,敬请谅解。
相关产品
Fiber Optic Temperature Measurement
Hybrid Temperature Sensors
一般测量测试仪器
导线: 热电偶, 电阻温度探测器, 热敏电阻和连接线
手持式温度测量仪器
指示标签, 蜡笔, 粘合剂, 漆
新产品
温度变送器
温度和过程仪表, 计时器, 计数器
温度过程控制器和电源开关装置
热敏电阻元件, 探头和装配
热电偶
热电偶插头和面板系统
玻璃泡和度盘式温度计
电阻温度探测器(PT100)探头, 元件和装配
相对湿度测量仪器
精密校准设备和冰点参考
红外温度测量仪器
记录器
超导和低温温度测量
铠装热电偶, 铠甲头和套管组装
产品按类别分类
温度产品
压力、应力和重力
流量与液位
pH和传导
加热器
数据采集
自动化
支持
手册
技术参考
FTP站点
TOP
技术学习
什么是矿物绝缘线缆?
了解更多关于
矿物绝缘线缆,MI线缆
咨询热线
400-619-0559
首页
»
温度产品
»
温度和过程仪表, 计时器, 计数器
»
温度/过程面板仪表
» DP20
1/8 DIN 经济型万用数字仪表
DP20
新产品
经济型数字仪表, 温度、过程、电流和电压输入,真有效值功率仪, 1/8 DIN
¥
940.00
DP20
下单
真有效值功率仪
自动省电模式及密码保护
5种亮度调节,可调节读数变化
独立的双输出报警, 可设置最大/最小值
对于同一种信号及控制可提供两种比例调节
快速菜单键可选择报警设置和最大最小内存值
5号端口可接外部控制输出 (第二种比例调节, 读数精度调节, 保留读数或激活最大最小内存值)
输出控制选择: 1或2个继电器输出, 1个4 to 20 mA隔离模拟输出, 1 Modbus RTU 隔离通讯输出
相关应用
工厂生产及组装线
自动化车间电子控制柜
大学及研究机构实验室
温度和过程仪表, 计时器, 计数器 - 查看相关产品
订购列表
产品描述
规格
手册
相关
产品
打印
页首
产品描述
OMEGA 新款经济型万用数字仪表DP20系列高性能、易操作,可应用于多种工业用途。该款仪表可接受各类输入信号,包括热电偶、铂电阻、热敏电阻、过程输入(mA & Vdc)、阻抗, 和真有效值电压和电流信号。通过设置,DP20系列可以变成AC/DC 电压仪表 (up to 600V) 或者 AC/DC 电流仪表 (up to 5A)为工业及相关控制领域提供灵活多样的应用。国际标准的电源输入使得DP20系列可以在任何国家放心使用.
输出种类包括继电器、模拟信号、Modbus通讯信号为客户提供了专业的控制及通讯方案。其他性能例如两种比例调节、密码保护以及可选择小数点数都使得这款仪表出类拔萃。
DP20系列功能简介
技术参数
显示数字:
4
读数范围:
9999 / -1999
小数点数:
可选择
显示屏颜色:
红色
数字高度:
14 mm (0.55")
输入信号范围:
万用输入,详情见操作手册
AC Voltages and AC Currents:
600 Vac, 200 Vac, 20 Vac, 2 Vac, 200 mVac, 60 mVac, 5 Aac, 20 mAac (True RMS measure) (accepts phase-neutral and phase-phase measure)
DC Voltages and DC Currents:
±600 Vdc, ±200 Vdc, ±20 Vdc, ±2 Vdc, ±200 mVdc, ±60 mVdc, ±5 Adc, ±20 mAdc
热电偶:
K, J, E, N, L, R, S, B, T and C (自动冷端补偿)
铂电阻及热敏电阻:
Resistive ‘Pt’ Probes:
Pt100 with 2 and 3 wires, Pt500, Pt1000
Resistive ‘Ni’ Probes:
Ni100, Ni200, Ni1000
Resistive NTC Probes:
详情见操作手册
Resistive PTC Probes:
Families KTY-121, KTY-210 and KTY-220
过程输入:
4/20 mA, 0/10 Vdc (+15 Vdc excitation voltage configurable at terminal 5)
阻抗:
Ranges 0/5 K and 0/50 K
电位器:
With nominal values from 500 R up to 20 K
热转化补偿段:
150 ppm/ºC
采样速率:
3 readings/ second
刷新频率:
3 readings/ second
反应时间:
<300 mSec. (0 % to 99 % of signal)
电源:
18 to 265 Vac/dc (isolated 1500 Veff @ 60 seconds)
输出及控制选项:
一个或两个继电器输出,或一个隔离的模拟输出4/20毫安
一个 Modbus RTU isolated serial 输出
外壳标准:
NEMA 4 (IP65)
消耗 (正常模式):
<1.0 W (meter only) <2.5 W (meter with options)
消耗 (省电模式):
<0.3 W (meter only) <1.5 W (meter with options)
联线:
Plug-in screw terminals
重量:
<150 g (5.3 oz)
工作温度:
0 to 50摄氏C (32 to 122华氏F)
订购
所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!
(指定型号)
产品编号
产品描述
数量
产品描述
DP20
¥
940.00
货期: 2 周
数量
1/8 DIN 经济型万用数字仪表
DP20-A1
¥
1,100.00
货期: 2 周
数量
1/8 DIN 经济型万用数字仪表外带一个继电器输出
DP20-A1-A2
¥
1,265.00
货期: 3 周
数量
1/8 DIN 经济型万用数字仪表外带两个继电器输出
DP20-M1
¥
1,265.00
货期:
库存
数量
1/8 DIN 经济型万用数字仪表外带一个隔离模拟信号输出 (4到20ma)
DP20-S1
¥
1,265.00
货期: 6 周
数量
1/8 DIN 经济型万用数字仪表外带一个Modbus通讯输出
†
所有金额以RMB显示
相关产品:
DPF20
立即购买 →
6位显示频率计/计数器/总加器, 1/8 DIN嵌入式/挂壁式/台式