通知:新冠疫情奥密克戎毒株对我们的供应链各个层级造成了严重影响,因此交货周期会比网站公布的时间额外延迟2-10个工作日。
另外,最近上海疫情形势严峻,OMEGA全体员工均在家办公。如您需要查货,请邮件至shipping@cn.omega.com。
如需销售咨询,请拨打400-619-0559 转2,如无人接听,请拨打以下临时手机号码:
张工:18512117683;薛工:18512117690;陆工:18512117680;孙工:18964929699
倪工:18512117691;刘工:18930292100;王工:13818648450;瞿工:18512117692
如需售后咨询,请邮件至techsupport@cn.omega.com。
相关产品
Fiber Optic Temperature Measurement
Hybrid Temperature Sensors
一般测量测试仪器
导线: 热电偶, 电阻温度探测器, 热敏电阻和连接线
手持式温度测量仪器
指示标签, 蜡笔, 粘合剂, 漆
新产品
温度变送器
温度和过程仪表, 计时器, 计数器
温度过程控制器和电源开关装置
热敏电阻元件, 探头和装配
热电偶
热电偶插头和面板系统
玻璃泡和度盘式温度计
电阻温度探测器(PT100)探头, 元件和装配
相对湿度测量仪器
精密校准设备和冰点参考
红外温度测量仪器
记录器
超导和低温温度测量
铠装热电偶, 铠甲头和套管组装
产品按类别分类
温度产品
压力、应力和重力
流量与液位
pH和传导
加热器
数据采集
自动化
支持
手册
技术参考
FTP站点
TOP
技术学习
什么是矿物绝缘线缆?
了解更多关于
矿物绝缘线缆,MI线缆
咨询热线
400-619-0559
首页
»
温度产品
»
温度和过程仪表, 计时器, 计数器
»
多端输入指示器和扫描仪
» DP1001AM
¼ DIN、10通道自动温度扫描器
DP1001AM
自动温度扫描器
查看下面所有型号
下单
大型背光双显示区LCD显示屏
J、K、T、E型热电偶输入
锁定上限/下限报警
5A继电器输出
自动或手动扫描
可调扫描速率
RS232接口(两线)
提供免费软件
9 Vdc电源(随附AC适配器)
温度和过程仪表, 计时器, 计数器 - 查看相关产品
订购列表
产品描述
规格
手册
打印
页首
产品描述
DP1001AM基于微处理器的10通道扫描器在每条输入通道接受相同的热电偶输入类型。可对每条通道进行手动或自动扫描,同时会把活动温区显示出来。可以针对J、K、T或E型热电偶输入类型,ºC或ºF度以及2 ~ 60秒之间的扫描速率对扫描器编程。每条通道都有单独且可编程的报警设定值,并且配备报警指示器。断电时,记忆和设定值能够保留。
RS232通讯接口功能(两线配置,传送/接地)可监测多达10条通道,并且每台扫描器都附带软件。提供的单个输出锁定C型继电器,可在任何温区出现报警条件时启动。该仪器在前显示屏上显示每条通道的报警条件。报警会锁定,并可通过前面板手动复位。
规格:
热电偶温度范围:
J型:
-50 ~ 1000°C(-58 ~ 1832°F)
K型:
-50 ~ 1370°C(-58 ~ 2498°F)
T型:
-120 ~ 400°C(-184 ~ 752°F)
E型:
-50 ~ 759°C(-58 ~ 1382°F)
输入:
J、K、T或E型热电偶
输出:
5 A SPDT继电器@250 Vac(电阻性)
RS232:
仅传送,两线配置,传送和接地连接,仅单向通讯
报警类型:
上限/下限,锁定,手动复位
电源要求:
9 Vdc,200 mA(随附115 Vac适配器)
功耗:
1.8瓦
精度:
读数的±0.15%,±1ºC (±1.8ºF)
显示屏:
LCD显示屏,带背光,
PV、SV和状态指示器,4位数字,
PV 1.4 cm (0.56")
分辨率:
0.1 (< 1000), 1 (> 1000)
备用存储器:
非易失性存储器
工作环境温度:
0 ~ 50°C (32 ~ 122°F)
存放温度:
0 ~ 50°C (32 ~ 122°F)
重量:
374 g (12 oz)
外形尺寸:
89(高) x 83(宽) x 95 mm(厚)(3.50 x 3.27 x 3.75")
面板开孔:
92 x 92 mm (3.622 x 3.622")
订购
所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!
(指定型号)
其他客户同时购买:
这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。
产品编号
产品描述
数量
产品描述
DP1001AM
¥
3,960.00
货期: 2 周
数量
10通道自动温度扫描仪
附件
CNQUENCHARC
¥243.00
货期: 2 周
数量
噪声抑制RC缓冲电路(2条引线),110至230 VAC
†
所有金额以RMB显示
注:
配备软件、AC适配器和操作手册