USB, RS232, RS485和Ethernet数据采集系统
信号调节器
可编程逻辑控制器(PLC)
技术参考
插卡
数据记录仪
数据采集及分析软件
新产品
无线传感器, 发送器, 接收器, 仪表和控制器
自动拨号器和报警监控系统
通讯产品及转换器
产品按类别分类
温度产品
压力、应力和重力
流量与液位
pH和传导
加热器
数据采集
自动化
支持
手册
技术参考
FTP站点
TOP
技术学习
安装称重传感器
了解更多关于
安装称重传感器:最佳实践安装
咨询热线
400-619-0559
首页
»
数据采集
»
信号调节器
»
模块式/独立式信号调节器
» DMD4059系列
电桥/应变片信号调节器
现场可调隔离电压或电流输出
DMD4059系列
电桥/应变片信号调节器
查看下面所有型号
下单
标准DIN导轨安装
最多可驱动4个350 Ω电桥
非互动型归零和跨距校正
在100 I/O范围快速设置
可拆卸型连接器
全3路隔离
输出测试按键
可调激励,1 ~ 10 Vdc
零点偏移调整
应用
称重传感器称重和标定
应变片压力传感器
箱体、高温熔体压力、水平、流量
信号调节器 - 查看相关产品
订购列表
产品描述
规格
打印
页首
产品描述
输入:100 ~ 10,000 Ω电桥0.5 ~ 40 mV/V
输出:0-1 至 0-10V, ±5 或 ±10V, 或 0-1 至4-20 mA (灌电流或拉电流)
规格:
输入范围:
100 ~ 10,000 Ω 电桥 @ 10 Vdc,最多可支持4个350 Ω电桥 @ 10 Vdc
最小值:
0 ~ 5 mV 范围,0.5 mV/V灵敏度
最大值:
0 ~ 400 mV范围,40 mV/V灵敏度
输入阻抗:
200 kΩ (典型)
激励电压:
在 0 ~ 10 Vdc范围内可选,切换增量为1V
最大输出:
10 Vdc @ 120 mA
驱动能力:
10 Vdc时最多可驱动4个350 Ω电桥
微调:
±5%,通过多圈电位计调节
稳定性:
每°C 为±0.01%
感应导线补偿:
导线电阻每变化1 Ω,补偿优于±0.01%
最大导线电阻:
10 Ω,10 Vdc时为350 Ω
零点偏移(皮重):
±100%量程,增量为15%
输出范围:
电压(最大10 mA ):
0-1至0-10 Vdc
双极性电压(最大10 mA ):
±5或±10 Vdc
电流:
0-2 mA 至 0-25 mA
顺从、驱动@ 20 mA:
20V, 1000 Ω驱动,电流输出可选择连接灌电流或拉电流
输出线性度,波纹与噪声:
优于量程的 ±0.1%, <10 mV rms波纹与噪声
输出归零和跨距校正(微调):
使用多圈电位计补偿负载和导线变化,±15%量程调整范围(典型)
功能测试按键:
按下后将输出设为测试水平。可通过多圈电位计调整为0 ~ 100%量程。出厂默认值为约为量程的50%
响应时间:
70 ms (典型)
共模抑制:
100 db(最小)
隔离:
1200 Vrms(最小),3路隔离,电源至输入、电源至输出及输入至输出
工作温度范围:
-10 ~ 60°C (14 ~ 140°F)
热稳定性:
每°C热稳定性优于量程的 ±0.02%
标准电源:
80 ~ 265 Vac, 50/60 Hz或85 ~ 300 Vdc
低电压选项:
9 ~ 30 Vdc或10 ~ 32 Vac
功耗:
2 ~ 5 W(取决于称重传感器的数量)
安装:
安装到标准35 mm DIN导轨上
环境保护:
IP40
接线方式:
四个4端子可拆卸型连接器,最大线缆尺寸为14 AWG
外形尺寸:
22.5(宽)x 117(高)x 122 mm(厚)(0.89 x 4.62 x 4.81"),高度包括连接器的高度
重量:
159 g (5.6 oz)
订购
所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!
(指定型号)
其他客户同时购买:
这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。
产品编号
产品描述
数量
产品描述
DMD4059
¥
3,455.00
货期: 2 周
数量
标准电压隔离应变片信号调节器(交流/直流电源)
DMD4059-DC
¥
3,455.00
货期:
库存
数量
低电压隔离应变片信号调节器(交流/直流电源)
†
所有金额以RMB显示
注:
配备操作手册。