购物车  |  联系  |  info@cn.omega.com  | 
omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-619-0559

Portable Dry Block Calibrator -25°C-13°F) to 130°C (266°F)

DBCL-130

Portable Dry Block Calibrator -25°C-13°F) to 130°C (266°F) | DBCL-130

Portable Dry Block Calibrator -25°C-13°F) to 130°C (266°F)

¥24,600.00 DBCL-130

1年保修 CE
  • 最高温度为 130°C/266°F
  • 最低温度为 -25°C/-13°F
  • 最多可存储和调用 8 个设定点
  • 填入井及 ¼” 直径参比井
  • 便携式轻质设备,适用于现场、实验室或工业环境
  • DBCL-130 可快速加热和冷却,兼具高效保温和内部冷却特性
  • 配备了风扇,确保箱体的安全性,即使在最高工作温度下也能正常工作。
  • 带有 CE 标志和 NIST 可溯源校准证书
精密校准设备和冰点参考 - 查看相关产品

产品描述

DBCL-130 校准器提供安全、干燥且恒定的温度源,用于检查和校准各种温度传感器、系统、指示器和温度计。它是一种快速且经济的装置,可在台式机上使用或作为便携式装置在现场使用。该装置的重量仅为 15 磅/6.8 千克。该装置使用机加工的铝块作为热传递介质,在 20°C 的环境温度下,所涵盖的温度范围为 -25°C 至 +130°C。该装置内置有温度控制电路。
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!
产品编号产品描述
数量
产品描述
Accessories
Quick Ship
DBCL-130
¥24,600.00
货期: 2 周
 
Portable Dry Block Calibrator -25°C (-13°F) to 130°C (266°F)
Quick Ship
DBCL-130-3074
¥753.00
货期: 4 周
 
Insert to accept a 1/8” diameter probe
Quick Ship
DBCL-130-3075
¥753.00
货期: 4 周
 
Insert to accept a 3/16” diameter probe
Quick Ship
DBCL-130-3076
¥753.00
货期: 4 周
 
Insert to accept a 1/4” diameter probe
Quick Ship
DBCL-130-3077
¥753.00
货期: 4 周
 
Insert to accept a 5/16” diameter probe
Quick Ship
DBCL-130-3078
¥753.00
货期: 2 周
 
Insert to accept a 3/8” diameter probe
Quick Ship
DBCL-3052
¥2,998.00
货期: 4 周
 
Soft sided carrying case with pockets for inserts
所有金额以RMB显示