位移传感器
动态测量
压力传感器
压力和应变测量仪器
压力开关
压力表
应变计, 配件和测量仪器
新产品
称重传感器,力传感器和扭力传感器
配件
阀门, 调节器和I/P转换器
产品按类别分类
温度产品
压力、应力和重力
流量与液位
pH和传导
加热器
数据采集
自动化
支持
手册
技术参考
FTP站点
TOP
技术学习
安装称重传感器
了解更多关于
安装称重传感器:最佳实践安装
咨询热线
400-619-0559
首页
»
压力、应力和重力
»
配件
»
用于传感器的连接器
» CX5300系列
用于传感器的DIN型连接器
CX5300系列
用于传感器的DIN型连接器
查看下面所有型号
下单
在需要服务及快速安装时使用
根据DIN 43650/ISO 4400标准制造
耐扭电缆固定头压盖或线管接头设计
配件 - 查看相关产品
订购列表
产品描述
规格
打印
页首
产品描述
CX5300系列连接器根据DIN 43650/ISO 4400标准制造。该产品可用作电气连接的保护性电气外壳,主要用于压力传感器和电磁阀。
订购
所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!
(指定型号)
其他客户同时购买:
这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。
产品编号
产品描述
数量
产品描述
CX5300
¥
127.00
货期: 2 周
数量
DIN 43650,1个连接器,4个触点(其中一个是接地触点), 18 mm间距,带PG9压盖
CX5301
¥
127.00
货期: 2 周
数量
DIN 43650,1个连接器,4个触点(其中一个是接地触点), 18 mm间距,带 ½" 线管接头
CX5302
¥
211.00
货期: 2 周
数量
超小型DIN连接器,4个触点,9.4 mm间距,带PG7压盖
CX5303
¥
253.00
货期: 2 周
数量
超小型DIN连接器,4个触点,9.4 mm间距,带 ½"线管接头
†
所有金额以RMB显示