相关产品
Fiber Optic Temperature Measurement
Hybrid Temperature Sensors
一般测量测试仪器
导线: 热电偶, 电阻温度探测器, 热敏电阻和连接线
手持式温度测量仪器
指示标签, 蜡笔, 粘合剂, 漆
新产品
温度变送器
温度和过程仪表, 计时器, 计数器
温度过程控制器和电源开关装置
热敏电阻元件, 探头和装配
热电偶
热电偶插头和面板系统
玻璃泡和度盘式温度计
电阻温度探测器(PT100)探头, 元件和装配
相对湿度测量仪器
精密校准设备和冰点参考
红外温度测量仪器
记录器
超导和低温温度测量
铠装热电偶, 铠甲头和套管组装
产品按类别分类
温度产品
压力、应力和重力
流量与液位
pH和传导
加热器
数据采集
自动化
支持
手册
技术参考
FTP站点
TOP
技术学习
什么是矿物绝缘线缆?
了解更多关于
矿物绝缘线缆,MI线缆
咨询热线
400-820-0559
首页
»
温度产品
»
相对湿度测量仪器
»
湿度,湿度/温度露点记录仪
» CTH89系列
圆形图表记录仪
温度、湿度、露点记录仪
CTH89系列
圆形图表记录仪
查看下面所有型号
下单
直径152 mm (6") 圆形图表
先进的微处理器设计保障可靠工作
背光LCD字母数字显示屏
所有功能均可从前面板选择
备用电池保证在断电也能工作
过温和欠温报警或过湿度和欠湿度报警
可选报警延迟
视听报警指示
可在现场更换和校准探头,无需专用设备
选择时间和温度范围后,显示图表编号
可选图表单圈旋转或连续旋转
显示屏上显示低电量警告
折叠式提手
卡装式附加支脚
遥测传感器
温度/湿度或者露点/湿度记录
相对湿度测量仪器 - 查看相关产品
订购列表
产品描述
规格
手册
打印
页首
产品描述
规格:
可提供18种转速和温度范围组合、
4.5 m (15')遥测探头、115 Vac电源以及48小时备用电池
主电源:
115 Vac,50/60 Hz,最大3.5 W(可选220 ~ 240 Vac,50/60 Hz)
备用电源:
8节"AA"碱性电池(内含)可保证48小时连续工作
温度精度:
±1°C (±2°F)
相对温度范围:
0 ~ 100%(无冷凝)
相对湿度精度:±3%
露点范围:
0 ~ 50°C
(32 ~ 120°F)
露点精度:
±1°C (±2°F)
探头:
组合式温度/湿度探头,带4.5 m (15')电缆[要获得更长电缆,请咨询销售部门,最大长度7.6 m (25')]
图表:
152 mm (6")圆形图表(随附60张分类图表)
图表转速:
用户可选:每圈7天、24小时、12小时、6小时、3小时和1.5小时
图表旋转:
用户可选:连续旋转或单圈旋转
图表转速精度:
高于1%
显示屏:
背光字母数字LCD,16字符 x 2行
温度报警范围:
-30 ~ 50°C (-20 ~ 120°F)
相对湿度报警范围:
0 ~ 100% RH
报警延迟范围:
用户可选:不延迟、
延迟10分、30分1小时和2小时
遥测报警连接口:
常开触点,48 Vac/Vdc,0.1 A电阻性
负载
安装方式:
立式或卧式;独立式安装或壁挂式安装
外形尺寸:
23.5(长)x 18.4(宽)x 7.0 cm(厚)(9¼ x 7¼ x 23⁄4")
工作环境温度范围:
0 ~ 49°C (32 ~ 120°F)
重量:
20.1 kg (4 lb, 7 oz)
订购
所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!
(指定型号)
其他客户同时购买:
这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。
产品编号
产品描述
数量
产品描述
CTH89
咨询
货期:
数量
6“圆图温湿度/露点/湿度记录110 VAC操作
CTH89-220V
咨询
货期:
数量
6“圆图温湿度/露点/湿度记录220到240 VAC操作
配件
CRT-110V-ADAPTOR
咨询
货期:
数量
110V交流ADAPT.CT82,CT87,CTH89
CRT-220V
咨询
货期:
数量
220V电源适配器
CTH89-Pen-Red
¥198.91
货期: 2 周
数量
更换用红笔(保质期为一年)
CTH89-Pen-Blue
¥198.91
货期: 2 周
数量
更换蓝色钢笔(湿度)(保质期为一年)
CTH89-RP
咨询
货期:
数量
6英尺更换探头。电缆
CTH89C-MIX
¥566.53
货期: 10 周
数量
各类图表的组合框(每个范围5)
MN1500
¥16.25
货期: 3 周
数量
AA电池(2件)
†
所有金额以RMB显示
注:
配备红色和蓝色记录笔、一盒图表(60张分类图表)、带有4.5 m (15')电缆的探头、电池、AC适配器和操作手册。
记录图表(要获得每圈1.5小时、3小时和6小时图表转速,请使用12小时图表)。
产品编号生成器
在此处生成您自己的产品编号
(1)
(2)
CTH89C-
E20120F
E2050F
E40110F
E3050C
E3010C
E545C
12
24
7
重填
选项说明:
(1) 温度范围
选项:
E20120F
for -20°F 到 +120°F
E2050F
for -20°F 到 +50°F
E40110F
for 40°F到110℉
E3050C
for -30°C 到 +50°C
E3010C
for -30°C 到 +10°C
E545C
for 5°C 到 +45°C
(2) 记录时间
选项:
12
for 12小时
24
for 24小时
7
for 7天
注:
并非所有组合都有效,请查阅规格表上的有效产品编号。
400-820-0559