紧凑型台式控制器
可选通讯功能(随附免费软件) - 停产
查看下面所有型号
-
坚固耐用的台式金属外壳
-
4位数字显示屏,1或0.1°分辨率
-
完全自动调谐PID加热—冷却控制
-
单斜坡和恒值控制功能
-
精度高(满量程的± 0.25% ± 1.5°C)
-
提供带专用热电偶、RTD、过程电压或电流输入的型号
-
标配两个5 Amp 120 Vac SSR输出
-
第二个输出可作为控制输出或者五种报警类型之一
-
可选RS232或RS485 MODBUS通讯功能,免费随附CN9-SW通讯软件及电缆
压力和应变测量仪器 - 查看相关产品
产品描述
CSC32系列现已停产。 请点击最新款的铂金系列CS8DPT作为您的替代及升级产品。
CSC32系列紧凑型台式控制器非常适合实验室使用以及需要便携式温度和过程控制装置的应用。预接线输入和输出插口位于外壳后部,通过这些插口,可以快捷地连接到电源、输入信号、电源输出和数字通讯接口。这些台式控制器已经由厂家按型号和专用输入类型进行配置和校准。
通过使用前面板或者使用PC和CN9-SW通讯软件,可针对开/关控制或PID自动调谐控制(带自动调谐功能)对此台式控制器系列中使用的1⁄32 DIN CN9500控制器编程。
CN9-SW软件专门用来与带有通讯 硬件选件的CN9300,CN9400,CN9500和CSC32系列台式控制器建立连接。优点:
• 可对仪器进行远程配置和调整,既省时又方便。
• 可将设置保存到文件并从文件中检索设置。
• 极其灵活的记录和"实时"制表功能,可为ISO-9000及其它管理体系提供硬拷贝QA记录。
• 软件能够记录多达128个仪器提供的读数,并将这些读数存储在数据文件内。
• 数据可以导出到.csv格式的文本文件内。
• 另外,在一个图表中可以显示最多12个控制器,或者可为每个仪器单独创建图表。
• 真正的全色图表记录器可以记录以下过程变量:°C、°F、Bar、PSI、 pH、rH或者用户定义的工程单位
规格:
工作电源: 115 Vac,±10%,50/60 Hz
显示屏: 4位数字LED、10 mm (0.4")高亮绿色显示屏
显示量程: -199 ~ 9999计数(高分辨率模式下为-199.9 ~ 999.9)
量程: 传感器受限2000°C/3500°F;-99.9 ~ 999.9°,分辨率0.1°
显示屏指示符: 过程变量(PV)、设定值(SP)、LED输出指示符——闪烁
输出1(SP1方形),绿色;
输出2(SP2圆形),红色;错误消息、功能/选项记忆
控制模式: PID自动调谐、开/关、直接作用/反作用
报警模式: 偏差上限、偏差下限、偏差带、满量程上限或满量程下限
外部热电偶
电阻: 最大100 Ω
热电偶: 参见输入和范围表
标配: IPTS/68/DIN43710 RTD输入:Pt100 2线(.00385)
线性过程输入: mV范围:0 ~ 50 mV(提供1 Ω分流电阻以提供mA输入)
校准精度: 满量程的±0.25% ±1.5°C (±2.7°F)
采样频率: 输入10 Hz,CJC 2秒
共模抑制: 可略效应达到140 dB,240V,50 ~ 60 Hz
温度系数: 传感器最大值的150 ppm/°C
输入信号的连接口: 热电偶:可使用小型和标准热电偶公连接器
RTD、mA 或mV: 可使用OMEGA™ T系列中型号为TA3F Keyed-3-pin的防松连接器
输出: 两个额定电流为5 A @120 Vac的固态继电器(在内部,控制器提供两个DC脉冲输出以驱动内置双固态继电器)
环境工作温度范围: 0 ~ 50°C (32 ~ 130°F)
台式外壳材质: 铝
控制器外壳: 阻燃聚碳酸酯
电源接口: 标准三芯电源线(已提供)
输出接口: 两个标准120 Vac端口
重量: 0.9 kg (2 lbs)