omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-619-0559

⅛ DIN超紧凑型外壳温度、过程和应变 PID控制器

CNi8C系列

温度、过程和应变PID控制器 | CNi8C系列

温度、过程和应变PID控制器

查看下面所有型号

  • 超紧凑型⅛ DIN控制器
  • 内置激励电压
  • NEMA 4 (IP65)级仪表前盖
  • RS232、RS422/485或MODBUS通讯功能,可通过菜单选择
压力和应变测量仪器 - 查看相关产品

产品描述

超紧凑型CNi8C和CNi8SC控制器类似于全尺寸CNi8控制器,但其拥有超紧凑型外壳。其面板后方厚度只有51 mm (2")。

规格:
通用温度和过程输入
(DPi/Cni型号)
精度:
±0.5°C温度;读数的0.03%
分辨率: 1°/0.1°;10 µV过程
温度稳定性:
    RTD:
0.04°C/°C
    热电偶 @ 25°C (77°F): 0.05°C/°C
    冷端补偿
    过程:
50 ppm/°C
NMRR: 60 dB
CMRR: 120 dB
模数转换: 双斜率
读取速率: 每秒3个采样
数字滤波器: 可编程
显示屏: 4位数字、9段式LED 10.2 mm (0.40");i32、i16、i16D、i8DV:21 mm (0.83");i8:10.2 mm (0.40")和21 mm (0.83");i8DH,用于显示过程变量、设定值和温度单位的红色、绿色和琥珀色三种可编程颜色
输入类型: 热电偶、RTD、模拟电压、模拟电流
热电偶导线电阻: 最大100 Ω
热电偶类型(ITS 90): J、K、T、E、R、S、B、C、N、L (J DIN)
RTD输入(ITS 68): 100/500/1000 Ω Pt传感器,两线、三线或四线;0.00385或0.00392曲线
电压输入: 0 ~ 100 mV、0 ~ 1V、0 ~ 10 Vdc
输入阻抗: 100 mV为 10 MΩ 1V或10 Vdc为1 MΩ
电流输入: 0 ~ 20 mA(5 Ω负载)
配置: 单端
极性: 单极性
阶跃响应: 99.9%处为0.7 s
小数点选择:
    温度:
无、0.1
    过程: 无、0.1、0.01或0.001
设定值调节: 1999 ~ 9999计数
量程调整: 0.001 ~ 9999计数
偏移量调节: -1999 ~ 9999
激励电压(通讯功能未附带): 24 Vdc @ 25 mA(未向低功率选件提供)
通用应变和过程输入(DPiS/CNiS型号)
精度:
读数的0.03%
分辨率: 10/1µV
温度稳定性: 50 ppm/°C
NMRR: 60 dB
CMRR: 120 dB
模数转换: 双斜率
读取速率: 每秒3个采样
数字滤波器: 可编程
输入类型: 模拟电压和电流
电压输入: 0 ~ 100 mVdc、-100 mVdc ~ 1 Vdc、0 ~ 10 Vdc
输入阻抗: 100 mV为 10 MΩ;1V或10 Vdc为1 MΩ
电流输入: 0 ~ 20 mA(5 Ω负载)
线性化点: 最多10个
配置: 单端
极性: 单极性
阶跃响应: 99.9%处为0.7 s
小数点选择: 无、0.1或0.001
设定值调节: -1999 ~ 9999计数
量程调整: 0.001 ~ 9999 counts计数
偏移量调节: -1999 ~ 9999
激励(可选,代替通讯功能): 5 Vdc @ 40 mA;10 Vdc @ 60 mA
控制
动作:
反作用(加热)或直接作用(冷却)
模式: 时间和振幅比例控制;可选手动或自动PID、比例、比例加积分、比例加微分和抗重置饱和以及开/关
速率: 0 ~ 399.9秒
复位: 0 ~ 3999秒
周期: 1 ~ 199 s;对于开/关控制,设置为0
增益: 量程的0.5 ~ 100%;设定值1或2
阻尼: 0000 ~ 0008
恒值: 00.00 ~ 99.59 (HH:MM)或OFF
斜坡到设定值: 00.00 ~ 99.59 (HH:MM)或OFF
自动调谐: 由操作员通过前面板启动
控制输出1和2
继电器:
250 Vac或30 Vdc @ 3 A(电阻性负载);可针对开/关、PID及斜坡和恒值配置
输出1: SPDT,可配置为报警1输出
输出2: SPDT,可配置为报警2输出
SSR: 20 ~ 265 Vac @ 0.05 ~ 0.5 A(电阻性负载);连续
DC脉冲: 非隔离;10 Vdc @ 20 mA
模拟信号输出(仅限输出1): 非隔离,比例0 ~ 10 Vdc或0 ~ 20 mA;最大500 Ω

网络和通讯
以太网:
顺从标准 IEEE 802.3 10 Base-T
支持的协议: TCP/IP、ARP、HTTPGET
RS232/RS422/RS485: 可从菜单中选择;ASCII和MODBUS协议均可从菜单中选择;编程范围为300~19.2 Kb;完整的可编程设置功能;发送电流显示、报警状态、最小/最大、实际测得输入值和状态的程序
RS485: 寻址范围0 ~ 199
接线方式: 螺钉接线端
报警1和2(可编程)
类型:
与输出1和2相同
操作: 上限/下限、上/下、带、锁定/解锁,常开/常闭和过程/偏差;前面板配置
模拟信号输出(可编程): 非隔离,重传0 ~ 10 Vdc或0 ~ 20 mA,最大500 Ω(仅限输出1);满足以下条件时精度为满量程的± 1%:输入未标定为输入满量程的1%以下,模拟信号输出未标定为输出满量程的3%以下
通用
工作电源:
90 ~ 240 Vac ± 10%,50 ~ 400 Hz*,110 ~ 375 Vdc,同等电压
低电压电源选项: 24 Vac**,i/8、i/16、1/32为12 ~ 36 Vdc;CNi8DH、CNi8DV、CNi16D为来自合格的、获得安全认证厂商的20 ~ 36 Vdc电源
隔离
电源与输入/输出:
2300 Vac(依据1分钟测试)
对于低压电源选项: 1500 Vac(依据1分钟测试)
电源与继电器/SSR输出: 2300 Vac(依据1分钟测试)
继电器/SSR与继电器/SSR输出: 2300 Vac(依据1分钟测试)
RS232/485与输入/输出: 500 Vac(依据1分钟测试)
环境条件:
    所有型号:
0 ~ 55°C (32 ~ 131°F) 90%相对湿度,无冷凝
    CNi8DV, CNi8DH, CNi16D: 0 ~ 50°C (32 ~ 122°F)90%相对湿度,无冷凝(仅适用于UL型号)
防护等级:
    CNi32、CNi16、CNi16D、CNi8C:
NEMA 1/Type 1等级仪表前盖
    CNi8、CNi8DH、CNi8DV: NEMA 1/Type 1等级仪表前盖
    认证: UL、C-UL、CE(依据)EN61010- 1:2001
外形尺寸
    i/8系列:
48(高)x 96(宽)x 127 mm(厚)(1.89 x 3.78 x 5")
    i/16系列: 48(高)x 48(宽)x 127 mm(厚)(1.89 x 1.89 x 5")
    i/32系列: 25.4(高)x 48(宽)x 127 mm(厚)(1.0 x 1.89 x 5")
面板开孔
    i/8系列:
45(高)x 92 mm(宽)(1.772 x 3.622"),⅛ DIN
    i/16系列: 45 mm (1.772")方形,1⁄16 DIN
    i/32系列: 22.5(高)x 45 mm(宽)(0.886 x 1.772"),1⁄32 DIN
重量
    i/8系列:
295 g (0.65 lb)
    i/16系列: 159 g (0.35 lb)
    i/32系列: 127 g (0.28 lb)
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!
产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
CNi8C33
¥3,982.91
货期: 6 周
 
温度/过程控制器 带2个控制输出 继电器和继电器
Quick Ship
CNi8C34
咨询  
货期: 
 
 
温度/过程控制器 带2个控制输出 继电器和DC脉冲
Quick Ship
CNi8C44
咨询  
货期: 
 
 
温度/过程控制器 带2个控制输出 DC脉冲和DC脉冲
Quick Ship
CNi8C22
咨询  
货期: 
 
 
温度/过程控制器 带2个控制输出 0.5 A SSR 和0.5 A SSR
Quick Ship
CNi8C23
咨询  
货期: 
 
 
温度/过程控制器 带2个控制输出 0.5 A SSR 和继电器
Quick Ship
CNi8C24
咨询  
货期: 
 
 
温度/过程控制器 带2个控制输出 0.5 A SSR和DC脉冲
Quick Ship
CNi8C53
¥3,982.91
货期: 6 周
 
温度/过程控制器 带2个控制输出 模拟和继电器
Quick Ship
CNi8C54
咨询  
货期: 
 
 
温度/过程控制器 带2个控制输出 模拟和DC脉冲
Quick Ship
CNi8C52
咨询  
货期: 
 
 
温度/过程控制器 带2个控制输出 模拟和0.5 A SSR
Quick Ship
CNiS8C33
咨询  
货期: 
 
 
应变/过程控制器 带2个控制输出 继电器和继电器
Quick Ship
CNiS8C44
咨询  
货期: 
 
 
应变/过程控制器 带2个控制输出 DC脉冲和DC脉冲
Quick Ship
CNiS8C43
咨询  
货期: 
 
 
应变/过程控制器 带2个控制输出 DC脉冲和继电器
Quick Ship
CNiS8C42
咨询  
货期: 
 
 
应变/过程控制器 带2个控制输出 DC脉冲和0.5 A SSR
Quick Ship
CNiS8C22
咨询  
货期: 
 
 
应变/过程控制器 带2个控制输出 0.5 A SSR和0.5 A SSR
Quick Ship
CNiS8C23
咨询  
货期: 
 
 
应变/过程控制器 带2个控制输出 0.5 A SSR和电器
Quick Ship
CNiS8C24
咨询  
货期: 
 
 
应变/过程控制器 带2个控制输出 0.5 A SSR和DC脉冲
Quick Ship
CNiS8C53
咨询  
货期: 
 
 
应变/过程控制器 带2个控制输出 模拟和继电器
Quick Ship
CNiS8C54
咨询  
货期: 
 
 
应变/过程控制器 带2个控制输出 模拟和DC脉冲
Quick Ship
CNiS8C52
咨询  
货期: 
 
 
应变/过程控制器 带2个控制输出 模拟和0.5 A SSR
所有金额以RMB显示
注: 配备操作手册。

产品手册:

下载 CNi8, CNi8C, CNi8D, CNi16, CNi16D, CNi32 - Temperature & Process -SM Version (Simplified Menu)
下载 CNi8C Series - -SM Version (Simplified Menu)
下载 CNi8C Series - Quick Start Manual i8 Compact Series
下载 CNiS8C - Compact Process & Strain Gauge Controller
下载 CNiS8 - i Series Controller Quick Start Manual
下载 CNi8, CNi8DH, CNi8DV Series - i Series Controller Quick Start Manual
下载 CNi8, CNi8DH, CNi8DV - i Series Controller Manual