omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-619-0559

温度/过程 限值控制器

CNi-AL系列

温度/过程 限值控制器 | CNi-AL系列

温度/过程 限值控制器

查看下面所有型号

  • 通用输入
  • 高精度
  • 2种继电器报警输出
  • 完全可编程彩色显示屏  (可视报警)
  • 用户友好型,易于配置
  • 内置激励电压
  • AC或DC供电装置
  • 配备可拆卸面板和插头连接器
  • 可编程数字滤波器
  • 上限/下限
  • 远程复位输入
温度过程控制器和电源开关装置 - 查看相关产品

产品描述

OMEGA™ iSeries限值控制器在过程测量和报警应用中提供无与伦比的灵活性, 可接受10种不同热电偶类型、18种RTD组合或4种过程电压/电流输入,提供2种继电器报警输出,同时还配备了大型彩色可编程显示屏。选项配置方便,其中包括11种不同报警条件,该装置支持外部复位输入以及蜂鸣器音频衰减器。前面板上的配置按钮让用户可以选择输入类型、报警条件及相应的显示颜色。过程输入可完全扩展,支持几乎所有工程单位,具有可选小数点,为压力、流量或其他过程输入提供了理想的解决方案。标配功能包括可用于变送器或其他器件的内置24 Vdc激励源,还包括可接受 90~240 Vac的通用电源。还提供了支持24 Vac或12~36 Vdc的低功率选件。

规格:
输入类型: 热电偶、RTD、模拟电压、模拟电流
精度: 温度±0.5°C;读数的0.03%

温度稳定性: RTD:0.04°C/°C
    热电偶在25°C (77°F)时:
    0.05°C/°C,冷端补偿
    过程:50 ppm/°C
读取速率: 每秒3个采样


热电偶类型(ITS 90):
J、K、T、E、R、S、B、C、N、
L (J DIN)
热电偶导线电阻: 最大100 Ω
RTD输入(ITS 68): 100/500/1000 Ω
铂传感器,2、3或4线;0.00385或0.00392曲线)
电压输入: 0~100 mV、0~1V、
0~10 Vdc
输入阻抗: 100 mV为10 MΩ,
1或10 Vdc为1 MΩ
电流输入: 0~20 mA(5 Ω分流)
激励
电压激励:
24 Vdc @ 25 mA(不适用于低功率选项)
限值控制报警1和2输出
继电器:
SPDT,250 Vac或30 Vdc @
3 A(电阻负载)
操作: 上限/下限、上/下、带、锁定/解锁,常开/常闭和过程/偏差;前面板配置
常规
电源:
90~240 Vac ±10%,
50~400 Hz,110~300 Vdc,同等电压
低电压电源选项: 24 Vac,
12~36 Vdc;外部电源必须获得安全机械核准
工作温度: 0~55°C (32~131°F);90%相对湿度,无冷凝
防护等级: ⅛ DIN:NEMA 1/Type 1等级前盖
1⁄32、1⁄16 DIN:NEMA 4X/Type 4(IP65)等级前盖
外形尺寸:
    ⅛ DIN:
48(高) x 96(宽) x
    127 mm(厚)(1.89 x 3.78 x 5")
    1⁄16 DIN: 48(高) x 48(宽) x
    127 mm(厚)(1.89 x 1.89 x 5")
    1⁄32 DIN: 25.4(高) x 48(宽) x
    127 mm(厚)(1.0 x 1.89 x 5")
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!
产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
CNi8-AL
¥379.57
货期: 6 周
 
配备2个继电器的⅛ DIN限值控制器,90~240 Vac
Quick Ship
CNi16-AL
¥274.82
货期: 6 周
 
配备2个继电器的1⁄16 DIN限值控制器,90~240 Vac
Quick Ship
CNi32-AL
¥2,299.41
货期: 6 周
 
配备2个继电器的1⁄32 DIN限值控制器,90~240 Vac
Quick Ship
CNi8-AL-DC
¥3,413.19
货期: 6 周
 
配备2个继电器的⅛ DIN限值控制器,12~36 Vdc
Quick Ship
CNi16-AL-DC
¥328.25
货期: 6 周
 
配备2个继电器的1⁄16 DIN限值控制器,12~36 Vdc
Quick Ship
CNi32-AL-DC
¥2,633.35
货期: 3 周
 
配备2个继电器的1⁄32 DIN限值控制器,12~36 Vdc
所有金额以RMB显示