一般测量测试仪器
导线: 热电偶, 电阻温度探测器, 热敏电阻和连接线
手持式温度测量仪器
指示标签, 蜡笔, 粘合剂, 漆
新产品
温度变送器
温度和过程仪表, 计时器, 计数器
温度过程控制器和电源开关装置
热敏电阻元件, 探头和装配
热电偶
热电偶插头和面板系统
玻璃泡和度盘式温度计
电阻温度探测器(PT100)探头, 元件和装配
相对湿度测量仪器
精密校准设备和冰点参考
红外温度测量仪器
记录器
超导和低温温度测量
铠装热电偶, 铠甲头和套管组装
产品按类别分类
温度产品
压力、应力和重力
流量与液位
pH和传导
加热器
数据采集
自动化
支持
手册
技术参考
FTP站点
TOP
技术学习
什么是矿物绝缘线缆?
了解更多关于
矿物绝缘线缆,MI线缆
咨询热线
400-619-0559
首页
»
温度产品
»
温度过程控制器和电源开关装置
»
多回路控制器
» CN79000系列
采用模糊逻辑的1⁄32双温区 控制器
CN79000系列
1⁄32双温区 控制器
查看下面所有型号
下单
仅接受热电偶输入
两个大显示屏
背光键盘
提供免费软件
温度过程控制器和电源开关装置 - 查看相关产品
订购列表
产品描述
规格
手册
软件
打印
页首
产品描述
CN79000控制器在1⁄32控制器的功能、灵活性和价值方面设立了新标准。CN79000是1⁄32尺寸的双温区控制器。CN79000系列提供5种热电偶输入类型,并且每个温区提供单个设定值。标准功能包括独立模糊逻辑、自动调谐以及每个温区的峰值/谷值指示。RS485串口通讯是可选功能。
规格:
显示屏:
两个4位数字、7段式6.35 mm (0.25")高LED
精度:
量程的±0.25%,±1最低有效数位
电源电压:
标称100 ~ 240 Vac,10 ~ 15%,50 ~ 400 Hz
单相:
标称132 ~ 240 Vdc,10 ~ 20%
功耗:
最大5 VA
工作温度:
-10 ~ 55°C (14 ~ 131°F)
备用存储器:
非易失性存储器,不需要电池
额定控制输出:
继电器(电阻性):
SPST,3 A @ 240 Vac
继电器(电感性):
1.5 A @ 240 Vac
一般用途额定参数:
250 VA,2 A @ 120 Vac或
1 A @ 240 Vac
DC脉冲:
5 Vdc @ 20 mA(非隔离)
电流:
4 ~ 20 mA
重量:
114 g (4 oz)
面板开孔:
45 x 22 mm (1.772 x 0.874")
前盖:
52.8 x 30.1 mm (2.080 x 1.184")
面板最大厚度:
6.35 mm (0.25")
面板厚度:
111.60 mm (4.395")
订购
所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!
(指定型号)
其他客户同时购买:
这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。
产品编号
产品描述
数量
产品描述
CN79022
¥
2,985.00
货期: 3 周
数量
双温区,DC脉冲/DC脉冲
CN79033
¥
2,945.00
货期: 3 周
数量
双温区,继电器/继电器
CN79053
¥
3,155.00
货期: 2 周
数量
双温区,4 ~ 20 mA/继电器
配件
CNQUENCHARC
¥246.00
货期: 2 周
数量
噪声抑制RC缓冲电路 (2条引线),110 ~ 230 Vac
CN7-485-USB-1
咨询
货期:
数量
RS485到USB小型节点转换器
†
所有金额以RMB显示
注:
* 可从omega.com/cn79000下载免费CN7-A 软件
配备操作手册。