omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-619-0559

采用模糊逻辑的 1⁄16 DIN温度/过程 控制器

CN78000系列

1⁄16 DIN温度/过程 控制器 | CN78000系列

1⁄16 DIN温度/过程 控制器

查看下面所有型号

  • 配备双显示屏
  • 自动调谐
  • 接受通用输入
  • 具备报警功能
  • 采用模糊逻辑
  • 回路断路保护
  • 峰值/谷值指示
  • 百分比输出指示
  • 背光键盘
  • 4种密码保护安全级别
  • 可选隔离PV或SV重传输出
  • 可选RS232/RS485 通讯功能
  • 可选低电压工作电源
  • 提供免费软件
控制器 - 查看相关产品

产品描述

CN78000系列控制器是完全可编程的紧凑型控制器,具备以下多种功能:通用输入、自动调谐PID、模糊逻辑以及两个用于显示过程值和设定值的4位数字LED显示屏。用户可以选择的输入有热电偶、RTD、电流或电压,可选择的输出有AC SSR、继电器、DC脉冲和比例电流。可编程报警(可选)可自动或手动复位。前面板既防水又耐腐蚀(UL 4-X型),是食品卫生应用的理想之选。由于前面板可拆卸,因此在更换电子器件时无需变动接线。还提供了自诊断、非易失性存储器及一些可选控制模式,大幅提高了工作效率。4种安全级别受密码保护。为了实现最优PID控制,可以选择开/关、P、PI或PID手动调谐控制功能,否则控制器将 自动进行自动调谐。
CN78000提供了多种出色的标准功能,同时还提供了峰值/谷值指示、百分比输出指示、数字输入滤波器 等功能。

规格:
可选输入: 热电偶、RTD、DC电压或电流
显示屏: 两个4位数字LED显示屏,
7.62 mm (0.3")高
显示屏分辨率: 1°或0.1°(取决于传感器)或1次计数
精度: 量程的±0.25% ±1最低有效数位
电源电压: 标称100 ~ 240 Vac,10 ~ 15%,50 ~ 400 Hz单相;132 ~ 240 Vdc,10 ~ 20%
工作温度范围: -10 ~ 55°C (14 ~ 131°F)
功耗: 最大5 Va
额定控制输出:
    AC SSR:
在25°C (77°F)时为2.0 A
    @ 240 Vac(电阻性),
    55°C (130°F)时下降至1.0 A;
    最小负载100 mA
继电器: SPST,3 A @ 240 Vac
(电阻性);1.5 A @ 240 Vac(电感性)
一般用途额定参数: 250 VA,
        2 A @ 120 Vac,1 A @ 240 Vac
报警继电器: SPST,3 A @ 240 Vac
    (电阻性)、1.5 A @ 240 Vac(电感性)
一般用途额定参数: 240 Va,
        2 A @ 120 Vac或1 A @ 240 Vac
DC脉冲: 15 Vdc @ 20 mA
比例电流: 0 ~ 20 mAdc,
    可调节,转为600 Ω(最大值)
重量: 227 g (8 oz)
前面板防护等级: Type 4X (IP66)防护等级
串口通讯(可选): RS232或RS485
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
  
CN78030
¥3,650.00
货期: 13 周
 
单输出,继电器
Quick Ship
  
CN78130
¥3,545.00
货期: 18 周
 
单输出,继电器和报警
Quick Ship
  
CN78133
¥4,115.00
货期: 13 周
 
双输出,继电器/继电器和报警
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCN78020
CN78020
¥3,545.00
货期: 2 周
 
单输出,DC脉冲
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCN78110
CN78110
¥3,805.00
货期: 12 周
 
单输出,AC SSR和报警
Quick Ship
  
CN78111
¥4,170.00
货期: 14 周
 
双输出,AC SSR/AC SSR和报警
Quick Ship
  
CN78050
¥4,170.00
货期: 18 周
 
单输出,4 ~ 20 mA
配件
Quick Ship
  
CNQUENCHARC
¥339.90
货期: 2 周
 
噪声抑制RC缓冲电路(2条引线),110 ~ 230 Vac
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCN7-485-USB-1
CN7-485-USB-1
咨询  
货期: 
 
 
RS485到USB小型节点转换器
所有金额以RMB显示
注: 配备操作手册。