CN77000系列
1⁄16 DIN MICROMEGA™ 自动调谐PID 温度/过程控制器
查看下面所有型号
-
高精度:±0.5°C (0.9°F), 读数的0.03%
-
品质优秀, 还有5年保修支持
-
通用输入—过程电压/电流、热电偶、RTD
-
双4位数字LED显示屏和指示器, 用于显示输出和报警状态
-
可选RS232或RS485, OMEGA™ 协议
-
继电器、SSR、DC脉冲、0 ~ 10 V, 以及 0 ~ 20 mA 输出类型
-
斜坡到设定值功能
-
通用电源, 90 ~ 250 Vac或Vdc
-
双输出和双报警功能
-
隔离模拟输出或远程设定值可选
压力和应变测量仪器 - 查看相关产品