omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

1⁄32 DIN斜坡/恒值 控制器

CN7500系列

1⁄32 DIN斜坡/恒值 控制器 | CN7500系列

1⁄32 DIN斜坡/恒值 控制器

查看下面所有型号

  • 两个4位数字LED显示屏
  • 8个斜坡/恒值程序,每个程序8段
  • 通用输入信号
  • 自动调谐
  • 双控制输出
  • 标配RS485通讯功能
  • 具备报警功能
  • 提供免费软件
控制器, 仪表和开关装置 - 查看相关产品

产品描述

CN7500系列温度/过程控制器的高级控制功能能够应对最艰巨的温度或过程应用。CN7500控制器封装在紧凑型1⁄32 DIN外壳中,它配备两个4位数字LED显示屏,可在本地显示过程值和设定值。控制方法有开/关、PID、自动调谐和手动调谐。64种温度和时间(斜坡/恒值)控制措施为PID控制提供支持。双回路输出控制允许同时进行加热和冷却。可将第二个输出配置成使用13种内置报警功能中其中一种的报警模式。
RS485通讯功能为标配。可提供多达247个通讯地址,传输速度达到2400 ~ 38,400 bps。其它功能包括通用输入、可选温度单位(°C/°F)、可选分辨率、高采样率以及安全保护功能。

规格:
输入: 热电偶、RTD、DC电压或DC电流
显示屏: 两个4位数字、7段式6.35 mm (25")高LED;
PV: 红色
SV: 绿色
精度: 量程的±0.25%,±1最低有效数位
电源电压: 100 ~ 240 Vac,50/60 Hz
功耗: 最大5 VA
工作温度: 0 ~ 50°C (32 ~ 122°F)
备用存储器: 非易失性存储器
额定控制输出:
    继电器:
SPST,5A @ 250 Vac(电阻性)
    电压脉冲: 14 V,10 ~ -20%(最大40 mA)
    电流: 4 ~ 20 mA
通讯: RS485 MODBUS® A-5-11/RTU通讯协议
重量: 114 g (4 oz)
面板开孔:45 x 22.5 mm (1.772 x 0.886")
最大面板厚度: 3.40 mm (0.14")
面板厚度: 99.80 mm (3.86")
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCN7523
CN7523
¥1,224.17
货期: 库存
 
双输出,DC脉冲/继电器,RS485*
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCN7533
CN7533
¥1,224.17
货期: 库存
 
双输出,继电器/继电器,RS485*
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCN7553
CN7553
¥1,293.29
货期: 库存
 
双输出,4 ~ 20 mA/继电器,RS485*
配件
Quick Ship
  
CNQUENCHARC
¥389.02
货期: 2 周
 
噪声抑制RC缓冲电路(2条引线),110 ~ 230 Vac
Quick Ship
  
OMX-R250
¥28.96
货期: 2 周
 
250 Ω精密电阻
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCN7-485-USB-1
CN7-485-USB-1
咨询  
货期: 
 
 
RS485到USB小型节点转换器
所有金额以RMB显示
注: 配备操作手册。
* 可从www.omegaengineering.cn/cn7500下载免费CN7-A软件

产品手册:

下载 CN7200/CN7500/CN7600/CN7800 - Controller Instruction Sheet
下载 CN7200, CN7500, CN7600, CN7800 Series - Manual

软件:

下载 CN7-A Software
下载 CN7500 and CN7800 Software
400-820-0559