通知:新冠疫情奥密克戎毒株对我们的供应链各个层级造成了严重影响,因此交货周期会比网站公布的时间额外延迟2-10个工作日。由此带来的不便,敬请谅解。
相关产品
一般测试测量仪器
加热器连接线,热电偶导线和连接器
外壳加热器,风扇和配件
实验室设备
带状加热器
技术参考
控制器, 仪表和开关装置
新产品
柔形加热器
浸没式加热器
温度传感器和仪器
环带状加热器
电力加热电缆系统
筒形加热器
管式加热器
舒适型加热器
辐射式加热器
过程空气和管道加热器
产品按类别分类
温度产品
压力、应力和重力
流量与液位
pH和传导
加热器
数据采集
自动化
支持
手册
技术参考
FTP站点
TOP
技术学习
什么是矿物绝缘线缆?
了解更多关于
矿物绝缘线缆,MI线缆
咨询热线
400-619-0559
首页
»
加热器
»
控制器, 仪表和开关装置
»
限制控制器
» CN700系列
限值控制器
带蜂鸣器
CN700系列
限值控制器
查看下面所有型号
下单
高亮度红色3位数字LED显示屏
J、K或S型热电偶输入
上限或下限
16 A继电器输出
具有正面按键复位或远程复位功能
内置蜂鸣器
控制器, 仪表和开关装置 - 查看相关产品
订购列表
产品描述
规格
手册
打印
页首
产品描述
CN700系列热电偶用FM认证上限控制器能提供声音报警状态和可靠的 15A 继电器输出。利用该控制器,用户能够方便地选择自动或手动复位,还可选择10种其它参数。CN700系列的前面板上配备一个内置复位按钮,它还可以接受外部复位指令。CN700系列编程简便、具有价格效益因素,使其成为市场上最有价值的限值控制器。
规格:
温度范围:
J型热电偶:
0 ~ 700°C (32 ~ 999°F)
K或S型热电偶:
0 ~ 999°C(32 ~ 999°F)
输入:
J、K或S型热电偶
输出:
16 A SPDT继电器 @ 250 Vac(电阻性)
额定功率(HP):
1 HP
控制类型:
ON/OFF手动/自动复位
电源要求:
115 Vac、 230 Vac、12或24 Vac/Vdc (取决于型号)
功耗:
4 VA
精度:
满量程的±1%
显示屏:
3位数字,红色,12.7 mm (½") 数字,加号
显示更新速率:
可选,最快1秒
分辨率:
1°
备用存储器:
非易失性存储器
工作环境温度:
0 ~ 65°C (32 ~ 150°F)
储存温度:
-20 ~ 80°C(-4 ~ 176°F)
重量:
65 g (2.3 oz)
面板开孔:
71 x 29 mm (251⁄64 x 19⁄64")
前面板防护等级:
IP64
订购
所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!
(指定型号)
其他客户同时购买:
这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。
产品编号
产品描述
数量
产品描述
CN701
¥
1,045.00
货期: 2 周
数量
限值控制器 110 Vac, °F
CN702
¥
1,045.00
货期: 2 周
数量
限值控制器 110 Vac, °C
CN703
¥
1,045.00
货期:
库存
数量
限值控制器 230 Vac, °F
CN704
¥
1,045.00
货期:
库存
数量
限值控制器 230 Vac, °C
CN705
¥
1,045.00
货期: 11 周
数量
限值控制器 12 Vac/Vdc, °F
CN706
¥
1,045.00
货期: 2 周
数量
限值控制器 12 Vac/Vdc, °C
CN707
¥
1,045.00
货期: 2 周
数量
限值控制器 24 Vac/Vdc, °F
CN708
¥
1,045.00
货期: 2 周
数量
限值控制器 24 Vac/Vdc, °C
配件
CNQUENCHARC
¥243.00
货期: 2 周
数量
噪声抑制RC缓冲电路(2条引线),110 ~ 230 Vac
†
所有金额以RMB显示
注:
配备操作手册。