相关产品
Fiber Optic Temperature Measurement
Hybrid Temperature Sensors
一般测量测试仪器
导线: 热电偶, 电阻温度探测器, 热敏电阻和连接线
手持式温度测量仪器
指示标签, 蜡笔, 粘合剂, 漆
新产品
温度变送器
温度和过程仪表, 计时器, 计数器
温度过程控制器和电源开关装置
热敏电阻元件, 探头和装配
热电偶
热电偶插头和面板系统
玻璃泡和度盘式温度计
电阻温度探测器(PT100)探头, 元件和装配
相对湿度测量仪器
精密校准设备和冰点参考
红外温度测量仪器
记录器
超导和低温温度测量
铠装热电偶, 铠甲头和套管组装
产品按类别分类
温度产品
压力、应力和重力
流量与液位
pH和传导
加热器
数据采集
自动化
支持
手册
技术参考
FTP站点
TOP
技术学习
什么是矿物绝缘线缆?
了解更多关于
矿物绝缘线缆,MI线缆
咨询热线
400-820-0559
首页
»
温度产品
»
温度过程控制器和电源开关装置
»
1/32和1/16 DIN自动调谐控制器
» CN400
1/16 DIN单/双输入PID控制器,可通过NFC/RFID编程
CN400
1/16 DIN单/双输入PID控制器,可通过NFC/RFID编程
¥
1,636.64
CN401-11445
下单
1/16 DIN双显示器
单/双通用输入
速度快,可达470个样本/秒
可通过NFC/RFID编程
支持加热/冷却P.I.D
通用电源选项
UL认证
温度过程控制器和电源开关装置 - 查看相关产品
订购列表
产品描述
规格
手册
软件
打印
页首
产品描述
Omega Google App -
Direct Link
提供了额外的编程工具,它依赖于RFID/NFC连接,允许直接编程,无需额外布线,并且可以通过安卓设备进行编程。
描述
CN400单/双输入PID控制器系列以其明亮的显示屏脱颖而出,可确保最佳可见度和为操作员提供更高级别的信息。CN400系列引入了最新NFC/RFID编程技术和专用应用程序 ——适用于所有安卓设备的Omega Direct Link(从Google Play免费下载)。不再需要布线、电缆或电源,只需在现场用手机快速设置/更新。通过双模拟输入和双模拟输出型号选项,CN400系列可以在一台设备中实现两个独立的加热/冷却PID控制回路,或处理两个过程值之间的数学运算。输出可以选择为命令/多种报警模式/模拟转发。串口通信标准为RS485,采用Modbus RTU/Slave协议。CN400系列电源具有24至230VAC/VDC 的扩展范围,并为单回路版本提供网电绝缘,而双模拟输入型号提供两个版本:115 / 230 VAC 或 24 VAC / VDC。
规格
输入
1个或2个 - 可配置:
16 位,可选择TC类型K、S、R、J、T、N、B(冷端自动补偿)-25 至 85℃,±0,2% F.S.±1 digit F.S.),热电阻
采样时间:
可编程至2.1毫秒(频率到470赫兹)。
2/4个数字输入:
设定点更改、保持、运行、调谐启动、启动/停止、锁定配置
1个电流互感器(C.T.)输入:
选择 C.T.50 mA,800 μs - 4096点
输出
2/3个继电器:
继电器 2 A - 250 V AC 电阻变化
2个SSR:
12 / 24 V DC - 30 mA max
1/2个模拟:
选择4至20 mA(40000点 ± 0,2% F.S.)或0至10 V DC(40000 点 ± 0,2% F.S.)用于命令或重传 PV / SPV
串行通信:
RS485 Modbus RTU - 从属(4800至115200波特代码-T)。
软件特点
控制算法:
ON - OFF 带滞后、P.、P.I.、P.I.D.、P.D.时间比例式
调节:
手动或自动
数据保护:
锁定控制/报警设定值/通过密码访问参数
报警模式:
绝对/阈值,波段,高/低偏差。报警器,可选择手动复位。断环报警
自动/手动功能:
如果传感器发生故障,输出百分比指令也能自动改变
双P.I.D:
加热 / 冷却 P.I.D
程序员功能:
预先设定的周期/3步
软启动:
以度/小时或固定输出百分比表示的上升梯度
开/关逻辑:
电动阀门的开/关逻辑
箱子:
48 x 48(前面板 )x 105 mm
电源:
24 至 230 V AC / DC ±15% 50/60 Hz - 电隔离 2.5KV
功耗:
8 W
显示屏:
4位0.5英寸白色+4位0.3英寸红色
工作条件:
温度0~45℃,湿度35~95%
材料箱:
PC UL94V2自熄灭,前面板:PC UL94V2
重量:
约185 g
密封等级:
IP65(前面板), IP20(箱子和接线板)
快速设置选项:
存储卡,软件 LABSOFTVIEW或EASY-UP
App:
通过安卓智能手机的APP直接链接进行NFC编程
订购
所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!
(指定型号)
产品编号
产品描述
数量
产品描述
CN401-11445
¥
1,636.64
货期: 2 周
数量
1/16 DIN PID控制器,2个继电器,2个SSR,DI/O
CN401-11445-C4
¥
2,231.78
货期: 2 周
数量
1/16 DIN PID控制器,2个继电器,2个SSR,DI/O,RS-485
CN401-111445
¥
2,082.99
货期: 2 周
数量
1/16 DIN PID 控制器,3个继电器,2个 SSR,DI/O,CT输入
CN402-1114455-C4-DC
¥
3,021.48
货期: 2 周
数量
双1/16 DIN PID控制器,3个继电器,2个SSR,DI/O,RS485,DC PWR
CN402-1114455-C4
¥
2,860.01
货期: 2 周
数量
双1/16 DIN PID控制器,3个继电器,2个SSR,DI/O,RS-485
†
所有金额以RMB显示
400-820-0559