omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-619-0559

1⁄16DIN上限/下限控制器  - 停产产品

CN3271系列

1⁄16DIN上限/下限控制器 | CN3271系列

1⁄16DIN上限/下限控制器

查看下面所有型号

  • 上限、下限或上限和下限
  • 峰值温度检测
  • 通用传感器输入
  • NEMA 4X (IP65)级防溅面板
  • 编码安全级别
  • 加电和设定值变化时的报警抑制
  • 远程复位选项
温度过程控制器和电源开关装置 - 查看相关产品

产品描述

停产产品

CN3271系列上限/下限控制器旨在为过程、过程设备和人员提供可靠的保护。这些产品都是UL列名的过热(或过冷)控制器,并且是FM认证的限值控制器。通用传感器输入让CN3271系列能够用于温度、压力和其它过程信号。CN3271系列功能众多、安装简便、操作简易,提供更大型、更昂贵的控制器才具备的所有限值控制功能,同时拥有紧凑的1⁄16 DIN壳体。该控制器配备NEMA 4X (IP65)级面板,是食品加工厂等高压冲洗环境的理想之选。
CN3271系列的先进LED显示屏可显示过程信息,如停机持续时间(以小时和分钟为单位)以及停机过程中测量的最大或最小过程值。温度输入可在现场设定,单位为°C或°F。过程输入小数点和范围可编程,范围为-1999 ~ 9999。

规格:
精度: 满量程的±0.2%
输出1继电器: SPDT触点,3 A @ 250 Vac(电阻性)限值输出,常通电(上限锁定、下限锁定或者上下限锁定)
输出2继电器: 常开SPST触点,2 A @ 250 Vac(电阻性),常通电/常断电,加电和设定值变化时报警抑制,锁定/非锁定(现场可选:过程、偏差、带)
数字信号输入选件: 干触点输入,用于远程确认;"-DI"选件附带RS485、MODBUS®通讯接口
工作电源: 100 ~ 240 Vac,50 ~ 60 Hz(可选24 Vac/dc)±10%标称值;功耗8 VA
工作环境: 0 ~ 50°C (30 ~ 122°F),相对湿度20 ~ 85%,无冷凝
面板开孔: 45 mm2 (1.77 in2)
外形尺寸: 48 mm2 (1.9 in2)
面板后方厚度: 105 mm (4.33")或122 mm (4.8"),带数字信号输入选件
重量: 250 g (8.75 oz)
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCN3271-R1
CN3271-R1
咨询  
货期: 
 
 
限制控制器,1⁄16 DIN,单继电器
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCN3271-R1-R2
CN3271-R1-R2
咨询  
货期: 
 
 
限制控制器,1⁄16 DIN,双继电器
Quick Ship
  
CN3271-R1-R2-DI
咨询  
货期: 
 
 
限制控制器,双继电器,数字复位输入
Quick Ship
  
CN3271-R1-LV
咨询  
货期: 
 
 
限制控制器,单继电器,低电压电源
Quick Ship
  
CN3271-R1-R2-LV
咨询  
货期: 
 
 
限制控制器,双继电器,低电压电源
Quick Ship
  
CN3271-R1-R2-DI-LV
咨询  
货期: 
 
 
限制控制器,双继电器,DI复位,低电压电源
Quick Ship
  
CNQUENCHARC
¥339.90
货期: 2 周
 
噪声抑制RC缓冲电路(2条引线),110 ~ 230 Vac
所有金额以RMB显示
注: 配备操作手册。