omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-619-0559

采用模糊逻辑的¼ DIN斜坡/恒值温度/过程控制器

CN3251

¼ DIN斜坡/恒值温度/过程控制器 | CN3251

¼ DIN斜坡/恒值温度/过程控制器

查看下面所有型号

  • 双PID + 模糊逻辑控制
  • 可提供多达5种输出—控制、报警或事件
  • 通用传感器输入
  • 开关电源100 ~ 240 Vac 或可选12 ~ 24 Vac/Vdc
  • 16段斜坡/恒值程序
  • 可选RS232、RS422、RS485数字通讯接口
  • 可编程远程设定值输入(标配)
温度过程控制器和电源开关装置 - 查看相关产品

产品描述

CN3251 ¼ DIN温度和过程控制器是一款经济实惠、性能出众的单回路控制器,可用于温度、流量、压力和液位控制应用场合。由于具备通用传感器输入以及前面板操作设置,可以根据各种应用在现场方便地配置CN3251控制器。如果应用的要求变化,只需重新配置即可。因此,对于有着多种控制需求应用的生产工厂、测试机构和测试应用,它也就成了不二之选。

规格:
控制模式:
自动:
开/关、比例、PID、PI、PD、PID + 频率逻辑、加热/冷却(双PID)
控制调整:
控制设定值:
传感器量程
设定值限值: 传感器量程
死区: 1 ~ 100°F
比例带: 传感器量程
手动复位: –99.9 ~ 99.9
自动复位: 每分钟重复0.00 ~ 99.99次
流速: 0 ~ 500秒
输出周期: 0.1 ~ 60.0秒
输出限值: 0.0 ~ 100.0%
传感器开路/超出范围输出命令: 0.0 ~ 100.0%
显示偏移量: –100 ~ 100°F
加热/冷却调整:
    输出偏移量:
比例带的0 ~ 100%
冷却介质: 空气、水或油
报警调整:
    设定值:
每个报警输出的上限和下限设置
报警类型:
    绝对值:
上限、下限和上限/下限
跟踪: +偏差、-偏差和±偏差
继电器动作: 锁定或非锁定,通电或断电
报警死区: 可调节,-18 ~ 38°C (0 ~ 100°F)
报警抑制: 加电时启用或禁用
控制/报警输出: 总共可能有5种控制/报警输出
继电器: A型触点,120/230 Vac时为1.0 A(电阻性负载)
固态继电器驱动: 40 mA时24Vdc标称电压
三端双向可控硅开关元件: 1 A持续电流,10A浪涌电流@ 120或230 Vac
电流/电压: 4 ~ 20 mA转为800 Ω,现场可更改为1 ~ 5 Vdc
输出5(可选):
    继电器:
常开,"C"型触点,5 A@ 120或2.5 A 230 Vac
传感器输入: 可在现场选择热电偶、RTD、电流或电压
输入更新速率: 每秒2个采样
斜坡/恒值编程:
分段:
16
回路: 1个回路,0 ~ 255次或持续
事件输出: 多达3个
有效恒值差分: 关闭,1°F ~ 传感器量程
时间单位: 秒、分、小时(每段1 s ~ 99.99小时)
斜坡到设定值: 加电时为每小时1 ~ 9999°
传感器开路和超出范围条件: 可编程控制动作,显示屏指示状态"OPEN SENS"(传感器开路)
远程设定值输入:
输入信号:
4 ~ 20 mA,250 Ω输入阻抗、1 ~ 5 Vdc,110 KΩ输入阻抗、
电压或电流,可在现场通过开关选择
量程: 可编程超选传感器量程
精度: 在环境温度24°C (75°F)和额定线电压时为传感器量程的±0.3%(初始精度),在现场可校准到传感器量程的±0.2%
数字信号输入: 接受干触点闭合信号
模拟信号输出选项:
    可指定功能:
过程变量、输出1指令、活动设定值、输出2指令
输出信号: 4 ~ 20 mA转为0-800 Ω负载,1 ~ 5 Vdc转为100 KΩ或更大负载,可用DIP开关选择
量程: 可编程超选传感器量程,用于再次传输过程变量和活动设定值,固定为0 ~ 100%以便传输输出指令
精度: 设定量程的±0.2%,±1 LSD
数字通讯接口(可选):
    RS232: 单点,隔离
    RS422/485: 多点,隔离,可在现场通过开关选择
波特率: 1200、2400、4800、9600、19.2 K
协议: ASCII行,计算机接口
仪器电源: 100 ~ 240 Vac,10%,-15%;
12 ~ 24 Vac/Vdc,±10%;50 ~ 60 Hz
工作环境: 环境温度0 ~ 65°C (32 ~ 150°F),相对湿度<95%,无冷凝
外形尺寸:
总尺寸:
97(高)x 97(宽)x 97 mm
(厚)(3.8 x 3.8 x 3.8")
面板后方厚度: 97 mm (3.8")
前面板外伸量: 20 mm (0.8")
面板开孔: 91 x 91 mm (3.6 x 3.6")
重量: 454 g (1 lb)
外壳材质: 黑色高抗冲ABS塑料
线路电压波动的影响: 标称线路电压变化10%时为传感器量程的±0.1%
噪声抑制:
    共模噪声:
60 Hz时为140 Db
    串模噪声: 300 mV峰-峰,50或60 Hz串模噪声时为传感器量程的±0.1%
射频干扰(RFI): 在距离发射器(4 W,464 MHz)1 m (3.1')时通常不到传感器量程的0.5%
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!
产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
CN3251-T
咨询  
货期: 
 
 
1/4 DIN采用模糊逻辑的斜坡/恒值控制器,AC SSR输出
Quick Ship
CN3251-FT-A-S4
咨询  
货期: 
 
 
1/4 DIN采用模糊逻辑的斜坡/恒值控制器,4至20 mA输出,双向可控硅输出,带报警,RS-485
Quick Ship
CN3251-F
咨询  
货期: 
 
 
1/4 DIN采用模糊逻辑的斜坡/恒值控制器,4至20 mA输出
Quick Ship
CN3251-T-A
咨询  
货期: 
 
 
1/4 DIN采用模糊逻辑的斜坡/恒值控制器,AC SSR输出,带报警
Quick Ship
CN3251-TT
咨询  
货期: 
 
 
1/4 DIN采用模糊逻辑的斜坡/恒值控制器,双AC SSR输出
Quick Ship
CN3251-DD
咨询  
货期: 
 
 
1/4 DIN采用模糊逻辑的斜坡/恒值控制器,直流脉冲输出
Quick Ship
CN3251-DR-S2-PV-TPS
咨询  
货期: 
 
 
1/4 DIN采用模糊逻辑的斜坡/恒值控制器,一个直流脉冲和一个继电器输出,RS-232,变送输出,变送器电源
Quick Ship
CN3251-DR
¥4,520.00
货期: 2 周
 
1/4 DIN采用模糊逻辑的斜坡/恒值控制器,一个直流脉冲和一个继电器输出
Quick Ship
CN3251-FR
咨询  
货期: 
 
 
1/4 DIN采用模糊逻辑的斜坡/恒值控制器,一个4至20 mA和一个继电器输出
Quick Ship
CN3251-RR-LV-S4
咨询  
货期: 
 
 
1/4 DIN采用模糊逻辑的斜坡/恒值控制器,双继电器,低电压,RS-485
Quick Ship
CN3251-RR
咨询  
货期: 
 
 
1/4 DIN采用模糊逻辑的斜坡/恒值控制器,双继电器,
Quick Ship
CN3251-R-LV-A
咨询  
货期: 
 
 
1/4 DIN采用模糊逻辑的斜坡/恒值控制器,继电器输出,低电压,报警控制器
Quick Ship
CN3251-R
咨询  
货期: 
 
 
1/4 DIN采用模糊逻辑的斜坡/恒值控制器,继电器/直流脉冲输出
配件
Quick Ship
3250X-R
¥621.50
货期: 8 周
 
继电器/ DC脉冲输出模块
Quick Ship
3250X-FF
¥1,060.00
货期: 8 周
 
4~20 mA / 4~20 mA输出模块
Quick Ship
3250X-RR
¥1,060.00
货期: 8 周
 
继电器/继电器输出模块
Quick Ship
3250X-TT
¥1,060.00
货期: 8 周
 
交流固态继电器/交流固态继电器输出模块
Quick Ship
3250X-DD
¥1,060.00
货期: 8 周
 
直流脉冲/直流脉冲输出模块
Quick Ship
3250X-FR
¥1,060.00
货期: 8 周
 
4~20 mA /继电器输出模块
Quick Ship
3250X-S2
¥1,295.00
货期: 6 周
 
RS-232数字通讯卡
Quick Ship
3250X-S4
¥1,295.00
货期: 6 周
 
RS-485/422数字通信卡
Quick Ship
3250X-CASE-COMM
咨询  
货期: 
 
 
带数字通讯接口的CN3251的外壳
Quick Ship
3250X-CASE
¥1,120.00
货期: 6 周
 
不带数字通讯接口的CN3251的外壳
Quick Ship
3250X-SBKT
咨询  
货期: 
 
 
侧位安装支架
Quick Ship
CN3200-SOFT-WIN2
¥4,985.00
货期: 6 周
 
通讯选件的软件,Windows版。
Quick Ship
CNQUENCHARC
¥339.90
货期: 2 周
 
噪声抑制RC缓冲电路(2条引线),110 ~ 230 Vac
所有金额以RMB显示

产品编号生成器

在此处生成您自己的产品编号
选项说明:


(1) 控制输出选项 选项:
R for 单机械式继电器
RR for 双机械式继电器
T for 单交流的SSR
TT for 双交流的SSR
F for 单4~20 mA或1~5 V
FF for 双4~20 mA或1~5 V
DD for 双直流脉冲驱动器
FR for 输出1, 4~20 mA或1~5 V;输出2,机械式继电器
FT for 输出1, 4~20 mA或1~5 V;输出2, AC SSR
DR for 输出1,直流脉冲;输出2,机械式继电器
DT for 输出1,直流脉冲;输出2, AC SSR标记

(2) 选项 选项:
无(选项为空白) for 无选项
-A for 双报警事件继电器
-PV for 记录器输出4~20 mA或1~5 V
-LV for 12到24 Vdc或Vac电源
-S2 for RS232通信
-S4 for RS485通信
-A-PV for 双报警事件继电器与记录仪输出
-A-S2 for 双报警事件继电器带RS232通信
-A-S4 for 双报警事件继电器带RS485通信
-S2-PV for RS232通信和记录仪输出信号
-S4-PV for 与记录器输出间采用RS485通信协议
-LV-S2-PV for 低电压电源与RS232通信和记录仪输出信号
-LV-S4-PV for 低电压电源与RS485通信和记录仪输出信号
-LV-A-S4-PV for 低电压电源双报警事件继电器带 RS485通信和记录仪输出信号
注: 并非所有组合都有效,请查阅规格表上的有效产品编号。