一般测量测试仪器
导线: 热电偶, 电阻温度探测器, 热敏电阻和连接线
手持式温度测量仪器
指示标签, 蜡笔, 粘合剂, 漆
新产品
温度变送器
温度和过程仪表, 计时器, 计数器
温度过程控制器和电源开关装置
热敏电阻元件, 探头和装配
热电偶
热电偶插头和面板系统
玻璃泡和度盘式温度计
电阻温度探测器(PT100)探头, 元件和装配
相对湿度测量仪器
精密校准设备和冰点参考
红外温度测量仪器
记录器
超导和低温温度测量
铠装热电偶, 铠甲头和套管组装
产品按类别分类
温度产品
压力、应力和重力
流量与液位
pH和传导
加热器
数据采集
自动化
支持
手册
技术参考
FTP站点
TOP
技术学习
什么是矿物绝缘线缆?
了解更多关于
矿物绝缘线缆,MI线缆
咨询热线
400-619-0559
首页
»
温度产品
»
温度过程控制器和电源开关装置
»
多回路控制器
» CN1504/CN1507
⅛ DIN 4和7温区过程控制器
CN1504/CN1507
温度过程控制器
查看下面所有型号
下单
⅛ DIN 开孔
On/Off和完全PID控制
广泛的输入信号范围: 热电偶、RTD、 热敏电阻、4 ~ 20 mA、 0 ~ 10 Vdc、毫伏
可从正面按键选择输入类型
电压、电流和毫伏信号标定
每个温区的独立7段式斜坡/恒值曲线
3种显示模式:仅设定值、仅过程或同时显示过程和设定值
可编程加热或冷却输出
设定值偏差显示
捕获每个温区的最小值/最大值读数
温度过程控制器和电源开关装置 - 查看相关产品
订购列表
产品描述
规格
手册
相关
产品
打印
页首
产品描述
CN1500系列是一款紧凑型设备,在单个⅛ DIN外壳中提供多达7个控制器。精心设计、强大功能和紧凑外形让其相比同类任何控制器,提供行业最佳的成本/性能比。
每个温区的输入类型可独立选择。标定和偏差让电流和电压信号能够转换并以工程单位显示。温度可以摄氏度或华氏度显示。此外,每个温区各有多达7个分段的斜坡/恒值曲线。提供On/off以及PID控制,实现最佳的过程稳定性。不需要通过复杂的PID参数调谐进行严格控制的过程可在简单的on/off控制下运行。每个温区各有on/off和PID参数设置,并且每个温区可编程为加热或冷却。可查看设定值偏差、正值以及负值。其他功能包括每个温区的最小值/最大值读数、无限程序保存、自动扫描和显示不同温区以及三种显示模式(仅设定值、仅过程或同时显示设定值和过程)。电源、控制和过程信号连接可方便地通过欧式插头完成。
每个温区具有3位数字长的工程标签,可进行编程以指示正在控制的过程的类型,如温度的°C或°F,压力的PSI等。每台控制器的运行状态均由LED指示。通道至通道扫描时间也可编程。
规格:
热电偶开路指示:
显示"HELP"
精度:
温度分辨率:
1°C/1°F
电压:
量程的0.05%
电流:
量程的0.05%
分辨率:
热电偶和RTD:
1°C/°F
热敏电阻:
0.1°C/°F
显示屏:
红色7段式LED显示屏,
10 mm (0.39")
显示屏测试:
启动时显示"8.8.8.8.8.8.8."
扫描速率:
2个通道/秒(不可调)
通道显示时间:
可编程,1 ~ 999秒
电源选项:
120 Vac 50/60 Hz,±10%,
(可选)220 Vac 50/60 H,12 Vdc @ 900 mA,±20%
标度:
可编程,1 ~ 30,000
偏移量:
电流:
0 ~ 20.00
电压输入:
0 ~ 10.000
毫伏:
0 ~ 100.00
小数点:
可编程、无、10th、100th、1000th
速率:
(PID) 0 ~ 500秒
比例带:
量程的0 ~ 100%
复位:
每分钟重复0.00 ~ 50.00次
On/Off死区:
可编程,0 ~ 满量程
控制输出:
5 Vdc驱动 @ 50 mA(集电极开路输出)
前盖外形尺寸:
65(高) x 117(宽) x 178 mm(厚)(178 x 2.5 x 7")
面板开孔:
45 x 92 mm (1.77 x 3.66"); ⅛ DIN
重量:
992 g (2 lb, 3 oz)
斜坡和恒值:
7段式,可针对每个通道编程
订购
所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!
(指定型号)
其他客户同时购买:
这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。
产品编号
产品描述
数量
产品描述
CN1504B
咨询
货期:
数量
4区控制器B型热电偶
CN1504MV
咨询
货期:
数量
4区域控制器,具有100mV的4 to20mA
CN1504TC-1
咨询
货期:
数量
4区240VAC电源控制器
CN1504TC
¥
4,970.00
货期: 3 周
数量
4区J,K,T,E型热电偶输入控制器
CN1507TC
¥
7,670.00
货期: 3 周
数量
7区J,K,T,E型热电偶输入控制器
CN1504RTD
¥
4,970.00
货期: 3 周
数量
4区控制器为100欧姆的电阻,4至20 mA,0〜10 VDC
†
所有金额以RMB显示
注:
配备操作手册。
* 填入上表中的输入代码。