omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-619-0559

6通道监测器
经济实惠,⅛ DIN,上限或下限报警 - Discontinued

CN100系列

6通道监测器 | CN100系列

6通道监测器

查看下面所有型号

  • 持续扫描多个输入,确定是否存在报警条件
  • 多达6个单独输入
  • 每个输入通道都有单独设定值
  • 需手动复位的单锁定继电器,可限制应用

产品描述

The CN101 & CN102 series have been discontinued. Please see the DP600A as a possible alternative or contact our Electronics Engineering department.

CN100温度监测器让操作人员能够持续监测6个热电偶输入,提供上限或下限报警。每个输入通道都是独立的,具有各自的设定值。CN100扫描每个通道,如果出现报警,扫描将停止并且单个SPDT继电器将改变状态;在按下手动复位按钮后,扫描将恢复,该继电器恢复常态。CN102下限报警型号还具有内置冷启动抑制功能,它能使下限报警暂停,直到全部6个温度都达到它们的设定值。

规格:
精度: 大于量程的0.5% +1°
输入: 热电偶
设定值数量: 6个,每个输入具有
独立设定值
传感器开路指示: 视为报警
扫描速率: 每个通道4 ~ 12 s,
侧向调整
继电器: 机械式,额定电流5 A @ 120 Vac (24 Vdc)、3A @ 240 Vac
(48 Vdc;SPDT型
模拟信号输出: 0 ~ 5 Vdc,非隔离
报警动作: 在复位以前,继电器断电、
"报警"LED指示灯点亮、扫描停止
复位: 使用正面按钮手动复位
输入信号之间的最大电压: 10 Vdc或6 Vrms
工作电源: 120/240 Vac,50/60 Hz
断电: 电力恢复后,设备恢复就绪状态
分辨率: 1°, 15 mm (0.6") LED
工作环境温度范围: 0 ~ 57℃
(32 ~ 135°F)
外形尺寸: 96 (高) x 96 (宽) x 187 mm
(厚) (3.78 x 3.78 x 7.375")
面板开孔: ¼ DIN, 92 x 92 mm
(3.622 x 3.622")
面板后方厚度: 175 mm (6.875")
端子: 6-32型螺钉
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!
产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
CN101RTD-1000F
咨询  
货期: 
 
 
高报警,6通道监测器,输入电阻,1000F
Quick Ship
CN101RTD-500F
咨询  
货期: 
 
 
高报警,6通道监测器,输入电阻,500F
Quick Ship
CN101RTD-250F
咨询  
货期: 
 
 
高报警,6通道监测器,输入电阻,250F
Quick Ship
CN101RTD-250C
咨询  
货期: 
 
 
高报警,6通道监测器,输入电阻,250C
Quick Ship
CN101E-500F
咨询  
货期: 
 
 
高报警,监控6通道,输入E,500F
Quick Ship
CN101E-500C
咨询  
货期: 
 
 
高报警,6通道监测器,输入E 500C
Quick Ship
CN101T-250F
咨询  
货期: 
 
 
高报警,6通道监测器,输入T,250F
Quick Ship
CN101T-250C
咨询  
货期: 
 
 
高报警,6通道监测器,输入T,250C
Quick Ship
CN101E-250C
咨询  
货期: 
 
 
高报警,监控6通道,输入E,250C
Quick Ship
CN101T-500F
咨询  
货期: 
 
 
高报警,6通道监测器,输入T,500F
Quick Ship
CN101J-500F
咨询  
货期: 
 
 
高报警,6通道监测器,输入j,500F
Quick Ship
CN101K-500C
咨询  
货期: 
 
 
高报警,6通道监视器,输入K 500C
Quick Ship
CN101J-500C
咨询  
货期: 
 
 
高报警,6通道监测器,输入j,500C
Quick Ship
CN101J-250C
咨询  
货期: 
 
 
高报警,6通道监测器,输入j,250C
Quick Ship
CN101T-250F
咨询  
货期: 
 
 
高报警,6通道监测器,输入T,250F
Quick Ship
CN101K-2000F
咨询  
货期: 
 
 
高报警,6通道监视器,输入K,2000F
Quick Ship
CN101K-1000F
咨询  
货期: 
 
 
高报警,6通道监视器,输入K,1000F
Quick Ship
CN101S-3000F
咨询  
货期: 
 
 
高报警,6通道监测器,输入S 3000F
Quick Ship
CN101R-1650C
咨询  
货期: 
 
 
高报警,6通道监视器,输入R,1650C
Quick Ship
CN101K-1000C
咨询  
货期: 
 
 
高报警,6通道监视器,输入K,1000C
Quick Ship
CN101J-1000F
咨询  
货期: 
 
 
高报警,6通道监测器,输入j,1000F
Quick Ship
CN101J-250F
咨询  
货期: 
 
 
高报警,6通道监测器,输入j,250F
Quick Ship
CN101K-500F
咨询  
货期: 
 
 
高报警,6通道监视器,输入K,500F
Quick Ship
CN102E-500F
咨询  
货期: 
 
 
低报警,6通道监视器,输入K,500F
Quick Ship
CN102J-250C
咨询  
货期: 
 
 
低报警,6通道监测器,输入j,250C
Quick Ship
CN102J-500F
咨询  
货期: 
 
 
低报警,6通道监测器,输入j,500F
Quick Ship
CN102J-500C
咨询  
货期: 
 
 
低报警,6通道监测器,输入j,500C
Quick Ship
CN102K-1000C
咨询  
货期: 
 
 
低报警,6通道监视器,输入K,1000C
Quick Ship
CN102RTD-500C
咨询  
货期: 
 
 
低报警,6通道监测器,输入电阻,500C
Quick Ship
CN102K-500C
咨询  
货期: 
 
 
低报警,6通道监视器,输入K 500C
所有金额以RMB显示
注: 配备操作手册。 * 填入后缀,"C"代表°C量程,"F"代表°F量程。

产品编号生成器

在此处生成您自己的产品编号
选项说明:


(1) 高或低温报警 选项:
101 for 高报警
102 for 低报警

(2) 输入类型和范围 选项:
J-250F for J型250F
J-250C for J型250C
J-500F for J型500F
J-500C for J型500C
J-1000F for J型1000F
K-500C for K型500C
K-1000F for K型1000F
K-1000C for K型1000C
K-2000F for F型2000F
E-500F for E型500F
E-500C for E型500C
E-1000F for E型1000F
S-3000F for S型3000F
T-250F for T型250F
T-250C for Ţ250c
RTD-250F for RTD型250F
RTD-250C for RTD型250C
RTD-500F for RTD型500F
RTD-500C for RTD型500C
RTD-1000F for 类型的RTD 1000F
R-1650C for R型1650C
R-3000F for R型3000F
注: 并非所有组合都有效,请查阅规格表上的有效产品编号。