一般测量测试仪器
导线: 热电偶, 电阻温度探测器, 热敏电阻和连接线
手持式温度测量仪器
指示标签, 蜡笔, 粘合剂, 漆
新产品
温度变送器
温度和过程仪表, 计时器, 计数器
温度过程控制器和电源开关装置
热敏电阻元件, 探头和装配
热电偶
热电偶插头和面板系统
玻璃泡和度盘式温度计
电阻温度探测器(PT100)探头, 元件和装配
相对湿度测量仪器
精密校准设备和冰点参考
红外温度测量仪器
记录器
超导和低温温度测量
铠装热电偶, 铠甲头和套管组装
产品按类别分类
温度产品
压力、应力和重力
流量与液位
pH和传导
加热器
数据采集
自动化
支持
手册
技术参考
FTP站点
TOP
技术学习
什么是矿物绝缘线缆?
了解更多关于
矿物绝缘线缆,MI线缆
咨询热线
400-619-0559
首页
»
温度产品
»
精密校准设备和冰点参考
»
手持便携校准器,模拟器,分析仪
» CL3515R
校准器/温度计
CL3515R
校准器/温度计
查看下面所有型号
下单
USB和RS232接口,含Windows®软件
11种类型的热电偶: K、J、T、E、R、S、N、 L、U、B和C (单位°C、 °F或K)以及mV信号输出
具有7个数据点的NIST可溯源校准证书(随附)
2个热电偶温度测量通道 (T1和T2),带偏差调整
人体工程学旋钮设计,支持单手操作
精密校准设备和冰点参考 - 查看相关产品
订购列表
产品描述
规格
手册
打印
页首
产品描述
CL3515R是一款配备4位数字LCD显示屏的便携式校准器/温度计。它被设计为使用外部K/J/T/E/R/S/N/L/U/B/C型热电偶作为温度传感器。 OMEGA提供全系列的热电偶供您选择,我们还可以定制零件来满足您的规格。 该温度计具有双热电偶输入和可调热电偶偏移量。热电偶类型符合NIST专题175(修订为ITS-90)标准。
规格:
热电偶(分辨率)
测量范围*:
K:
(0.1°) -200 ~ 1372℃
(-328 ~ 2501°F)
J:
(0.1°) -210 ~ 1200℃
(-346 ~ 2192°F)
T:
((0.1°) -250 ~ 400℃
(-418 ~ 752°F)
E:
(0.1°) -250 ~ 1000℃
(-418 ~ 1832°F)
R:
(1°) 0 ~ 1767℃
(32 ~ 3212°F)
S:
(1°) 0 ~ 1767°C
(32 ~ 3212°F)
N:
(0.1°) -200 ~ 1300℃
(-328 ~ 2372°F)
L:
(0.1°) -200 ~ 900℃
(-328 ~ 1652°F)
U:
B:
(1°) 600 ~ 1820℃
(1112 ~ 3308°F)
C:
(1°) 0 ~ 2316℃
(32 ~ 4200°F)
精度:
热电偶类型K/J/T/E/L/U:
-50 ~ 1372℃时为±(读数的0.05% + 0.5℃)
[-58 ~ 2501°F时为±(读数的0.05% + 1.0°F)]
-50 ~ -250℃时为±(读数的0.05% + 1.0℃)
[-58 ~ -346°F时为±(读数的0.05% + 2.0°F) ]
热电偶类型N:
-50 ~ 0℃时为±(读数的0.05% + 1.0℃)
[-58 ~ 32°F时为±(读数的0.05% + 2.0°F) ]
0 ~ 1300℃时为±(读数的0.05% + 0.5℃)
[32 ~ 2372°F时为±(读数的0.05% + 1.0°F) ]
热电偶类型R/S/B/C:
0 ~ 1767℃时为±(读数的0.05% + 2℃)
[32 ~ 3212°F时为±(读数的
0.05% + 4°F) ]
热电偶模拟量程:
分辨率:
0.1°(R/S/B/C型为1°)
精度*:
±(0.3℃ + 10 µV)
mV范围:
-25 ~ 75 mV
分辨率:
10 µV
精度:
±0.025% + 1位数
温度系数:
0.1乘以0 ~ 18℃以及28 ~ 50℃
(32 ~ 64°F以及82 ~ 122°F)之间
每℃的相关精度规格
显示屏:
4位数字LCD,最大读数
为19999
输入连接器:
小型热电偶连接器
(SMP型)
工作电源:
9V电池(内含)
电池寿命:
标称17.5小时,带低电量指示灯
外形尺寸:
192(高) x 91(宽) x 52.5 mm
(厚)(7.5 x 3.5 x 2.1")
重量:
320 g (0.7 lb)
环境
工作环境条件:
0 ~ 50℃ (32 ~ 122°F),
相对湿度<80%
存储条件:
-20 ~ 60℃ (-4 ~ 140°F),
相对湿度<70%
订购
所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!
(指定型号)
其他客户同时购买:
这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。
产品编号
产品描述
数量
产品描述
CL3515R
¥
2,910.00
货期:
库存
数量
热电偶校准器
SC-HH500
咨询
货期:
数量
软质手提箱
RSC-J-1-4-4
¥179.00
货期: 2 周
数量
J型可伸缩电缆[从0.3 m (1')伸长至1.5 m (5')], 带2个SMP公连接器
RSC-T-1-4-4
¥179.00
货期: 2 周
数量
T型可伸缩电缆[从0.3 m (1')伸长至1.5 m (5')], 带2个SMP公连接器
RSC-E-1-4-4
¥179.00
货期: 4 周
数量
E型可伸缩电缆[从0.3 m (1')伸长至1.5 m (5')], 带2个SMP公连接器
RSC-K-1-4-4
¥172.00
货期: 11 周
数量
备用K型可伸缩电缆[从0.3 m (1')伸长至1.5 m (5')], 带2个SMP公连接器
88013K
¥1,130.00
货期: 2 周
数量
最高表面温度达815°C (1500°F)的表面温度探头
KTSS-HH
¥314.00
货期:
库存
数量
浸没式安装探头
†
所有金额以RMB显示
注:
配备2个K型珠状热电偶 [最高温度260°C (500°F)]、9V电池、TAS转接适配器、1条K型电缆、 2条PC接口电缆、软件和操作手册。