omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-619-0559

记录型多功能校准器
携带方便、高精度

CL310

多功能校准器 | CL310

多功能校准器

查看下面所有型号

  • 同类产品中精度最高,达到读数的0.015%
  • 测量和模拟热电偶(13种类型)、RTD(13种类型)、电阻、电流、电压、频率和压力;可发生脉冲序列
  • 压力模块通讯端口与OMEGA™压力模块兼容
  • 直接输入定制RTD系数(R0、A、B、C)
  • 可通过专用设定值对所有模拟模式编程,使校准和线性测试更快
  • 可在非易失性存储器中按每个仪器存储多达21个数据点,存储多达50个仪器的数据点
  • 针对通过/失败标准进行测试
  • 同时捕获调整前和调整后数据
  • 附带软件
  • 标配橡胶护套
精密校准设备和冰点参考 - 查看相关产品

产品描述

CL310记录型多功能校准器提供了在其价格范围内其它高精度、手持式校准器无法比拟的一组功能。CL310提供的功能和精度与固定安装式实验室仪器相当,几乎可以满足任何校准任务的所有要求。这种多功能校准器在执行正常作业的同时能够方便完整地记录所有校准,这使它成为同类产品中的翘楚。校准器附带软件。一些功能需要与Microsoft Excel兼容。
CL310还可以测量和发生热电偶、RTD、电流、电压、频率信号,它可以发生脉冲序列。CL310配备压力模块通讯端口和隔离的mA/V回读电路。箭头键、直接数字键盘输入区和三个软件驱动的功能按钮以及菜单驱动、带背光的大型图形显示屏构成了一目了然却又不失强大的界面。内置250 Ω电阻实现了Hart®兼容性;与智能变送器和PLC兼容、完全无熔管型保护以及使用ASCII命令的控件的串行通讯端口等更多功能让CL310 在校准任务中不可或缺。此产品依靠电池工作。
测量压力
利用PCL-PMA压力模块适配器,CL310可与所有OMEGA™ PCL-PM压力模块配合使用。(有关此方面的信息,请访问omega.com/pcl1200,参见PCL1200下的规格)。
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
  
CL310
咨询  
货期: 
 
 
记录型多功能校准器
配件
Quick Ship
  
PCL-PMA
咨询  
货期: 
 
 
Pressure module adaptor
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDPG4000-C32
DPG4000-C32
咨询  
货期: 
 
 
RS232 cable with miniature plug
Quick Ship
  
PCL422-TL
咨询  
货期: 
 
 
1.2 m (48") stackable test leads
Quick Ship
  
CL20-KIT-2
咨询  
货期: 
 
 
Thermocouple test lead kit
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePCL-ACA
PCL-ACA
¥498.24
货期: 9 周
 
AC adaptor/charger 120 Vac
所有金额以RMB显示
注: Comes complete with instruction manual, test leads, protective rubber boot, nylon carrying case, RS232 cable, USB adaptor cable, Type K thermocouple, Type K cable, NIST calibration certificate, software CD and 4 "AA" alkaline batteries.