购物车  |  联系  |  info@cn.omega.com  | 
咨询热线 400-619-0559

高精度手持式校准器/温度计套件

CL20系列

手持式校准器/温度计套件 | CL20系列

手持式校准器/温度计套件

查看下面所有型号

  • 在18 ~ 28°C (64 ~ 82°F)范围内精度为0.3°C (0.5°F)
  • NIST可溯源校准证书(无数据点)
  • 模拟和测量热电偶、RTD、热敏电阻和电阻Ω
  • 分辨率达到0.1°C/°F
  • 10个存储器位置,可保存仪表读数或校准器输出
  • 提供步进校准器、仪表保持、温度计功能
  • 斜坡功能(型号CL25和CL27)
精密校准设备和冰点参考 - 查看相关产品

产品描述

OMEGA™ CL20手持式校准器/温度计模拟、测量和记录RTD、电阻、热电偶及热敏电阻信号,将众多功能集于一身。这些低价位仪表在环境温度 18 ~ 28ºC (64 ~ 82ºF)范围内精度达到0.3ºC (0.5ºF),同时具备多种 强大的键盘功能,让竞争产品望尘莫及。
5位数字LCD显示屏指示所有激活功能,分辨率可达0.1ºC/ºF。还可显示工作模式与传感器类型。编程非常简便。
10个存储器位置让您可以即刻调用任何编程值,并且通过步进功能,用户按一下按钮就可以浏览测试点。 用户可在前面板或者远程输入设定值 。
CL25和CL27的斜坡功能让校准轻松异常。用户输入上限值、下限值和步长后,校准器将自动在限值之间阶跃。还可以手动执行斜坡功能。
无论输入信号是何种类型,其中一款校准器总能处理它。可以处理的输入包括100 W和1000 W RTD以及2252 W 晶体管。

规格:
显示屏: 5位数字LCD显示屏;定制校准类型指示符;单位保持、调用、存储、工作模式、平衡值、加载的存储器位置(最多10个)
键盘: 带触觉反馈的瞬时开关,可选择电源、热电偶类型、单位、分辨率、保持、存储/调用(最多10次)、
停机/清除、工作模式
配置保留: 所选工作模式、热电偶类型、单位、分辨率和存储器中的内容在断电时保留
诊断:
精度: 参见下页的"订购"表,了解详情
环境温度: 0 ~ 50°C (32 ~ 122°F),0 ~ 90%相对湿度
读取速率: 1次/s
输入电流: 50 nA(常规)(仪表模式)
输出负载: 最小100Ω(校准器模式)
最大共模电压: 42V峰值到接地
工作电源:9V碱性电池(内含)
电池寿命: 碱性电池为16小时
外形尺寸: 178(高) x 74(宽) x 28 mm(厚)
(7.0 x 2.9 x 1.1")
重量:340 g (12 oz)
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括16%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCL23A
CL23A
¥5,200.00
货期: 库存
 
手持式仪表和校准器K,J,T热电偶
Quick Ship
  
CL24
咨询  
货期: 
 
 
手持式仪表和校准器K,J,T,E热电偶
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCL25
CL25
咨询  
货期: 
 
 
手持式仪表和校准器K,J,T,E,N,R,S,B,G,C,D热电偶
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCL26
CL26
¥8,535.00
货期: 2 周
 
手持式仪表和校准器K,J,T,E热电偶,热电阻和热敏电阻
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCL27
CL27
¥9,610.00
货期: 库存
 
手持式仪表和校准K,J,T,E,N,R,S,B,G,C,D热电偶,铂RTD的100欧姆和1000欧姆
配件
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH22-AC
HH22-AC
¥850.00
货期: 2 周
 
镍氢电池和115 V适配器
Quick Ship
  
CL-300-CABLE-K-2
¥88.00
货期: 2 周
 
用于K型热电偶,0.6 m (2')校准电缆,24 AWG,一头为SMP连接器,一头为铲形接线片
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCL-300-CABLE-K-10
CL-300-CABLE-K-10
¥176.00
货期: 2 周
 
用于K型热电偶,3 m (10')校准电缆,24 AWG,一头为SMP连接器,一头为铲形接线片
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCL-300-RSC-K-2
CL-300-RSC-K-2
¥176.00
货期: 2 周
 
用于K型热电偶备用校准线,0.6 m (2')可伸缩校准电缆,可伸长到3 m (10'),一头为SMP连接器,一头为铲形接线片
Quick Ship
  
TA4F
¥86.00
货期: 库存
 
RTD适配器
所有金额以RMB显示
注: 配备防震护套、手提箱、热电偶、连接器、9V电池、皮带夹和操作手册。