查看下面所有型号
产品描述
CL1201专门用来为玻璃制造、发电、汽车和材料加工等行业中使用的各种热电偶和其它温度传感器提供400°C ~ 1200°C之间极其精确且可重复的热校准。这种坚固耐用、经济实惠的便携式热电偶干体式校准器带有NIST可溯源证书。在400 ~ 1200°C之间,该设备具备出色的稳定性(±0.1°C以内)并且其显示精度高于±3°C。CL1201干体式校准器采用了特殊的加热器设计,实现了最佳温度均匀性和极快的加热速度。在其加热系统中,加热元件嵌入到真空成型的陶瓷纤维模塑件内。与加热元件缠绕在陶瓷管周围的其它陶瓷管设计相比,这种结构的加热速度更快,工作寿命更长。恒温块组件由特殊合金加工而成,不但提供了卓越的导热性,同时还抗高温氧化。本校准器设计在质量足够大以实现良好的稳定性和均匀性以及质量足够小以便实现快速加热/冷却和较短的稳定用时之间提供最佳性能。RS232通讯接口为标配。