一般测试测量仪器
加热器连接线,热电偶导线和连接器
外壳加热器,风扇和配件
实验室设备
带状加热器
技术参考
控制器, 仪表和开关装置
新产品
柔形加热器
浸没式加热器
温度传感器和仪器
环带状加热器
电力加热电缆系统
筒形加热器
管式加热器
舒适型加热器
辐射式加热器
过程空气和管道加热器
产品按类别分类
温度产品
压力、应力和重力
流量与液位
pH和传导
加热器
数据采集
自动化
支持
手册
技术参考
FTP站点
TOP
咨询热线
400-619-0559
首页
»
加热器
»
筒形加热器
» 1/4英寸CIR 系列
高功率密度棒式加热器
Incoloy 护套直径 ¼"(0.6cm)
1/4英寸CIR 系列
高功率密度棒式加热器
查看下面所有型号
下单
优质可靠
坚固耐用、抗冲击和振动
经过U.L.组件认证
CSA认证
长度从 1¼英寸 (3cm) 到 6英寸 (15cm)
交流120和240 V型号
筒形加热器 - 查看相关产品
订购列表
产品描述
规格
相关
产品
打印
页首
产品描述
OMEGALUX™ CIR 系列高功率密度棒式加热器以最高行业标准制造,仅使用优质材料。这些加热器经过专门设计以增长寿命,并在实验室和工业应用方面提供超出其他任何品牌棒式加热器的性能。其高负荷结构提供了高介电强度以及抗冲击和振动性能。
订购
所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!
(指定型号)
其他客户同时购买:
这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。
产品编号
产品描述
数量
产品描述
例如部分号码如下所示。对于额外的配置,看到下面这个表的零件号码生成器。
CIR-1012/120V
¥
560.00
货期: 2 周
数量
1 ¼“长,高功率密度棒式加热器
CIR-10121/240V
¥
645.00
货期: 2 周
数量
1 ¼“长,高功率密度棒式加热器
CIR-1013/120V
¥
590.00
货期: 2 周
数量
1 ¼“长,高功率密度棒式加热器
CIR-10151/120V
¥
555.00
货期: 2 周
数量
1 ½“长,高功率密度棒式加热器
CIR-1021/120V
¥
615.00
货期: 2 周
数量
2“长,高功率密度棒式加热器
CIR-1032/120V
¥
660.00
货期: 8 周
数量
3“长,高功率密度棒式加热器
CIR-1014/120V
¥
555.00
货期: 5 周
数量
1 ¼“长,高功率密度棒式加热器
CIR-1016/120V
¥
560.00
货期: 2 周
数量
1 ½“长,高功率密度棒式加热器
CIR-1023/120V
¥
615.00
货期: 8 周
数量
2“长,高功率密度棒式加热器
CIR-1030/120V
¥
660.00
货期: 6 周
数量
3“长,高功率密度棒式加热器
CIR-1030/120V/16C/36
¥
655.00
货期: 8 周
数量
3“长,高功率密度棒式加热器
CIR-1042/120V
¥
730.00
货期: 2 周
数量
4“长,高功率密度棒式加热器
CIR-1052/240V
¥
820.00
货期: 2 周
数量
3“长,高功率密度棒式加热器
†
所有金额以RMB显示
注:
* 指定电压,交流120V填入120,交流240V填入240。型号中包含120或240的产品仅在该电压下可用。 † 咨询销售部门。
注: ¼“ 直径CIR系列棒式加热器使用22 AWG绞合导线。
相关产品:
3/8
立即购买 →
高功率密度筒式加热器
带直径 ⅜" 的 Incoloy® 护套