omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

适用于挤出机的热电偶 - 带压合接头和不锈钢铠装电缆

CF系列

适用于挤出机的热电偶 - 带压合接头和不锈钢铠装电缆, 型号为 CF-00(*) 和 CF-090-(*)。 | CF系列

适用于挤出机的热电偶 - 带压合接头和不锈钢铠装电缆, 型号为 CF-00(*) 和 CF-090-(*)。

查看下面所有型号

  • 直径为3/16”的探头,带压力密封1/8”NPT压合接头
  • 使用温度高达480°(900℉),T型热电偶不锈钢除外
  • 有多种浸没长度、样式和安装形式可供选择
  • 0.275"柔性不锈钢电缆(标准为60”)
  • 标准配置可快速交货
热电偶 - 查看相关产品

产品描述

坚固的OMEGA压合接头热电偶非常适用于测量塑料加工机械的十字头、模具和机筒处的温度。这种热电偶为理想型。铠装电缆的最大长度为40英尺(标准为5英尺)。可提供双元件。标准终端是样式1或样式2。可根据特殊要求提供样式3。也可提供带45°弯曲的探头。有关是否可供,请咨询销售部门。

“订购”框中引用了热销机型的定价示例。使用下面的“料号生成器”获取其他可供机型的定价。

查看热电偶精确度和色码图
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
  
CF-000-K-2-60-1
¥458.24
货期: 6 周
 
2” K型直探头,60”BX电缆,铲型接线片终端
Quick Ship
  
CF-000-K-4-60-2
¥504.31
货期: 6 周
 
4” K型直探头,60”BX电缆,OST公终端
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCF-000-J-2-60-1
CF-000-J-2-60-1
¥458.24
货期: 6 周
 
2”直探头,60”BX电缆,铲型接线片终端
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCF-000-J-2-60-2
CF-000-J-2-60-2
¥504.31
货期: 6 周
 
2”直探头,60”BX电缆,OST公终端
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCF-000-J-4-60-2
CF-000-J-4-60-2
¥477.48
货期: 6 周
 
2”J型直探头,60”BX电缆,OST公终端
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCF-000-J-4-60-1
CF-000-J-4-60-1
¥458.24
货期: 6 周
 
4”J型直探头,60”BX电缆,铲型接线片终端
90°弯曲
Quick Ship
  
CF-090-K-4-60-2
¥516.77
货期: 6 周
 
4”K型探头,带90°弯曲,60”BX电缆,OST公终端
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCF-090-K-4-60-1
CF-090-K-4-60-1
¥473.18
货期: 2 周
 
4”K型探头,带90°弯曲,60”BX电缆,铲型接线片终端
Quick Ship
  
CF-090-J-2-60-2
¥516.77
货期: 2 周
 
2”J型探头,带90°弯曲,60”BX电缆,OST公终端
Quick Ship
  
CF-090-J-4-60-1
¥473.18
货期: 2 周
 
4”J型探头,带90°弯曲,60”BX电缆,铲型接线片终端
Quick Ship
  
CF-090-J-4-60-2
¥516.77
货期: 2 周
 
4”J型探头,带90°弯曲,60”BX电缆,OST公终端
延长电缆
Quick Ship
  
SEEX-J-10-2-3
咨询  
货期: 
 
 
J型10”延长电缆,终端:(OST公连接器,OST母连接器)
Quick Ship
  
SEEX-J-25-2-3
咨询  
货期: 
 
 
J型25”延长电缆,终端:(OST公连接器,OST母连接器)
Quick Ship
  
SEEX-J-48-1-1
¥289.24
货期: 6 周
 
J型48”延长电缆,终端:(铲型接线片,铲型接线片)
Quick Ship
  
SEEX-J-48-2-1
¥333.28
货期: 6 周
 
J型48”延长电缆,终端:(OST公连接器,铲型接线片)
Quick Ship
  
SEEX-J-48-3-1
¥424.93
货期: 6 周
 
J型48”延长电缆,终端:(OST母连接器,铲型接线片)
Quick Ship
  
SEEX-K-40-2-3
咨询  
货期: 
 
 
K型40”延长电缆,终端:(OST公连接器,OST母连接器)
Quick Ship
  
SEEX-K-48-1-1
¥289.24
货期: 6 周
 
K型48”延长电缆,终端:(铲型接线片,铲型接线片)
Quick Ship
  
SEEX-K-48-2-1
¥333.28
货期: 6 周
 
K型48”延长电缆,终端:(OST公连接器,铲型接线片)
Quick Ship
  
SEEX-K-48-3-1
¥424.93
货期: 6 周
 
K型48”延长电缆,终端:(OST母连接器,铲型接线片)
Quick Ship
  
SEEX-K-144-2-3
咨询  
货期: 
 
 
K型144”延长电缆,终端:(OST公连接器,OST母连接器)
Quick Ship
  
SEEX-T-48-1-1
¥289.24
货期: 6 周
 
T型48”延长电缆,终端:(铲型接线片,铲型接线片)
Quick Ship
  
SEEX-T-48-2-1
¥333.28
货期: 6 周
 
T型48”延长电缆,终端:(OST公连接器,铲型接线片)
Quick Ship
  
SEEX-T-48-3-1
¥424.93
货期: 6 周
 
T型48”延长电缆,终端:(OST母连接器,铲型接线片)
所有金额以RMB显示
订购示例: (3) CF-000-J-2-60-1 压合接头式,J型热电偶,尺寸A为100mm(2), ¥458.240

产品编号生成器

在此处生成您自己的产品编号
选项说明:


(1) 直探头或90度角探头 选项:
000 for 直探头
090 for 90 弯曲探头

(2) 热电偶类型 选项:
J for J 热电偶
K for K 热电偶
T for T 热电偶
E for E 热电偶

(3) 探头长度尺寸A 选项:
2 for 2 英寸的尺寸A
4 for 4 英寸的尺寸A

(4) 终端样式 选项:
1 for 铲型接线片
2 for OST公连接器

(5) 接头类型 选项:
无(选项为空白) for 代表接地
-UNGROUNDED for 代表不接地
注: 并非所有组合都有效,请查阅规格表上的有效产品编号。
400-820-0559