omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-619-0559

经济型pH、ORP、电导率和TDS测试仪

CDH-5021系列

经济型pH、ORP、电导率和TDS测试仪 | CDH-5021系列

经济型pH、ORP、电导率和TDS测试仪

查看下面所有型号

  • 经济型
  • 简单易用
  • 电极可伸长至80 mm (3.1")
电导率仪表 - 查看相关产品

产品描述

CDH-5021、CDH-5022、PHH-5012、ORP-5041和TDH-5031均简单易用。这些仪器带有一个可伸长至 80 mm (3.1")的可伸缩电极。这些套件配有手提箱、 电池、校准液和完整说明书。
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCDH-5021
CDH-5021
咨询  
货期: 
 
 
电导率仪,范围:10-9990µs/cm
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCDH-5022
CDH-5022
¥522.50
货期: 17 周
 
电导率仪,范围:0-999µs/cm
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTDH-5031
TDH-5031
¥621.50
货期: 2 周
 
总溶解固体测试仪,范围:10-9990 PPM
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHH-5012
PHH-5012
¥638.00
货期: 库存
 
pH值测试仪,范围:0-14.0 pH值,准确度0.02 pH @ 25°C,自动温度补偿:0-50°C
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theORP-5041
ORP-5041
¥930.00
货期: 17 周
 
ORP的测试,范围:±999mV;无调整电位器
配件
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHA-85
PHA-85
咨询  
货期: 
 
 
2瓶共10粒的pH值胶囊,4个4.0的pH值(红色),4个7.0的pH值(绿色),和2个10.0 pH值(蓝色)。 5年的保质期
Quick Ship
  
PH-BATT-3
咨询  
货期: 
 
 
PHH-5012的1.5V备用电池,需3节
所有金额以RMB显示
注: 配备手提箱、电池、螺丝刀、校准液和操作手册。ORP-5041配有手提箱、电池和操作手册