omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-619-0559

紧凑型多功能校准器 - Discontinued

CA71

紧凑型多功能校准器 | CA71

紧凑型多功能校准器

查看下面所有型号

  • 可同时发生和测量信号
  • 可发生和测量电压、脉冲、电阻、电流、热电偶、RTD、频率信号
  • 具备自动步进、扫描和记忆功能

产品描述


The CA71 has been discontinued. For a potential replacement, please see our full offering of multifunction calibrators here.



CA71校准器是一款体积小、重量轻的多功能校准器,能够同时发生和测量电压、电流、 电阻、热电偶、RTD、频率及 脉冲信号。
这种校准器带有旋转开关,操作很方便。只需打开手提箱盖并且连接电缆,您就可以进行测量了。
提供了多种有用功能,包括发生功能(可以逐步设置输出信号): 电源;变送器;分路输出(n/M,不再需要计算百分数输出);自 动步进(可以每隔10%或25%发 生变化);在线通信(RS232);扫描(在16秒或32秒时间内线性地改变输出);记忆(50组);以及温度监测功能。

规格:
参数
信号发生单元
响应时间:
约1秒
信号发生单元
限压器:
约32V
信号发生单元
限流器:
约25 mA
分路输出(n/m)功能: 输出=设置 x (n/m)
其中,n = 0 ~ m;m = 1 ~ 19;n x m
自动步进输出功能: 在选择了n/m功能选项时,n值能自动发送 (约2.5或5秒/步)
扫描功能: 扫描时间 (约16或32秒)
记忆功能: 50个数值组
(发生值和测量值)
测量单元最大输入信号:
    电压端:
300 Vac
电流端: 120 mA DC
电流输入: 保险丝:125 mA/250V
测量单元接地电压: 最大300 Vac
测量值显示更新速率: 约1秒
串口: 通过CA71-RS电缆启用
显示屏: 分段式LCD(约76 x 48 mm)
背光: LED背光;自动关闭
电源: 4节"AA"碱性电池(附带)
电池寿命: 进行测量和电压输出时
约20小时(进行电流发生和测量时
为12小时)
功耗: 约7 VA(使用120 Vac适配器)
自动断电功能: 约10分钟(可禁用)
适用标准: IEC61010-1、IEC61010-2-31;
EN61326-1: 1997 + A1: 1998; EN55011: 1998,B类,1组
绝缘电阻: 500 Vdc,50 MΩ或更大
耐受电压: 3.7 kVac,可持续1分钟
工作温度和湿度 范围: 0 ~ 50°C,
20 ~ 80%相对湿度 (无冷凝)
储存温度和湿度 范围: -20 ~ 50°C,
90%相对湿度或更低(无冷凝)
外形尺寸: 约190(宽) x 120(高) x 55 mm
(厚)(7.5 x 4.7 x 2.2")
重量: 约730 g (1.6 lb)(含电池)
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCA71
CA71
咨询  
货期: 
 
 
校准器
Quick Ship
  
CA71-NIST†
咨询  
货期: 
 
 
带有NIST校准证书的校准器
所有金额以RMB显示