omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

带不锈钢电缆的卡口式固体探头

BTH系列

带不锈钢电缆的卡口式固体探头 | BTH系列

带不锈钢电缆的卡口式固体探头

¥504.31 BTH-000-K-3 1/2-60-1

  • 高温设计
  • 有多种浸没长度、样式和安装形式可供选择
  • 标准配置可快速交货
  • 304不锈钢护套、直径4.7mm(3.16”)的固体探头
  • 7.0mm(0.275”)柔性不锈钢电缆(标准为1.5m(5”))
  • 玻璃编织绝缘的20号实心热电偶导线,绞合导线,可供选择
热电偶 - 查看相关产品

产品描述

坚固的OMEGA压簧式卡口式热电偶非常适用于测量塑料加工机械的十字头、模具和机筒处的温度。利用欧米茄的管道抱箍适配器,卡口式热电偶可用于测量管壁和轴承温度。这种样式能够快速连接和断开te传感器。铠装电缆的最大长度为40英尺(标准为5英尺)。可提供双元件。标准终端是样式1或样式2。可根据特殊要求提供样式3。也可提供带45°弯曲的探头。有关是否可供,请咨询销售部门。

“订购”框中引用了热销机型的定价示例。使用下面的“料号生成器”获取其他可供机型的定价。

查看热电偶精确度和色码图
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theBTH-000-J-2 1/4-60-1
BTH-000-J-2 1/4-60-1
¥504.31
货期: 5 周
 
2 1/4”,J型,直通,卡口式热电偶组件,终端样式1
Quick Ship
  
BTH-090-K-3 1/2-60-1
¥516.77
货期: 5 周
 
3 1/2", K型, 90º弯曲,卡口式热电偶组件, 终端样式1
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theBTC-1
BTC-1
¥171.40
货期: 2 周
 
1/2-7/8管道抱箍适配器
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theBTC-2
BTC-2
¥161.88
货期: 2 周
 
7/8-1/2管道抱箍适配器
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theBTC-3
BTC-3
¥161.88
货期: 2 周
 
1 5/16-2 1/4管道抱箍适配器
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theBTC-4
BTC-4
¥171.40
货期: 2 周
 
2 1/4-3 5/16管道抱箍适配器
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theBTC-5
BTC-5
¥161.88
货期: 2 周
 
3 5/16-4 1/4管道抱箍适配器
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theBTC-6
BTC-6
¥161.88
货期: 2 周
 
4 1/4-5 1/4管道抱箍适配器
所有金额以RMB显示

产品编号生成器

在此处生成您自己的产品编号
选项说明:


(1) 探头尖端样式 选项:
000 for 直探头
090 for 90º 弯曲探头

(2) 热电偶类型 选项:
J for 型 J
K for 型 K
T for 型 T
E for E 型

(3) 探头尖端尺寸A 选项:
2 1/4 for 2¼ 英寸
3 1/2 for 3½ 英寸

(4) 终端样式 选项:
1 for 铲型接线片
2 for 标准尺寸连接器
注: 并非所有组合都有效,请查阅规格表上的有效产品编号。
400-820-0559