IEEE控制器的串行通信卡
PC测量自动测试设备
校准设备
测试仪表 - 压力测量
测试仪表 - 流量测量
测试仪表 - 温度测量
测试仪表 - 电气
湿度计
环境/气象站
记录仪和数据记录仪
转速计/频闪
风速,灯光音响仪
产品按类别分类
温度产品
压力、应力和重力
流量与液位
pH和传导
加热器
数据采集
自动化
支持
手册
技术参考
FTP站点
TOP
技术学习
什么是矿物绝缘线缆?
了解更多关于
矿物绝缘线缆,MI线缆
咨询热线
400-619-0559
首页
»
测试与测量
»
校准设备
»
红外黑体校准源
» Black point™ BB703
小型黑体校准源
便携式设计,高温度范围
Black point™ BB703
小型黑体校准源
查看下面所有型号
下单
可提供10 ~ 400°C (20 ~ 752°F)环境温度校准
迷你便携式设计
内置数字1⁄32 DIN温度 控制器
快速精确地校准红外线仪器
具有NIST可溯源校准证书(含3个数据点)
配备软质手提箱
可选配RS232通信接口并附带免费CN9-SW通信软件及电缆
校准设备 - 查看相关产品
订购列表
产品描述
规格
打印
页首
产品描述
BB703是一款坚固耐用的高性能小型黑体校准器。 它用于校准红外线高温计,其校准环境温度范围为10 ~ 400°C (20 ~ 752°F)。凭借独有的小巧设计以及内置的29 mm (1.125")靶板,BB703成为实验室与现场服务应用领域中理想且经济实惠的红外线校准器。"-C2"选项表示具有远程组态、调整和读取功能。 这些型号附带免费软件。
规格:
靶板温度范围:
环境温度10 ~ 400°C
(20 ~ 752°F)**
工作环境状况:
温度:
0 ~ 40°C (32 ~ 104°F)**
湿度:
0 ~ 90%相对湿度,无冷凝
工作电源:
BB703:
115 Vac, 50/60 Hz 175 W
BB703-230VAC:
230 Vac,
50/60 Hz, 175 W
内部控制传感器:
铂 RTD,A级, 100Ω, α = 0.00385
精度:
±1.4°C (±2.5°F)
分辨率:
0.1°
稳定性:
0.3°C (±0.5°F)
靶板发射率: 0.95
尺寸:
56 (高) x 127 (宽) x 155 mm (厚)
(2.2 x 5 x 6.1")
重量:
1.09 kg (2.4 lb)
认证:
CE
(仅限BB703-230VAC)
安装类别:
II
订购
所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!
(指定型号)
产品编号
产品描述
数量
产品描述
BB703
¥
16,400.00
货期: 4 周
数量
小型黑体校准源,115 Vac
BB703-230VAC*
咨询
货期:
数量
小型黑体校准源,230 Vac
配件
-C2
咨询
货期:
数量
RS232通信接口与免费CN9-SW软件,预接线,含1.8 m (6')电缆
†
所有金额以RMB显示
注:
配备操作手册、NIST校准证书和软质手提箱。
*注:只有230 Vac型号带有CE标识。