omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

Infrared Calibrator: Hot/Cold Blackbody Calibration Source

BB701

黑体校准器
 | BB701

黑体校准器

¥45,147.32 BB701

2年保修
  • BB701型校准范围为-18°C~149°C(0°F~300°F)
  • 便携式,坚固耐用
  • 快速准确地校准红外线高温计
  • 内置数字PID自整定温度控制器,带温度读数
  • NIST可溯源校准证书,包括三个数据点
  • RS-232标准
  • 专用的氮气吹扫环可限制靶板在低温下结霜
  • 内置RTD参考探头输出
校准设备 - 查看相关产品

产品描述

BB701黑体校准器是一款高性能、坚固耐用的便携式红外线高温计校准器。热/冷型BB701的校准范围为-18°C~149°C(0°F~300°F)。BB701能够提供稳定、可重复的冷校准点,使用户无需准备冰浴即可快速准确地校准或测试大多数红外线高温计。因为靶板的发射率已知,用户能够校准光斑直径为63.5mm(2.5in)或更小的几乎所有红外线高温计。两种型号均配有RS-232计算机接口,以便通过计算机控制自动测试应用的设定点。还提供了可溯源NIST校准证书。

请注意:列为“库存”的项目需要5个工作日进行NIST认证和订单处理。
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!
产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
BB701
¥45,147.32
货期: 10 周
 
热/冷黑体校准源,115 Vac,校准范围:-18°C~149°C(0°F~300°F)
Quick Ship
BB701-230VAC
¥45,147.32
货期: 10 周
 
热/冷黑体校准源,230 Vac,校准范围:-18°C~149°C(0°F~300°F)
所有金额以RMB显示
注: 配有操作手册和NIST校准证书。
订购示例: (1) BB701 热/冷黑体校准源(配有操作手册、参考探头连接器和可溯源NIST校准证书), ¥45,147.32
400-820-0559