相关产品
NEMA标准外壳
传感器
先导装置
堆叠灯/预警塔灯
新产品
电源产品
线接头
继电器和计时器
自动化控制器和人机界面HMI
过程测量和控制仪器
运动
驱动器和发动机
产品按类别分类
温度产品
压力、应力和重力
流量与液位
pH和传导
加热器
数据采集
自动化
支持
手册
技术参考
FTP站点
TOP
咨询热线
400-820-0559
首页
»
自动化
»
NEMA标准外壳
»
非金属玻璃纤维外壳
» AMP Series Electrical Junction Boxes
NEMA 4X 非金属聚碳酸酯外壳
AMP系列电气接线盒
非金属聚碳酸酯外壳
查看下面所有型号
下单
适合高温或腐蚀性环境
在室内或室外保护控件和组件
UL 94可燃性等级
紫外线稳定,适合室外使用
带不锈钢铰链销的模塑铰链
采用螺栓式或闩锁式闭合的实心或透明盖
提供可选的安装板
用于直接安装DIN导轨的模塑凸轮
具有附加厚度的凸起盖用于可选前面板
内含出厂安装的安装法兰或聚碳酸酯安装支脚
NEMA标准外壳 - 查看相关产品
订购列表
产品描述
规格
打印
页首
产品描述
AMP系列非金属聚碳酸酯外壳设计用于在室内和室外应用中绝缘和保护电气控件及组件,尤其适合高温和腐蚀性的环境。这些NEMA 4X和IP66塑料接线盒提供带有各种螺栓或闩锁选件的凸起盖,可让您满足每种应用的安全级别或易于检修需求。铰接的型号由不锈钢铰链销和扣锁 (提供不锈钢或非腐蚀性塑料卡锁)构成。
AMP系列非常适合弱酸性条件,例如氯化铝、硼酸、氯化钙、海水、硝酸钠和氯化锌。
OM-AM系列塑料外壳提供凸起盖附加功能。该护盖额外增加22 mm (0.88")的厚度以容纳仪表和控制器、交换机及其他设备,并且可与可选的前面板配合使用, 以在一个外壳内实现最大配置。
规格:
标准:
UL50, UL50E, UL508A和UL706C
UL类型:
1, 2, 3, 4, 4x, 12和13
CSA-C22:
14号
CAN/CSA-C22:
94号
CSA类型:
1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12和13
NEMA类型:
1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12和13
IEC 60529:
IP66型
材质:
注塑聚碳酸酯热塑性材质
额定温度:
-35 ~ 130°C (-31 ~ 266°F)
铰链:
带不锈钢销的模塑铰链
颜色:
浅灰色 – RAL#7035
护盖密封:
闭孔氯丁橡胶,位于连续的舌状和凹槽通道中
内部安装:
用于安装板的10-32号带螺纹的铜嵌件,用于10号板金属螺钉的DIN导轨塑料凸轮
订购
所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!
(指定型号)
其他客户同时购买:
这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。
产品编号
产品描述
数量
产品描述
NEMA 4X聚碳酸酯外壳与实心盖
NEMA 4X聚碳酸酯外壳,6(高)× 6(宽)× 4英寸(深)
AMP664F
咨询
货期:
数量
实心盖及四颗螺钉锁定盖
AMP664HF
咨询
货期:
数量
实心盖及铰链及2颗螺钉锁定盖
AMP664LF
咨询
货期:
数量
实心盖及铰链和不锈钢卡锁
AMP664NLF
咨询
货期:
数量
实心盖及铰链和塑料卡锁
OM-HFPP66
咨询
货期:
数量
用于6 x 6英寸外壳的铰接前面板套件
AMP-PLA66
咨询
货期:
数量
用于6 x 6英寸外壳的铝质安装板
SCE-6P6
¥
80.57
货期: 4 周
数量
用于6 x 6英寸外壳的碳钢安装板-喷涂白色
NEMA 4X聚碳酸酯外壳,8(高)× 6(宽)× 4英寸(深)
AMP864F
¥
711.31
货期: 2 周
数量
实心盖及用4个螺丝固盖关闭
AMP864HF
咨询
货期:
数量
实心盖及铰链及2颗螺钉锁定盖
AMP864LF
咨询
货期:
数量
实心盖及铰链和不锈钢卡锁
AMP864NLF
咨询
货期:
数量
实心盖及铰链和塑料卡锁
OM-HFPP86
咨询
货期:
数量
用于8 x 6英寸外壳的铰接前面板套件
AMP-PLA86
¥
141.00
货期: 2 周
数量
用于8 x 6英寸外壳的铝质安装板
SCE-8P6
¥
95.68
货期: 4 周
数量
用于8 x 6英寸外壳的碳钢安装板-喷涂白色
NEMA 4X聚碳酸酯外壳,10(高)× 8(宽)× 4英寸(深)
AMP1084F
¥
742.78
货期: 2 周
数量
实心盖及用4个螺丝固盖关闭
AMP1084HF
咨询
货期:
数量
实心盖及铰链及2颗螺钉锁定盖
AMP1084LF
咨询
货期:
数量
实心盖及铰链和不锈钢卡锁
AMP1084NLF
咨询
货期:
数量
实心盖及铰链和塑料卡锁
OM-HFPP108
咨询
货期:
数量
用于10 x 8英寸外壳的铰接前面板套件
AMP-PLA108
¥
220.32
货期: 2 周
数量
用于10 x 8英寸外壳的铝质安装板
SCE-10P8
¥
107.02
货期: 4 周
数量
用于10 x 8英寸外壳的碳钢安装板-喷涂白色
NEMA 4X聚碳酸酯外壳,12(高)× 10(宽)× 6英寸(深)
AMP1206F
咨询
货期:
数量
实心盖及用4个螺丝固盖关闭
AMP1206HF
咨询
货期:
数量
实心盖及铰链及2颗螺钉锁定盖
AMP1206LF
¥
1,075.83
货期: 2 周
数量
实心盖及铰链和不锈钢卡锁
AMP1206NLF
咨询
货期:
数量
实心盖及铰链和塑料卡锁
OM-HFPP120
¥
528.76
货期: 2 周
数量
用于12 x 10英寸外壳的铰接前面板套件
AMP-PLA120
咨询
货期:
数量
用于12 x 10英寸外壳的铝质安装板
SCE-12P10
¥
143.52
货期: 4 周
数量
用于12 x 10英寸外壳的碳钢安装板-喷涂白色
NEMA 4X聚碳酸酯外壳,14(高)× 12(宽)× 6英寸(深)
AMP1426F
¥
1,150.22
货期: 2 周
数量
实心盖及用4个螺丝固盖关闭
AMP1426HF
¥
1,127.33
货期: 2 周
数量
实心盖及铰链及2颗螺钉锁定盖
AMP1426LF
¥
1,316.18
货期: 2 周
数量
实心盖及铰链和不锈钢卡锁
AMP1426NLF
咨询
货期:
数量
实心盖及铰链和塑料卡锁
OM-HFPP142
¥
679.83
货期: 2 周
数量
用于14 x 12英寸外壳的铰接前面板套件
AMP-PLA142
¥
376.43
货期: 2 周
数量
用于14 x 12英寸外壳的铝质安装板
SCE-14P12
¥
219.06
货期: 4 周
数量
用于14 x 12英寸外壳的碳钢安装板-喷涂白色
NEMA 4X聚碳酸酯外壳与透明盖
NEMA 4X聚碳酸酯外壳,6(高)× 6(宽)× 4英寸(深)
AMP664CCF
¥
723.90
货期: 2 周
数量
透明盖用4个螺丝封闭
AMP664CCHF
咨询
货期:
数量
透明盖铰链和螺旋盖
AMP664CCLF
咨询
货期:
数量
透明盖铰链和SS卡合闭锁
AMP664CCNLF
咨询
货期:
数量
透明盖铰链和塑料卡合闭锁
OM-HFPP66
咨询
货期:
数量
用于6 x 6英寸外壳的铰接前面板套件
AMP-PLA66
咨询
货期:
数量
用于6 x 6英寸外壳的铝质安装板
SCE-6P6
¥
80.57
货期: 4 周
数量
用于6 x 6英寸外壳的碳钢安装板-喷涂白色
NEMA 4X聚碳酸酯外壳,8(高)× 6(宽)× 4英寸(深)
AMP864CCF
咨询
货期:
数量
透明盖用4个螺丝封闭
AMP864CCHF
咨询
货期:
数量
透明盖铰链和螺旋盖
AMP864CCLF
咨询
货期:
数量
透明盖铰链和SS卡合闭锁
AMP864CCNLF
咨询
货期:
数量
透明盖铰链和塑料卡合闭锁
OM-HFPP86
咨询
货期:
数量
用于8 x 6英寸外壳的铰接前面板套件
AMP-PLA86
¥
141.00
货期: 2 周
数量
用于8 x 6英寸外壳的铝质安装板
SCE-8P6
¥
95.68
货期: 4 周
数量
用于8 x 6英寸外壳的碳钢安装板-喷涂白色
NEMA 4X聚碳酸酯外壳,10(高)× 8(宽)× 4英寸(深)
AMP1084CCF
咨询
货期:
数量
透明盖用4个螺丝封闭
AMP1084CCHF
咨询
货期:
数量
透明盖铰链和螺旋盖
AMP1084CCLF
¥
1,012.88
货期: 2 周
数量
透明盖铰链和SS卡合闭锁
AMP1084CCNLF
咨询
货期:
数量
透明盖铰链和塑料卡合闭锁
OM-HFPP108
咨询
货期:
数量
用于10 x 8英寸外壳的铰接前面板套件
AMP-PLA108
¥
220.32
货期: 2 周
数量
用于10 x 8英寸外壳的铝质安装板
SCE-10P8
¥
107.02
货期: 4 周
数量
用于10 x 8英寸外壳的碳钢安装板-喷涂白色
NEMA 4X聚碳酸酯外壳,12(高)× 10(宽)× 6英寸(深)
AMP1206CCF
咨询
货期:
数量
透明盖用4个螺丝封闭
AMP1206CCHF
咨询
货期:
数量
透明盖铰链和螺旋盖
AMP1206CCLF
咨询
货期:
数量
透明盖铰链和SS卡合闭锁
AMP1206CCNLF
咨询
货期:
数量
透明盖铰链和塑料卡合闭锁
OM-HFPP120
¥
528.76
货期: 2 周
数量
用于12 x 10英寸外壳的铰接前面板套件
AMP-PLA120
咨询
货期:
数量
用于12 x 10英寸外壳的铝质安装板
SCE-12P10
¥
143.52
货期: 4 周
数量
用于12 x 10英寸外壳的碳钢安装板-喷涂白色
NEMA 4X聚碳酸酯外壳,14(高)× 12(宽)× 6英寸(深)
AMP1426CCF
咨询
货期:
数量
透明盖用4个螺丝封闭
AMP1426CCHF
咨询
货期:
数量
透明盖铰链和螺旋盖
AMP1426CCLF
咨询
货期:
数量
透明盖铰链和SS卡合闭锁
AMP1426CCNLF
¥
1,321.90
货期: 2 周
数量
透明盖铰链和塑料卡合闭锁
OM-HFPP142
¥
679.83
货期: 2 周
数量
用于14 x 12英寸外壳的铰接前面板套件
AMP-PLA142
¥
376.43
货期: 2 周
数量
用于14 x 12英寸外壳的铝质安装板
SCE-14P12
¥
219.06
货期: 4 周
数量
用于14 x 12英寸外壳的碳钢安装板-喷涂白色
预切割的35X7.5毫米DIN导轨 - 长度被切断,以配合机箱的宽度/高度 - 安装#10金属板螺钉(不包括)
DRTB-RAIL-6
¥
78.58
货期: 2 周
数量
预切割的DIN导轨用于6英寸宽/高机柜,实际宽度4.75英寸
DRTB-RAIL-8
¥
78.58
货期: 2 周
数量
预切割的DIN导轨用于8英寸宽/高机柜,实际宽度6.75英寸
DRTB-RAIL-10
¥
78.58
货期: 2 周
数量
预切割的DIN导轨用于10英寸宽/高机柜,实际宽度8.75英寸
DRTB-RAIL-12
¥
97.59
货期: 2 周
数量
预切割的DIN导轨用于12英寸宽/高机柜,实际宽度为10.75英寸
DRTB-RAIL-14/16
¥
93.78
货期: 2 周
数量
预切割的DIN导轨用于14或16英寸宽的机柜,实际宽度12.75英寸
†
所有金额以RMB显示
400-820-0559