产品描述
OMEGAROMETER系列加速度计是为工业振动测量而设计的。它们的特点是密封的316L不锈钢外壳,适用于恶劣的环境。ACC786A是一个通用加速度计,顶部有电缆出口。
规格:
动态
灵敏度: ±5%, 25°C (77°F): 100 mV/g
加速度范围: 80 g peak
振幅非线性度: 1%
频率响应:
±5%: 3 to 5000 Hz
±10%: 1 to 9000 Hz
±3 dB: 0.5 to 14,000 Hz
共振频率: 30 kHz
横向灵敏度: 最大5%轴向
温度响应:
-50℃(-58℉) -5%
120℃(248℉) 5%
电气参数
供电: 18~30VDC
电流调节二极管: 2~10mA
电气噪声:
宽频: 2.5 Hz to 25 kHz: 700 µg;
光谱: 10 Hz: 10 µg√Hz; 100 Hz: 5 µg√Hz ;1000 Hz: 5 µg√Hz;
输出阻抗: 最大 100欧姆
偏置输出电压: 12VDC
接地: 外壳隔离,内部屏蔽
环境参数
温度范围: -50~120℃
振动极限: 500g 峰值
冲击极限: 5000g 峰值
电磁敏感性Equiv. g: 最大 70µg /高斯
基础应变灵敏度: 最大0.0002g/微应变
物理参数
感应元件: PZT陶瓷剪切
重量: 90g
壳体: 316L不锈钢
安装: 1/4-28 UNF 螺纹孔
连接/接线:Pin-A: 供电/信号; Pin-B: 0V共用
输出连接器: MIL-5015型 2针连接器
配对连接器: Amphenol 97-3106A-10SL-4S
推荐电缆: ACC-CB7-10
† 所有金额以RMB显示
订购示例: (1) ACC786A 加速度计, ¥1,590.00 plus (1) ACC-CB7-10 屏蔽电缆, ¥1,305.00 , ¥1,590.00 + 1,305.00 = ¥2,895.00