omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

不可逆型OMEGALABEL™温度监测器

8MA, 8MB

8MA, 8MB OMEGALABEL 8 Messpunkte | 8MA, 8MB

8MA, 8MB OMEGALABEL 8 Messpunkte

查看下面所有型号

  • Packung mit 10 oder 30 St?ck
  • Selbstklebend f?r 38 bis 149°C
  • Anzeigefl?che wechselt bei aufgedruckter Nenntemperatur irreversibel von hellgrau auf schwarz
  • 8 Messpunkte mit 0,4 x 3,2 mm
  • Abmessungen des Aufklebers 41 x 10 mm
  • **************************************
  • ACHTUNG: Bei der neuen Version 8MA-A-xxx und 8MB-A-xxx ist die Grundfarbe des Aufklebers 'gelb' (statt 'rot')
  • **************************************
指示标签, 蜡笔, 粘合剂, 漆 - 查看相关产品

产品描述

Mehr Informationen ?ber Temperaturaufkleber finden Sie hier.

 Modell-Nr. Bereich ?C  8MA:
 Temp.stufen
 von 6?C
 8MB:
 Temp.stufen
 von 14?C


 8MA-A-100/38-(*) 38 43 49 54 60 66 71 77
 8MA-A-140/60-(*) 60 66 71 77 82 88 93 99
 8MA-A-180/82-(*) 82 88 93 99 104 110 116 121
 8MA-A-230/110-(*) 110 116 121 127 132 138 143 149
 8MB-A-100/38-(*) 38 52 66 79 93 107 121 135
 

订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with the8MA-100/38
8MA-100/38
咨询  
货期: 
 
 

This part number has switched to a new design, function remains unchanged, refer to 8MA-A-100/38.

Eight Temperature Rating (100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170 ?F), package of 10
Quick Ship
  
8MA-140/60
咨询  
货期: 
 
 
Eight Temperature Rating (140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210?F), package of 10
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with the8MA-140/60-30
8MA-140/60-30
咨询  
货期: 
 
 
Eight Temperature Rating (140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210?F), package of 30
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with the8MA-180/82
8MA-180/82
咨询  
货期: 
 
 
Eight Temperature Rating (180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250?F), package of 10
Quick Ship
  
8MA-230/110-30
¥1,041.50
货期: 2 周
 

This part number has switched to a new design, function remains unchanged, refer to 8MA-A-230/110-30.

Eight Temperature Rating (230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300?F), package of 30
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with the8MB-100/38
8MB-100/38
咨询  
货期: 
 
 

This part number has switched to a new design, function remains unchanged, refer to 8MB-A-100/38.

Eight Temperature Rating (100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 275?F), package of 10
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with the8MB-100/38-30
8MB-100/38-30
咨询  
货期: 
 
 
Eight Temperature Rating (100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 275?F), package of 30
Quick Ship
  
8MA-A-100/38
¥372.56
货期: 2 周
 
8 Point, 37?C (100?F) to 77?C (170?F), 10 Pack
Quick Ship
  
8MA-A-100/38-30
¥1,041.50
货期: 15 周
 
8 Point, 37?C (100?F) to 77?C (170?F), 30 Pack
Quick Ship
  
8MA-A-180/82
¥372.56
货期: 12 周
 
8 Point, 82?C (180?F) to 121?C (250?F), 10 Pack
Quick Ship
  
8MA-A-180/82-30
¥1,041.50
货期: 15 周
 
8 Point, 82?C (180?F) to 121?C (250?F), 30 Pack
Quick Ship
  
8MA-A-140/60
¥372.56
货期: 2 周
 
8 Point, 60?C (140?F) to 99?C (210?F), 10 Pack
Quick Ship
  
8MA-A-140/60-30
¥985.84
货期: 2 周
 
8 Point, 60?C (140?F) to 99?C (210?F), 30 Pack
Quick Ship
  
8MA-A-230/110
¥372.56
货期: 2 周
 
8 Point, 110?C (230?F) to 149?C (300?F), 10 Pack
Quick Ship
  
8MA-A-230/110-30
¥1,041.50
货期: 15 周
 
8 Point, 110?C (230?F) to 149?C (300?F), 30 Pack
Quick Ship
  
8MB-A-100/38
¥372.56
货期: 2 周
 
8-Point Temperature Label, 37°C (100°F),135°C (275°F),10/PK
所有金额以RMB显示
注: Bitte w?hlen Sie die gew?nschte Messpunkttemperatur und die Anzahl der Temperaturmessstreifen (10 oder 30 St?ck).
400-820-0559