购物车  |  联系  |  info@cn.omega.com  | 
omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-619-0559

表面温度探头

88000 系列温度探头

表面温度探头 | 88000 系列温度探头

表面温度探头

查看下面所有型号

  • K和E校准
  • 滚轮表面探头
  • 旋转和非旋转头设计
  • 最高表面温度为205°C(400°F)
热电偶 - 查看相关产品

产品描述

适用于直径为229 ~ 610 mm (9 ~ 24")的旋转、平滑的金属表面。最高表面速度可达每分钟90 m (300')。最高表面温度205°C (400°F)。


规格:

型号88201(*),型号98201(*),带旋转头
滚轮式表面探头,适用于以最高每分钟61 m(200')的速度移动或转 动的平滑表面。最高表面温度205°C (400°F)。
提供免费可更换元件,对于其他元件,请订购型号88201(*)-RE。

型号88202(*),型号98202(*),带旋转头
滚轮式表面探头,是测量光滑的塑料或钢制管道外壁温度的理想选择。可在直径为559 ~ 1524 mm (22 ~ 60")的移动或转动表面上使用,最高表面速度为每分钟90 m (300')。最高表面温 度205°C (400°F)。
提供免费可更换元件,对于其他元件,请订购型号88202(*)-RE。

型号88203(*),型号98203(*),带旋转头
适用于直径为229 ~ 610 mm (9 ~ 24")的旋转、平滑的金属表 面。最高表面速度每分钟90 m (300')。最高表面温度205°C (400°F)。
提供免费可更换元件,对于其他元件,请订购型号88203(*)-RE。

订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
88201和98201型号
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with the88201K
88201K
¥2,440.00
货期: 10 周
 
K型,使用于移动或旋转的光滑表面,速度可达每分钟61米(200英尺)。最高表面温度为205°C(400°F)。
Quick Ship
  
88201E
¥2,440.00
货期: 10 周
 
E型,使用于移动或旋转的光滑表面,速度可达每分钟61米(200英尺)。最高表面温度为205°C(400°F)。
Quick Ship
  
98201K
¥2,665.00
货期: 2 周
 
旋转头,K型,使用于移动或旋转的光滑表面,速度可达每分钟61米(200英尺)。最高表面温度为205°C(400°F)。
Quick Ship
  
98201E
¥2,665.00
货期: 10 周
 
旋转头,E型,使用于移动或旋转的光滑表面,速度可达每分钟61米(200英尺)。最高表面温度为205°C(400°F)。
88202和98202型号
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with the88202K
88202K
¥2,045.00
货期: 10 周
 
K型,非常适于测量光滑的塑料或钢制管道外壁温度。可用于移动或旋转直径22英寸到60英寸的表面,表面速度最快为90米(300英尺)每分钟。最高表面温度为205°C(400°F)。
Quick Ship
  
88202E
¥2,045.00
货期: 10 周
 
E型,非常适于测量光滑的塑料或钢制管道外壁温度。可用于移动或旋转直径22英寸到60英寸的表面,表面速度最快为90米(300英尺)每分钟。最高表面温度为205°C(400°F)。
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with the98202K
98202K
¥2,290.00
货期: 库存
 
旋转头,K型,非常适于测量光滑的塑料或钢制管道外壁温度。可用于移动或旋转直径22英寸到60英寸的表面,表面速度最快为90米(300英尺)每分钟。最高表面温度为205°C(400°F)。
Quick Ship
  
98202E
¥2,290.00
货期: 10 周
 
旋转头,E型,非常适于测量光滑的塑料或钢制管道外壁的温度。可用于移动或旋转直径22英寸到60英寸的表面,表面速度最快为90米(300英尺)每分钟。最高表面温度为205°C(400°F)。
88203和98203型号
Quick Ship
  
88203K
¥2,110.00
货期: 库存
 
K型,测量尺寸为9至24英寸直径的金属表面。 表面速度最快为90米(300英尺)每分钟。最高表面温度为205°C(400°F)。
Quick Ship
  
88203E
¥2,110.00
货期: 10 周
 
E型,测量尺寸为9至24英寸直径的金属表面。 表面速度最快为90米(300英尺)每分钟。最高表面温度为205°C(400°F)。
Quick Ship
  
98203K
¥2,380.00
货期: 10 周
 
旋转头,K型,测量9到24英寸直径的金属表面。 表面速度最快为90米(300英尺)每分钟。最高表面温度为205°C(400°F)。
Quick Ship
  
98203E
¥2,380.00
货期: 10 周
 
旋转头,E型,测量9到24英寸直径的金属表面。 表面速度最快为90米(300英尺)每分钟。最高表面温度为205°C(400°F)。
更换元件
Quick Ship
  
88201K-RE
¥321.00
货期: 2 周
 
更换元件
Quick Ship
  
88201E-RE
¥321.00
货期: 5 周
 
更换元件
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with the88202K-RE
88202K-RE
¥321.00
货期: 2 周
 
更换元件
Quick Ship
  
88202E-RE
¥321.00
货期: 5 周
 
更换元件
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with the88203K-RE
88203K-RE
¥321.00
货期: 5 周
 
更换元件
Quick Ship
  
88203E-RE
¥321.00
货期: 5 周
 
更换元件
所有金额以RMB显示