购物车  |  联系  |  info@cn.omega.com  | 
omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-619-0559

独一无二的表面温度探头

型号88221(*)

表面温度探头 | 型号88221(*)

表面温度探头

查看下面所有型号

  • 可在K和E型热电偶校准
  • 与支架设计最小化挠曲由于运动表面的探头
  • 最高表面温度高达250摄氏度(480华氏度)
  • 头探针直,直角和Swival的的建设。
  • 表面速度移动的物体表面,但不超过90米每分钟(300英尺)(指定机型)。
热电偶 - 查看相关产品

产品描述


直角温度探头是测量移动表面或旋转表面的理想之选。可用于造纸、纤维、印刷及钢铁行业。最高表面温度250°C (480°F)。
免费提供可更换元件,如需请订购 型号88222(*)-RE
所有金额以RMB显示