omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-619-0559

成品绝缘热电偶

5SRTC/5LRTC系列 (5件装)

绝缘热电偶 | 5SRTC/5LRTC系列 (5件装)

绝缘热电偶

查看下面所有型号

  • 现货供应,方便的5件装
  • 可提供NIST校准
  • PFA绝缘线,最高使用温度260°C (500°F)
  • 玻璃丝编织带绝缘线,最高使用温度480°C (900°F)
  • Kapton® 绝缘线,最高使用温度260°C (500°F)
  • 可提供的长度有1 m和2 m(40和80")
  • 连接器壳体的最高使用温度为220°C (425°F)
温度传感器和仪器 - 查看相关产品

产品描述

请注意!许多不同的配置都是现货交付。关于所有相关的型号请仔细阅读产品规格说明。

5LSC系列 - 绝缘式热电偶成品,带绕线轴的标准连接器
5SC系列 - 绝缘式热电偶成品,带绕线轴的小型SMP连接器
5LRTC系列 - 绝缘式热电偶成品,不带绕线轴的标准连接器
5SRTC系列 - 绝缘式热电偶成品,不带绕线轴的小型SMP连接器
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
5LSC最典型的温度传感器热电偶的例子,订购其他配置产品型号请参阅下方产品型号生成器。
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with the5LSC-GG-J-24-36
5LSC-GG-J-24-36
¥803.25
货期: 库存
 
标准尺寸连接器,绕线轴,J型热电偶,玻璃丝编织带绝缘,24AWG,36英寸长,5件装
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with the5LSC-GG-K-20-72
5LSC-GG-K-20-72
¥1,013.25
货期: 2 周
 
标准尺寸连接器,绕线轴,K型热电偶,玻璃丝编织带绝缘,20AWG,72英寸长,5件装
5SC最典型的例子
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with the5SC-TT-K-30-36
5SC-TT-K-30-36
¥955.50
货期: 库存
 
超小型连接器,绕线轴,K型热电偶,PFA绝缘,30 AWG,36英寸长,5件装
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with the5SC-TT-K-40-36
5SC-TT-K-40-36
¥1,286.25
货期: 库存
 
超小型连接器,绕线轴,K型热电偶,PFA绝缘,40 AWG,36英寸长,5件装
5LRTC最典型的例子
Quick Ship
  
5LRTC-TT-K-20-36
¥939.75
货期: 6 周
 
标准尺寸连接器,K型热电偶,PFA绝缘,20 AWG,36英寸长,5件装
Quick Ship
  
5LRTC-GG-J-20-36
¥803.25
货期: 2 周
 
标准尺寸连接器,J型热电偶,玻璃丝编织带绝缘,20 AWG,36英寸长,5件装
5SRTC最典型的例子
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with the5SRTC-GG-K-24-36
5SRTC-GG-K-24-36
¥661.50
货期: 库存
 
超小型连接器,K型热电偶,玻璃丝编织带绝缘,24 AWG,36英寸长,5件装
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with the5SRTC-TT-K-24-36
5SRTC-TT-K-24-36
¥750.75
货期: 库存
 
超小型连接器,K型热电偶,PFA绝缘,24 AWG,36英寸长,5件装
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with the5SRTC-KK-K-24-36
5SRTC-KK-K-24-36
¥966.00
货期: 6 周
 
超小型连接器,K型热电偶,聚酰亚胺®绝缘,24 AWG,36英寸长,5件装
所有金额以RMB显示
注: 对于配备GG或TT电线的热电偶,每5件包电线长度增加300 mm (1'),费用相应 增加。对于配备KK电线的热电偶,每包电线长度增加300 mm (1'),费用相应增加。

订购示例:5SC-TT-K-36-72,5件包K型小型绕线盒热电偶,配备长2 m (80")的36 AWG PFA绝缘线。5LSC-GG-K-20-72,5件装K型标准尺寸绕线盒热电偶,配备长2 m (80")的20 AWG玻璃丝编织带绝缘线。

产品编号生成器

在此处生成您自己的产品编号
选项说明:


(1) 连接器类型 选项:
LSC for 大OST连接器,线轴盖
SC for 微型连接器,线轴帽
LRTC for 与NO线轴帽的标准连接器
SRTC for 微型模压连接

(2) 绝缘型 选项:
GG for 玻纤编织
TT for PFA
KK for 聚酰亚胺

(3) 热电偶类型 选项:
J for J型热电偶
K for K型热电偶
T for T型热电偶
E for E热电偶

(4) 线规(对每个型号并非所有的规格都有,请见上表) 选项:
20 for 20号线规
24 for 24号线规
30 for 30号线规
36 for 36号线规
40 for 40号线规

(5) 热电偶长度 选项:
36 for 36英寸
72 for 72英寸
CUSTOM for 定制长度英寸(从12到600英寸的整数)
注: 并非所有组合都有效,请查阅规格表上的有效产品编号。