omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

双矿物绝缘热电偶电缆 |

双矿物绝缘热电偶电缆

查看下面所有型号

  • 矿物绝缘电缆,4线MIC,含Mgo
  • 4线双热电偶MI热电偶铠装丝
  • 高温应用
  • 可焊接可弯曲
  • 防护硬质外护套
  • 304、310、316、321不锈钢护套材料或Inconel 600护套材料
  • 内部导体热电偶J、K、T、E、N
导线: 热电偶, 电阻温度探测器, 热敏电阻和连接线 - 查看相关产品

产品描述

OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆 可制成 单一探头,能够传输 “分裂 信号”。氧化镁(MgO)型电缆可用于制造可长期使用的热电偶测试传感器。这种双信号4线MIC 可以同时连接到 控制器和图表记录仪, 对相同的 温度位置 同时进行监测和控制。

4线双,2对TC导体芯线可提供标准英制和公制外径规格:
0.375" (9.5 mm)
0.312" (7.9 mm) 和 8.0mm
0.250" (6.4 mm) 和 6.0mm
0.188" (4.8 mm) 和 5.5mm或4.5mm
0.125" (3.2 mm) 和 3.0mm
0.062" (1.6 mm) 4线双MIC,含MgO

技术说明: OMEGACLAD™ 导线可以 制成接地连接点探头, 插入带有压合接头的 管道中。

绝缘压实 氧化镁具有吸湿性 (吸收水分)


型号 导线
校准
护套
材料
护套
直径
(英寸)


(英寸)
电阻
(@60°F Ohms/
Dbl. ft.)
线

(英寸)
AWG
线规
304-J-MO-062-双
304-J-MO-125-双
304-J-MO-188-双
304-J-MO-250-双
铁-
康铜
J
304
不锈
0.062
0.125
0.188
0.250
0.010
0.018
0.025
0.036
3.6
0.88
0.36
0.22
0.010
0.020
0.032
0.040
30
24
20
18
INC-J-MO-062-双
INC-J-MO-125-双
INC-J-MO-188-双
INC-J-MO-250-双
铁-
康铜
J
Inconel
600
0.062
0.125
0.188
0.250
0.010
0.018
0.025
0.036
3.6
0.88
0.36
0.22
0.010
0.020
0.032
0.040
30
24
20
18
304-K-MO-062-双
304-K-MO-125-双
304-K-MO-188-双
304-K-MO-250-双
CHROMEGA™-
ALOMEGA™
K
304
不锈
0.062
0.125
0.188
0.250
0.010
0.018
0.025
0.036
6.0
1.5
0.59
0.37
0.010
0.020
0.032
0.040
30
24
20
18
INC-K-MO-062-双
INC-K-MO-125-双
INC-K-MO-188-双
INC-K-MO-250-双
CHROMEGA™-
ALOMEGA™
K
Inconel
600
0.062
0.125
0.188
0.250
0.010
0.018
0.025
0.036
6.0
1.5
0.59
0.37
0.010
0.020
0.032
0.040
30
24
20
18
304-T-MO-062-双
304-T-MO-125-双
304-T-MO-188-双
304-T-MO-250-双
铜-
康铜
T
304
不锈
0.062
0.125
0.188
0.250
0.010
0.018
0.025
0.036
3.0
0.75
0.298
0.19
0.010
0.020
0.032
0.040
30
24
20
18
INC-T-MO-062-双
INC-T-MO-125-双
INC-T-MO-188-双
INC-T-MO-250-双
铜-
康铜
T
Inconel
600
0.062
0.125
0.188
0.250
0.010
0.018
0.025
0.036
3.04
0.75
0.19
0.19
0.010
0.020
0.032
0.040
30
24
20
18
304-E-MO-062-双
304-E-MO-125-双
304-E-MO-188-双
304-E-MO-250-双
CHROMEGA™-
康铜
E
304
不锈
0.062
0.125
0.188
0.250
0.010
0.018
0.025
0.036
7.17
1.78
0.71
0.45
0.010
0.020
0.032
0.040
30
24
20
18
INC-E-MO-062-双
INC-E-MO-125-双
INC-E-MO-188-双
INC-E-MO-250-双
CHROMEGA™-
康铜
E
Inconel
600
0.062
0.125
0.188
0.250
0.010
0.018
0.025
0.036
7.17
1.78
0.71
0.45
0.010
0.020
0.032
0.040
30
24
20
18
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!
产品编号产品描述
数量
产品描述
零件号示例如下所示。订购其他零件号,请使用“订购”框下方的“零件号生成器”。
Quick Ship
304-J-MO-062-DUAL
咨询  
货期: 
 
 
304不锈钢护套,J型导线,MgO绝缘,0.062'电缆外径,双芯。所示价格为每英尺费用。请在“数量”框中输入所需长度(单位:英尺)。最小长度为5英尺。
Quick Ship
INC-K-MO-062-DUAL
¥37.50
货期: 库存
 
Inconel 600护套,K型导线,MgO绝缘,0.062”电缆外径,双芯。所示价格为每英尺费用。请在“数量”框中输入所需长度(单位:英尺)。最小长度为5英尺。
Quick Ship
304-T-MO-250-DUAL
¥71.42
货期: 5 周
 
304不锈钢护套,T型导线,MgO绝缘,0.250”电缆外径,双芯。所示价格为每英尺费用。请在“数量”框中输入所需长度(单位:英尺)。最小长度为5英尺。

按产品编号购买

产品编号
数量
产品编号
数量


所有金额以RMB显示
注:
•技术说明: OMEGACLAD™ 导线可以制成接地连接点探头,插入带有压合接头的管道中。绝缘压实氧化镁具有吸湿性(吸收水分)
•对于310、316或321不锈钢护套,请将型号中的“304”更改为“310”、“316”或“321”(非标准零件号);无额外费用。
•对于SUPER OMEGACLAD™XL,请将型号中的“304”更改为“XL”(非标准零件号,根据要求提供价格)。
•对于特殊误差限制,请将后缀“-SLE”添加到型号;加价20%。
400-820-0559