通知:新冠疫情奥密克戎毒株对我们的供应链各个层级造成了严重影响,因此交货周期会比网站公布的时间额外延迟2-10个工作日。
另外,最近上海疫情形势严峻,OMEGA全体员工均在家办公。如您需要查货,请邮件至shipping@cn.omega.com。
如需销售咨询,请拨打400-619-0559 转2,如无人接听,请拨打以下临时手机号码:
张工:18512117683;薛工:18512117690;陆工:18512117680;孙工:18964929699
倪工:18512117691;刘工:18930292100;王工:13818648450;瞿工:18512117692
如需售后咨询,请邮件至techsupport@cn.omega.com。
相关产品
Fiber Optic Temperature Measurement
Hybrid Temperature Sensors
一般测量测试仪器
导线: 热电偶, 电阻温度探测器, 热敏电阻和连接线
手持式温度测量仪器
指示标签, 蜡笔, 粘合剂, 漆
新产品
温度变送器
温度和过程仪表, 计时器, 计数器
温度过程控制器和电源开关装置
热敏电阻元件, 探头和装配
热电偶
热电偶插头和面板系统
玻璃泡和度盘式温度计
电阻温度探测器(PT100)探头, 元件和装配
相对湿度测量仪器
精密校准设备和冰点参考
红外温度测量仪器
记录器
超导和低温温度测量
铠装热电偶, 铠甲头和套管组装
产品按类别分类
温度产品
压力、应力和重力
流量与液位
pH和传导
加热器
数据采集
自动化
支持
手册
技术参考
FTP站点
TOP
技术学习
什么是矿物绝缘线缆?
了解更多关于
矿物绝缘线缆,MI线缆
咨询热线
400-619-0559
首页
»
温度产品
»
电阻温度探测器(PT100)探头, 元件和装配
»
RTD元件
» 1PT100K, 2PT100K, A2102, A2105, A2132, A2142 和 H2104 系列
陶瓷绕线式铂 RTD元件
1PT100K, 2PT100K, A2102, A2105, A2132, A2142 和 H2104 系列
陶瓷绕线式铂 RTD元件
查看下面所有型号
下单
铂RTD元件
单元件和双元件的型号可供选择
50和100欧姆的型号
电阻温度探测器(PT100)探头, 元件和装配 - 查看相关产品
订购列表
产品描述
规格
相关
产品
打印
页首
产品描述
陶瓷绕线式铂RTD元件是通过将铂金属丝盘绕到陶瓷芯体上然后用玻璃密封末端制成。它们非常适合极低或极高温度应用并且能够耐受热冲击。但它们的抗振性能有限(取决于安装方式),并且只能在干燥环境中使用。
订购
所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!
(指定型号)
其他客户同时购买:
这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。
产品编号
产品描述
数量
产品描述
1PT100KN815
¥
159.00
货期:
库存
数量
1 x 100 Ω,-200 to 600°C,1.5 x 8 mm
1PT100KN1510
¥
131.00
货期: 2 周
数量
1 x 100 Ω,-200 to 600°C,1.0 x 15 mm
1PT100K2515
¥
197.00
货期:
库存
数量
1 x 100 Ω,-200 to 850°C,1.5 x 25 mm
1PT100KN2510
¥
188.00
货期:
库存
数量
1 x 100 Ω,-200 to 600°C,1.0 x 25 mm
1PT100KN3026
¥
254.00
货期: 6 周
数量
1x 100 Ω,-200 to 600°C,2.6 x 30 mm
1PT100KN1515
¥
118.00
货期:
库存
数量
1 x 100 Ω,-200 to 600°C,1.5 x 15 mm
1PT100KN3045
¥
188.00
货期: 2 周
数量
1 x 100 Ω,-200 to 600°C,4.5 x 30 mm
1PT100KN2515
¥
188.00
货期: 2 周
数量
1 x 100 Ω,-200 to 600°C,1.5 x 25 mm
2PT100K2517
¥
480.00
货期: 2 周
数量
2 x 100 Ω 双元件,-200 to 850°C,1.7 x 25 mm
2PT100KN3045
¥
367.00
货期: 8 周
数量
2 x 100 Ω 双元件,-200 to 600°C,4.5 x 30 mm
2PT100KN3026
¥
349.00
货期: 8 周
数量
2 x 100 Ω 双元件,-200 to 600°C,2.6 x 30 mm
H2104
咨询
货期:
数量
1 x 100 Ω,-10 to 600 °C,1.5 (直径) x 4 (长) mm
†
所有金额以RMB显示
注:
* 这些元件的导线均与壳体垂直,以便进行表面测量。 曲线为欧式α = 0.00385。所有RTD元件都配有焊接式PTFE绝缘延长导线