咨询热线: 400-820-0559
回到温度检测技术参考索引首页
View a printer friendly page

钨铼热电偶

分度号同等产品

分度号G和C

WM26Re(G型)和W5ReM26Re(C型)热电偶相对 于温度值的标称电动势由五次多项式定义。以绝对毫伏 值(IPTS68)表示的电动势使用以下所示的等式和系数确 定,温度以华氏温度表示。

常规形式:EMF = AT + BT2+ CT3+ DT4 + ET5+ K

温度范围: 32°F ~ 4200°F (0 ~ 2315°C)

热电偶线识别指南
系数
W/W26Re
W5Re/W26Re
A 0.2883146 x 10-3 0.7190027 x 10-2
B 0.6783829 x 10-5 0.3956443 x 10-5
C -0.1795965 x 10-8 -0.1842722 x 10-8
D 0.2125270 x 10-12 0.3471851 x 10-12
E -0.1176051 x 10-16 -0.2616792 x 10-16
K -0.1580014 x 10-1 -0.234471
分度号D

类似的等式用于生成W3ReM25Re热电偶相对于温度值的电动势。但是,对于这种组合,曲线被分成两种功能,并且温度以摄氏度表示。

常规形式:EMF = AT + BT2 + CT3 + DT4 + ET5

温度范围:32 ~ 4208°F (0 ~ 2320°C)

系数
T<783°C
T≥ 783 °C
A 9.5685256 x 10-3 9.9109462 x 10-3
B 2.0592621 x 10-5 1.8666488 x 10-5
C -1.8464573 x 10-8 -1.4935266 x 10-8
D 7.9498033 x 10-12 5.3743821 x 10-12
E -1.4240735 x 10-15 -7.9026726 x 10-16

经许可转载,出自ASTM标准年鉴,版权所有美国材料与试验协会,1916 Race Street, Philadelphia, PA 19103

热电偶线识别指南
字母 代码
合金组合
色标扩展级
最大有用温度范围
有用温度范围
内的电动势
(mV)
标准误差限
注释 环境 裸线
正导线
负导线

G


W

26% 铼
W-26% Re
32 ~ 4208°F
0 ~ 2320°C
热电偶级
32 ~ 500°F
0 ~ 260°C
扩展级
0 ~ 38.564 4.5°C ~ 425°C
1.0% ~ 2320°C
真空惰性氢。
谨防脆化。
不适用于750°F
以下的环境不适用于氧化性气体

C


5% 铼
W-5%Re

26% 铼
W-26% Re
32 ~ 4208°F
0 ~ 2320°C
热电偶级
32 ~ 1600°F
0 ~ 870°C
扩展级
0 ~ 37.066 4.5°C ~ 425°C
1.0% ~ 2320°C
真空惰性氢。
谨防脆化。
不适用于750°F
以下的环境不适用于氧化性气体

D


3% 铼
W-3% Re

25% 铼
W-56% Re
32 ~ 4208°F
0 ~ 2320°C
热电偶级
32 ~ 5000°F
0 ~ 260°C
扩展级
0 ~ 39.506 4.5°C ~ 425°C
1.0% ~ 2320°C
真空惰性氢。
谨防脆化。
不适用于750°F以下的环境
不适用于氧化性气体
回到温度检测技术参考索引首页