咨询热线: 400-820-0559
回到温度检测技术参考索引首页
View a printer friendly page

热电偶、测温线和连接器的

ANSIIEC色标†

所有OMEGA™热电偶线、探头和连接器都带有ANSIIEC 色标。在本手册中,订购表中的型号表示带ANSI色标的产品。
ANSI 代码
ANSI/ASTM E-230
色标
热电偶级 延长线级
合金组合

+导线 -导线
注释
环境
裸线
最大
热电偶级
温度
范围
最大温度
范围上的
电动势
(mV)
IEC 584-3
色标
热电偶级 本质安全
IEC
代码

J

铁 Fe (磁性) 康铜 铜镍 Cu-Ni 还原、真空、惰性
环境。限制用于高温
还原环境。不建议在
低温下使用。
-210 ~1200˚C
-346 ~2193˚F
-8.095 ~
69.553

J

K

CHROMEGA™
镍铬
Ni-Cr
ALOMEGA™
镍铝
Ni-AI
(磁性)
清洁的氧化和惰性
环境。限制用于真空
或还原环境。温度范围
宽,最常用的分度号。
-270 ~1372˚C
-454 ~2501˚F
-6.458 ~
54.886

K

T

铜 CU 康铜 铜镍 Cu-Ni 轻度氧化、还原、真空
或惰性环境。在潮湿环
境中性能良好。低温和
冷冻应用。
-270 ~400˚C
-454 ~752˚F
-6.258~
20.872

T

E

CHROMEGA™
镍铬 Ni-Cr
康铜 铜镍 Cu-Ni 氧化或惰性环境。限制 用于真空或还原环境。 每度电动势变化最高。 -270 ~1000˚C -454 ~1832˚F -9.835 ~ 76.373

E

N

OMEGA-P™ 镍铬硅 Ni-Cr-Si OMEGA-N™ 镍硅镁 Ni-Si-Mg 为K型的备选产品, 更适高温环境。 -270 ~1300˚C -450 ~2372˚F -4.345 ~ 47.513

N

R

未确定 铂铑合金- 13%铑 Pt-13% Rh 铂 Pt 氧化或惰性环境。切勿 插入金属管道。注意防 止污染。高温。 -50 ~1768˚C -58 ~3214˚F -0.226 ~ 21.101

R

S

未确定 铂铑合金- 10%铑 Pt-10% Rh 铂 Pt 氧化或惰性环境。切勿 插入金属管道。注意防 止污染。高温。 -50 ~1768˚C -58 ~3214˚F -0.236 ~ 18.693

S

R/
SX

未确定 铜 Cu 低镍铜 Cu-Ni 拥有R型和S型热电偶 的延展级连接线,也称 为RX和SX延长线。    

R/
SX

U*

未确定 铜 Cu 铜 Cu 与RTD和热敏电阻一起 使用时无补偿。    

U

B

未确定 铂铑合金 30%铑 Pt-30% Rh 铂铑合金- 6%铑 Pt-6% Rh 氧化或惰性环境。切勿 插入金属管道。注意防 止污染。高温。常用于 玻璃行业。 0 ~1820˚C 32 ~3308˚F 0 ~13.820

B

G*

(w)
未确定 钨 W 钨 26%铼 W-26% Re 真空、惰性、氢气环 境。注意防止脆裂。 在399˚C (750˚F)以下不 实用。不能用在 氧化气氛中。 0 ~2320˚C 32 ~4208˚F 0 ~38.564 无标准, 使用ANSI色标

G*

(w)

C*

(w5)
未确定 钨 - 5%铼 W-5% Re 钨 - 26%铼 W-26% Re 真空、惰性、氢气环 境。注意防止脆裂。 在399˚C (750˚F)以下不 实用。不能用在 氧化气氛中。 0 ~2320˚C 32 ~4208˚F 0 ~37.066 无标准, 使用ANSI色标

C

(w5)

D*

(w3)
未确定 钨 - 3%铼 W-3% Re 钨 - 25%铼 W-25% Re 真空、惰性、氢气环 境。注意防止脆裂。 在399˚C (750˚F)以下不 实用。不能用在 氧化气氛中。 0 ~2320˚C 32 ~4208˚F 0 ~39.506 无标准, 使用ANSI色标

D

(w3)
*非正式符号或标准名称
回到温度检测技术参考索引首页