咨询热线: 400-820-0559
回到温度检测技术参考索引首页
View a printer friendly page

PFA和FEP绝缘层的特性

FEP和PFA的化学性质和物理性质 组合是由其真正的氟碳结构决定 的。这种不常见的结构导致材料具 有几乎普遍的化学惰性;在300˚C (572˚F)温度以下,完全不溶于所 有已知溶剂;极好的热稳定性和无 与伦比的电气特性,包括低介电损 失、低介电常数和高介电强度。此 外,FEP和PFA在很低的温度下也 不会变脆。

Neoflon、FEP和PFA的一般特性
Neoflon/FEP
Neoflon/PFA
耐化学腐蚀性:烃类、乙二醇、电池酸液、 制动液和其他化学品 无影响 无影响
耐气候性 无影响 无影响
吸水性(ASTM D570) 0.1% 0.1%
可燃性(UL 83,垂直线燃烧试验)* 用火烧后不燃 用火烧后不燃
熔点˚F 518˚F 590˚F
熔点˚C 270˚C 300˚C
上限工作温度˚C (˚F)
1500 ~ 2000小时,预计值
20,000小时
在-65˚C 2.5 K V下冷弯5分钟
200˚C (392˚F) 177˚C (350˚F) 通过 288˚C (550˚F) 260˚C (500˚F) 通过
比重 2.15 2.15
机械和电气特性
Neoflon/FEP
Neoflon/PFA
抗张强度,psi 23˚C (73˚F) ASTM D638 3000 4000
伸长率,% 23˚C (73˚F) ASTM D638 300 300
挠曲模量,psi 23˚C (73˚F) ASTM D790 95,000 95,000
弯曲寿命,MIT (7 ~ 9 mils) 82˚C (180˚F) 下弯曲次数 100,000 200,000
冲击强度,英尺磅/英寸:ASTM D256 室温 不断裂 不断裂
-54˚C (-65˚F) 10 10
摩擦系数,10 fpm, 100 psi 0.3 0.2
动态切穿力(磅):Instron1⁄16"半径刀片, 以0.2"/分运动(0.0031"绝缘厚度) 23˚C 118  
75˚C 73  
介电常数,ASTM D50 2.1 2.1
体积电阻率,Ω-cm ASTM D257 1018 1018
耗散因数,ASTM D150,102 - 106 Hz 0.001 0.0004

供应预定长度线轴

AWG 线号 直径 K††型 CHROMEGA ALOMEGA™ J型 铁/ 康铜 T型 铜/ 康铜 E型 CHROMEGA 康铜 S型 Pt/ Pt10%Rh R型 Pt/ Pt13%Rh RX/SX T型 铜合金 11** C†型 W5%Re/ W26%Re CX型 合金405/ 合金426 G†型 W/ W26%Re D†型 W3%Re W25%Re BX型 铜/ 铜*
英寸 mm
6 0.162 4.11 0.023 0.014 0.012 0.027 0.007 0.007 0.003 0.009 0.014 0.008 0.009 0.000790
8 0.128 3.25 0.037 0.022 0.019 0.044 0.011 0.011 0.004 0.015 0.023 0.012 0.015 0.001256
10 0.102 2.29 0.058 0.034 0.029 0.069 0.018 0.018 0.007 0.023 0.037 0.020 0.022 0.001998
12 0.081 2.06 0.091 0.054 0.046 0.109 0.028 0.29 0.011 0.037 0.058 0.031 0.035 0.00318
14 0.064 1.63 0.146 0.087 0.074 0.175 0.045 0.047 0.018 0.058 0.093 0.049 0.055 0.00505
16 0.051 1.30 0.230 0.137 0.117 0.276 0.071 0.073 0.028 0.092 0.146 0.078 0.088 0.00803
18 0.040 1.02 0.374 0.222 0.190 0.448 0.116 0.119 0.045 0.148 0.238 0.126 0.138 0.01277
20 0.032 0.81 0.586 0.357 0.298 0.707 0.185 0.190 0.071 0.235 0.371 0.200 0.220 0.02030
24 0.0201 0.51 1.490 0.878 0.7526 1.78 0.464 0.478 0.180 0.594 0.941 0.560 0.560 0.05134
26 0.0159 0.40 2.381 1.405 1.204 2.836 0.740 0.760 0.288 0.945 1.503 0.803 0.890 0.08162
30 0.0100 0.25 5.984 3.551 3.043 7.169 1.85 1.91 0.727 2.38 3.800 2.03 2.26 0.2064
32 0.0080 0.20 9.524 5..599 4.758 11.31 1.96 3.04 1.136 3.8 5.94 3.22 3.60 0.3282
34 0.0063 0.16 15.17 8.946 7.66 18.09 4.66 4.82 1.832 6.04 9.57 5.10 5.70 0.5218
36 0.0050 0.13 24.08 14.20 12.17 28.76 7.40 7.64 2.908 9.6 15.20 8.16 9.10 0.8296
38 0.0039 0.10 38.20 23.35 19.99 45.41 11.6 11.95 4.780 15.3 24.98 12.9 15.3 1.3192
40 0.00315 0.08 60.88 37.01 31.64 73.57 18.6 19.3 7.327 24.4 38.30 20.6 23.0 2.098
44 0.0020 0.051 149.6 88.78 76.09 179.20 74.0 76.5 18.18 60.2 95.00 51.1 56.09 5.134
50 0.0010 0.025 598.4 355.1 304.3 716.9 185 191 72.7 240 380.0 204 227 20.64
56 0.00049 0.012 2408 1420 1217 2816 740 764 302.8 1000 1583 850 945 86.38
* 对镀镍RTD型线,将电阻增大19%。** 检查过的线的最大电阻
† 不是ANSI符号。 † † N型的电阻率是K型的1.324倍。
回到温度检测技术参考索引首页