咨询热线: 400-820-0559
回到温度检测技术参考索引首页
View a printer friendly page

热电偶容差

(参比端处于0˚C)

美国误差限ASTM E230-ANSI MC 96.1

ANSI代码
标准误差限† 特殊误差限†

J

温度范围 容差值 >0 ~ 750˚C 2.2˚C 或 0.75% >32 ~ 1382˚F 4.0˚F 或 0.75% 0 ~ 750˚C 1.1˚C 或 0.4% 32 ~ 1382˚F 2.0˚F 或 0.4%

K

温度范围 容差值 温度范围* 容差值 >0 ~ 1250˚C 2.2˚C 或 0.75% -200 ~ 0˚C 2.2˚C 或 2.0% >32 ~ 2282˚F 4.0˚F 或 0.75% -328 ~ 32˚F 4.0˚F 或 2.0% 0 ~ 1250˚C 1.1˚C 或 0.4% 32 ~ 2282˚F 2.0˚F 或 0.4%

T

温度范围 容差值 温度范围* 容差值 >0 ~ 350˚C 1.0˚C 或 0.75% -200 ~ 0˚C 1.0˚C 或 1.5% >32 ~ 662˚F 1.8˚F 或 0.75% -328 ~ 32˚F 1.8˚F 或 1.5% 0 ~ 350˚C 0.5˚C 或 0.4% 32 ~ 662˚F 1˚F 或 0.4%

E

温度范围 容差值 温度范围* 容差值 >0 ~ 900˚C 1.7˚C 或 0.5% -200 ~ 0˚C 1.7˚C 或 1.0% >32 ~ 1652 3˚F 或 0.5% -328 ~ 32˚F 3˚F 或 1.0% 0 ~ 900˚C 1.0˚C 或 0.4% 32 ~ 1652˚F 1.8˚F 或 0.4%

N

温度范围 容差值 温度范围* 容差值 >0 ~ 1300˚C 2.2˚C 或 0.75% -270 ~ 0˚C 2.2˚C 或 2.0% >32 ~ 2372˚F 4.0˚F 或 0.75% -454 ~ 32˚F 4.0˚F 或 2.0% 0 ~ 1300˚C 1.1˚C 或 0.4% 32 ~ 2372˚F 2.0˚F 或 0.4%

R S

温度范围 容差值 0 ~ 1450˚C 1.5˚C 或 0.25% 32 ~ 2642˚F 2.7˚F 或 0.25% 0 ~ 1450˚C 0.6˚C 或 0.1% 32 ~ 2642˚F 1˚F 或 0.1%

B

温度范围 容差值 800 ~ 1700˚C 0.5% 1472 ~ 3092˚F 0.5% 未确定

G*C*D*

温度范围 容差值 0 ~ 2320˚C 4.5˚C 或 1.0% 32 ~ 4208˚F 9˚F 或 1.0% 未确定


* 非正式符号或标准名称 † 以较大者为准。 注:材料的选择标准通常是满足0˚C以上的容差,如果热电偶需要满足0˚C以下的容差,买方应给予说明,因为通常需要选择材料。

IEC容差等级EN 60584-2;JIS C 1602

IEC代码
1级
2级
3级††

J

温度范围 容差值 温度范围 容差值 -40 ~ 375˚C ±1.5˚C 375 ~ 750˚C 读数的±0.4% -40 ~ 333˚C ±2.5˚C 333 ~ 750˚C 读数的±0.75% 未确定

K N

温度范围 容差值 温度范围 容差值 -40 ~ 375˚C ±1.5˚C 375 ~ 1000˚C ±0.4% -40 ~ 333˚C ±2.5˚C 333 ~ 1200˚C 读数的±0.75% -167 ~ 40˚C ±2.5˚C -200 ~ -167˚C 读数的±1.5%

T

温度范围 容差值 温度范围 容差值 -40 ~ 125˚C ±0.5˚C 125 ~ 350˚C 读数的±0.4% -40 ~ 133˚C ±1˚C 133 ~ 350˚C 读数的±0.75% -67 ~ 40˚C ±1˚C -200 ~ -67˚C 读数的±1.5%

E

温度范围 容差值 温度范围 容差值 -40 ~ 375˚C ±1.5˚C 375 ~ 800˚C 读数的±0.4% -40 ~ 333˚C ±2.5˚C 333 ~ 900˚C 读数的±0.75% -167 ~ 40˚C ±2.5˚C -200 ~ -167˚C 读数的±1.5%

R S

温度范围 容差值 温度范围 容差值 0 ~ 1100˚C ±1˚C 1100 ~ 1600˚C ±[1 + 0.3% x (读数-1100)]˚C 0 ~ 600˚C ±1.5˚C 600 ~ 1600˚C 读数的±0.75% 未确定

B

温度范围 容差值 温度范围 容差值 未确定 600 ~ 1700˚C 读数的±0.25% 600 ~ 800˚C +4˚C 800 ~ 1700˚C 读数的±0.5%


†† 材料的选择标准通常是满足-40˚C以上的容差,如果热电偶需要满足3级以及1级或2级误差限,买方应给予说明,因为通常需要选择材料。

回到温度检测技术参考索引首页