咨询热线: 400-619-0559
回到温度检测技术参考索引首页
View a printer friendly page

裸露热电偶线或接地接点热电偶
在空气中时间常数* 与总外径的比较

 

图1和图2中所示为室温、大气压力下、空气流动速度为每秒20 m (65')条件下在空气中为热电偶计算的时间常数。

对于串珠形热电偶和非接地接点热电偶(图3或图4),把时间常数乘以1.5。

用外露型对焊0.025 mm (0.001")直径热电偶线制成的热电偶的时间常数=0.003秒。

 

 


*“时间常数”或“响应时间”定义为达到瞬间温度变化的63.2%所需的时间。

 

由于空间限制,时间常数曲线划分成4段单独曲线。

 

图M:护套直径为1⁄32" ~ 3⁄8"

 


注:这些比较适用于外露“对焊”型或“接地”接点热电偶。如果热电偶为“串珠”型或“非接地”型,时间常数将更大。这些时间只是近似值,提供它们 的目的只是为了比较。对于图3与图4中所示的连接点,将时间常数值乘以1.5。

 

回到温度检测技术参考索引首页