咨询热线: 400-619-0559
回到温度检测技术参考索引首页
View a printer friendly page

参考指南

温度范围

OMEGACLAD™是由紧密的MgO绝缘层、热电偶线 和金属护套三个部分构成的系统。有四个因素决定 OMEGACLAD™组件的可用工作温度。

  • 护套材料的特性
  • 热电偶组件的直径和构造
  • 热电偶线的范围(见误差表)
  • 绝缘层的最高工作温度。在使用MgO 绝缘层的情况下,最高工作温度超过 1650˚C (3000˚F)
护套材料的规格
材料 熔点 (˚C/˚F) 连续 最高温度 (˚C/˚F) 抗张强度(psi)
@93˚C (200˚F) @ 537˚C (1000˚F)
304 SS 1405/2560 900/1650 68,000 15,000
310 SS 1405/2560 1150/2100 75,000 27,500
316 SS 1370/2500 925/1700 75,000 23,000
321 SS 1400/2550 870/1600 70,000 17,000
Inconel* 1400/2550 1150/2100 39,000 5,000

*仅用于氧化、真空或惰性环境

导体尺寸等效关系
线规
AWG
SWG
线规 号
AWG
SWG
英寸
mm
英寸
mm
英寸
mm
英寸
mm
0 0.3249 8.25 0.324 8.23 23 0.0226 0.574 0.024 0.610
1 0.2893 7.35 0.300 7.62 24 0.0201 0.511 0.022 0.559
2 0.2576 6.54 0.276 7.01 25 0.0179 0.455 0.020 0.508
3 0.2294 5.83 0.252 6.40 26 0.0159 0.404 0.0180 0.457
4 0.2043 5.19 0.232 5.89 27 0.0142 0.361 0.0164 0.417
5 0.1819 4.62 0.212 5.38 28 0.0126 0.320 0.0148 0.376
6 0.1620 4.11 0.192 4.88 29 0.0113 0.287 0.0136 0.345
7 0.1443 3.67 0.176 4.47 30 0.0100 0.254 0.0124 0.315
8 0.1285 3.26 0.160 4.06 31 0.0089 0.226 0.0116 0.295
9 0.1144 2.91 0.144 3.66 32 0.0080 0.203 0.0108 0.274
10 0.1019 2.59 0.128 3.25 33 0.0071 0.180 0.0100 0.254
11 0.0907 2.30 0.116 2.95 34 0.0063 0.160 0.0092 0.234
12 0.0808 2.05 0.104 2.64 35 0.0056 0.142 0.0084 0.213
13 0.0720 1.83 0.092 2.34 36 0.0050 0.127 0.0076 0.193
14 0.0641 1.63 0.080 2.03 37 0.0045 0.114 0.0068 0.173
15 0.0571 1.45 0.072 1.83 38 0.0040 0.102 0.0060 0.152
16 0.0508 1.29 0.064 1.63 39 0.0035 0.089 0.0052 1.32
17 0.0453 1.15 0.056 1.42 40 0.0031 0.079 0.0048 0.122
18 0.0403 1.02 0.048 1.22 41 0.0028 0.071 0.0044 0.112
19 0.0359 0.912 0.040 1.02 42 0.0025 0.064 0.0040 0.102
20 0.0320 0.813 0.036 0.914 43 0.0022 0.056 0.0036 0.091
21 0.0285 0.724 0.032 0.813 44 0.0020 0.051 0.0032 0.081
22 0.0253 0.643 0.028 0.711 45 0.0018 0.046 0.0028 0.071
AWG =美国线规 SWG =(英国)标准 线规 若要从AWG转换到SWG:从相应的AWG确定以英寸(mm)为单位的线径。
若要将30 AWG转换为SWG,确定30 AWG的直径为0.0100",等同于33 SWG。
OMEGACLAD™的上限温度[˚C (˚F)]与护套直径的关系
金属护套 热电偶 直径
0.020"
0.5 mm
0.032"
0.8 mm
0.040"
1.0 mm
0.062"
1.6 mm
0.093"
2.4 mm
0.125"
3.2 mm
0.188"
4.8 mm
0.250"
6.3 mm

J

260 (500) 260 (500) 260 (500) 440 (825) 480 (900) 520 (970) 620 (1150) 720 (1300)

K & N

700 (1290) 700 (1290) 700 (1290) 920 (1690) 1000 (1830) 1070 (1960) 1150 (2100) 1150 (2100)

E

300 (570) 300 (570) 300 (570) 510 (950) 580 (1075) 650 (1200) 730 (1350) 820 (1510)

T

260 (500) 260 (500) 260 (500) 260 (500) 260 (500) 315 (600) 370 (700) 370 (700)
有保护的裸线热电偶的上限温度[˚C (˚F)]与线径的关系
T/C
Wire Size
8 AWG 0.128"
14 AWG 0.064"
20 AWG 0.032"
24 AWG 0.020"
28 AWG 0.013"
30 AWG 0.010"
36 AWG 0.005"

J

760 (1400) 590 (1100) 480 (900) 370(700) 370(700) 320 (600) 315(590)

K

1260 (2300) 1090 (2000) 980 (1800) 870 (1600) 870 (1600) 760 (1400) 590 (1100)

E

870 (1600) 650 (1200) 540 (1000) 430 (800) 430 (800) 370 (700) 320 (600)

T

370 (700); 370 (700) 260 (500) 200 (400) 200 (400) 150 (300)  

RX/SX

200 (400) 200 (400) 200 (400) 200 (400) 200 (400) 150 (300)  

N

1260 (2300) 1090 (2000) 980(1800) 980(1800) 980(1800) 870 (1600)  

CX

472 (800) 472 (800) 472 (800) 472 (800) 472 (800) 400 (752)  
常见热电偶连接点
回到温度检测技术参考索引首页