咨询热线: 400-820-0559
回到温度检测技术参考索引首页
View a printer friendly page

热电偶线绝缘标识
和应用指南

以下特性: 说明
耐溶剂性 耐酸性 耐碱性 耐火性 耐潮性
一般 较好 较好 较好 较好 每根裸线上都外覆带色标的挤塑PVC。 PVC覆在绝缘基层上。受酮、酯影响
极好 极好 极好 极好 极好 每根裸线上都外覆带色标的挤塑FEP。FEP覆在 绝缘基层上。耐磨性和防潮性极好。
极好 极好 极好 极好 极好 每根裸线上都外覆带色标的挤塑PFA。PFA挤塑护套 覆在绝缘基层上。耐磨性和防潮性极好。基本特性与 FEP相同,但额定温度更高
较好 较好 较好 较好 极好 导体上外覆约0.15 mm的熔融Kapton绝缘带。然后在二者 外部再覆上0.10 mm的护套。耐磨性和防潮性极好,绝缘 强度高(7 kV/mil),经γ射线照射后物理特性仍保持完好。 FEP用作粘合剂[约在260˚C (500˚F)熔化]
极好 极好 极好 极好 极好 每根裸线上都外覆挤塑PFA,在护套上覆盖玻璃丝编织层。 可在高达343˚C (650˚F)的高温下进行单次测量。
极好 极好 极好 极好 一般 每根导体上覆盖0.12 mm玻璃丝编织层,然后浸渍粘合剂。 整体再覆盖并粘合玻璃丝编织层。粘合剂可提高耐潮性 和耐磨性,但在204˚C (400˚F)以上会被毁坏
极好 极好 极好 极好 一般 每根导体上覆盖耐高温玻璃丝编织层,然后浸渍粘合剂。 整体再覆盖并粘合高温玻璃丝编织层。粘合剂可提高耐潮性 和耐磨性,但在400˚F以上会毁坏
极好 315˚C (600˚F) 以下较好 315˚C (600˚F) 以下较好 极好 较差 每根裸线上覆盖硅玻璃纤维编织层,然后再整体覆 盖硅玻璃纤维编织层。如果不受力弯曲或磨损, 适合温度高达982˚C (1800˚F)。
极好 较好 较好 极好 一般 每根导体上覆盖氧化铝-氧化硼-二氧化硅陶瓷纤维编织层, 然后再整体覆盖此编织层。对铂热电偶或暴露于熔融锡 和铜、氢氟酸或磷酸或强碱的热电偶不推荐使用
极好 较好 较差 极好 一般 二氧化硅纱为纯度非常高的化学性质稳定的纱。 (SiO2 含量99%)
极好 极好 极好 极好 极好 导体和护套上覆盖带色标的TFE带。耐磨、耐潮 和耐化学腐蚀性极好。
回到温度检测技术参考索引首页