咨询热线: 400-619-0559
回到温度检测技术参考索引首页
View a printer friendly page

热电偶材料的
物理性质

性质 J
J, C, T
康铜
T
K, E
镍铬合金
K
铝镍合金
N
镍铬硅合金
N
镍硅合金
R Pt13% Rh S Pt10% Rh R,S B Pt30% Rh B Pt6% Rh
熔点
(固相线温度)
˚C
˚F
1490
2715
1220
2228
1083
1981
1427
2600
1399
2550
1420
2590
1330
2425
1860
3380
1850
3362
1769
3216
1927
3501
1826
3319
电阻率
µΩ·cm
0˚C时
20˚C时
Ω cmil/ft
0˚C时
20˚C时
8.57
9.67
51.5
58.2
48.9
48.9
294.2
294
1.56
1.724
9.38
10.37
70
70.6
421
425
28.1
29.4
169
177
97.4
97.8
32.5
34.6
19.0
19.6
114.3
117.7
18.4
18.9
110.7
114.0
9.83
10.4
59.1
62.4


19.0
114.5


17.5
106
电阻的温度系数
Ω/Ω·
˚C (0 ~ 100˚C)
65 x 10-4 -0.1 x 10-4 43 x 10-4 4.1 x 10-4 23.9 x 10-4 13.3 x 10-4 12.1 x 10-4 15.6 x 10-4 16.6 x 10-4 39.2 x 10-4 13.3 x 10-4 20.6 x 10-4
热膨胀系数
in./in. ˚C
(20 ~ 100˚C)
11.7 x 10-6 14.9 x 10-6 16.6 x 10-6 13.1 x 10-6 12.0 x 10-6     9.0 x 10-6 9.0 x 10-6 9.0 x 10-6    
100˚C时的导热率
Cal·cm/s·cm˚C
BTU·ft/h·ft˚F
0.162
39.2
0.0506
12.2
0.901
218
0.046
11.1
0.071
17.2
0.0358
8.67
0.0664
16.07
0.088
21.3
0.090
21.8
0.171
41.4
   
20˚C时的比热,
cal/
g·˚C
0.107 0.094 0.092 0.107 0.125 0.11
8.52
0.12
8.70
    0.032    
密度 g/cm3
lb/in3
7.86
0.284
8.92
0.322
8.92
0.322
8.73
0.315
8.60
0.311


0.3078
0.3143 19.61
0.708
19.97
0.721
21.45
0.775
17.60
0.636
20.55
0.743
抗张强度 (已退火     MPa
            psi
345
50,000
552
80,000
241
35,000
655
95,000
586
85,000
690
100,000
621
90,000
317
46,000
310
45,000
138
20,000
483
483
276
40,000
磁吸引力
 
N=负极
P=正极
JP JN,TN
ENa
TP KP,
EP
KN NP NN RP SP RN,
SN
BP BN
元件 公称化学成分,%
99.5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
b ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
b ... ... ... 2 ... ... ... ... ... ... ...
b ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
b ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
b ... ... ... 1 1.4 4.4 ... ... ... ... ...
b 45 ... 90 95 84.4 95.5 ... ... ... ... ...
b 55 100 ... ... ... ... ... ... ... ... ...
b ... ... 10 ... 14.2 ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... 2 ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... 87 90 100 70.4 93.9
... ... ... ... ... ... ... 13 10 ... 29.6 6.1
... ... ... ... ... ... ... 13 10 ... 29.6 6.1
... ... ... ... ... ... ... 0.15 ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... 0.15 ... ... ... ... ...


aJN、TN和EN型热电偶通常包含少量的各种元素来控制热电动势,相应减少镍成分或铜成分,或二者均减少。

b热电铁 (JP)包含少量这些元素,但含量不同。

回到温度检测技术参考索引首页