咨询热线: 400-820-0559
回到温度检测技术参考索引首页
View a printer friendly page

适合各种应用的手持式红外温度计

来自OMEGA 的OS520E/OS530E
系列手持式红外温度计几乎适合所有远程温度 测量应用。许多专用设备的功能均在这些通用 仪器的高性能设计中有所体现。坚固耐用的部 件和先进的测量技术在这些值得信赖、轻便 小巧的温度测量工具中缺一不可。

测量精度更高

OS520E/OS530E系列的温度范围为-18 ~ 2482˚C (0 ~ 4500˚F),有多种型号可供选择。使用键盘, 温度读数可在˚C与˚F之间切换。读数精度达到1%。 这种精度可以通过一个独特的键盘发射率调节装置获得。 操作人员设置红外枪式温度计,使之与目标材质的发射率 (0.10 ~ 1.00,增量为0.01)匹配,因而消除了目标发射率 误差。

仪器具备标准“V”形槽枪用瞄准器,可提供适当的瞄准精度。 激光瞄准作为可选功能提供。可测量目标距离介于几英寸到近 200英尺(受到直视距离和目标大小限制) 之间

为了让操作人员确信目标可以占满视场,每个仪器都配备了远 近视场图,并且所有仪器上都贴有距离与光点直径图表。根据 型号不同,距离与光斑直径比在10:1 ~ 110:1之间。

多种显示和编程功能

制背光LCD显示屏提供双参数显示功能。仪器打开时,发射 率设置随即显示。接着,目标温度同时显示,根据操作人员的 选择,可显示最低、最高、差值或者平均温度。

非易失性存储器确保在复位之前所有设定参数(例如目标材质 的发射率、报警设定值等)一直保存在存储器内。

控制面板键盘上的电子锁功能为 连续测量设定了触发机制。 触发器设定在锁定位置时, 仪器可以达到每秒4次的速 度读取和显示温度数据。 电子触发器还可用来启动/ 禁用一些特殊功能,如视听 报警。

可用于数据处理的模拟和数字输出

可提供模拟和数字输出,进行数据记录和处理。模拟输出 为1 mV/˚C或1 mV/˚F(OS524E为0.5mV/度);数字 输出接 口为RS232。

上限和下限视听报警指示预设的温度设定值。

热电偶输入功能

OS530E系列温度计提供热电偶输入功 能。因此,既可以采用接触式方法,也 可以采用非接触式方法测量目标温度。

坚固耐用的实用型设计便于携带

为了实现安全与便携,每台红外温度计 都配备了软护套和腕带。橡胶护套套住 镜头和显示屏,可在野蛮拿放或存在机 械振动时保持机械完整性。

OS520E/OS530E系列拥有密封型键盘 显示屏。独特的包装和时尚的设计让仪 器拿放变得方便,让触发操作变得简 便。激光瞄准选件是更高精度的保障, 实现了目标的获取和确定。

多功能问题解决能手

对于要求进行非接触式温度测量的应 用,手持式红外温度计是理想之选。典 型示例包括运动物体、受污染或危险区 域内的材料以及高电压场所或温度极高 的场所。在上面每种环境中,可以在安 全距离使用OS520E/OS530E红外温度 计获得精确,且可重复的测量值。

各种应用示例
示例1:
预测和防范工艺过程失效

需要进行设备和保养工程,以便通过发 现墙壁隔热漏洞来降低楼宇供暖成本。 墙壁温度的差异表示存在隔热不当的区 域。OS520E/OS530E系列通过测量墙 壁温度发现热泄漏区域。独有的目标环 境温度补偿功能实现了精确的目标(墙 壁)温度测量。数据可下载到计算机 中,用以绘制墙壁温度梯度图。

示例2:
进行能源审计

需要进行设备和保养工程,以便通过发 现墙壁隔热漏洞来降低楼宇供暖成本。 墙壁温度的差异表示存在隔热不当的区 域。OS520E/OS530E系列通过测量墙 壁温度发现热泄漏区域。独有的目标环 境温度补偿功能实现了精确的目标(墙 壁)温度测量。数据可下载到计算机 中,用以绘制墙壁温度梯度图。

示例3:
确定持久测试视野

工程部门必须确定持久温度监控对于过程 是否必要。过程温度大范围变动表明需要 进行更严格的控制。OS520E/OS530E系 列安装到三脚架上对该过程进行初步评估 (集成三脚架底座为标配)。利用独有 的 触发锁功能,温度的测量和更新都是自动 进行的。数据可以传输到记录器或计算机 中进行评估。利用分析后数据来评估是否 需要进行持久温度监测。

示例4:
防污染=

食品行业中的许多工艺过程都对温度 限值和变动敏感。对食品的加工、装 罐、包装或冷冻维持严格的温度控制, 这是防止食品腐败变质以及清除污染物 的关键。由于有可能把杂质或污染物带 进食品中,把温度测量设备放入食品是 不可取的。需要使用远程温度指示仪 器。OS520E/OS530E手持式红外温度计 无需与食品或包装材料直接接触,便可 获得精确的温度读数。这种仪器既适合 临时性安装,也适合持久安装。利用手 持式结构,可进行继续测量。使用三脚 架底座和数据下载/记录功能,可以实现 持久安装。

工程支持

OMEGA 利用其全部资源为您提供无限 的应用和系统支持。在OMEGA应用和系 统人员目前提供密切的客户支持的行业 中,石化、制药、炼钢、食品加工、造 纸和实验室试验行业仅是其中一小部分。TM

业界领先的多功能产品

针对市场对全功能远程温度测量仪器的 需求,OMEGA 的OS520E/OS530E系 列手持式红外温度计应运而生。环境目 标温度补偿、电子触发锁、可调发射率 设置、热电偶输入和视听报警等独特功 能是精确、可信读数的保障。OS520E/ OS530E系列的价格具有竞争力,它们在 TM 美国生产和测试,并且获得CE批准可在 欧洲市场销售。

通用规格

重复性:±(读数的1% + 1个数位)

分辨率:1˚C或1˚F

响应时间:250 ~ 500 msec

显示屏:背光LCD,可同时显示当前和 最低、最高、温差、平均温度

光谱响应:8 ~ 14微米

发射率:0.10 ~ 1.00,增量为0.01

距离与光点直径比:取决于型号,介于
10:1 ~ 110:1之间

温度范围:–18 ~ 2482˚C (0 ~ 4500˚F)

工作环境:0 ~ 50˚C (32 ~ 122˚F)

工作电源:4节“AA”电池或AC适配器(内含)

电池寿命: 60小时,碱性;
10天,锂电池在正常工作情况下

回到温度检测技术参考索引首页