omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559
了解更多关于 压力,应力,重力传感器
安装称重传感器

发布于 3/12/2019


安装称重传感器
安装称重传感器 每种安装都是独特的,要了解在不同的应用场景下,必要的安装注意事项。

了解更多关于 安装称重传感器:实践安装

高温压力传感器及冷却原件

发布于 9/30/2018


高温压力传感器及冷却原件
高温压力传感器及冷却原件 由于工业制造中经常出现恶劣环境,压力测量通常是具有挑战性的任务。对于耐热性通常较差的电子元件来说,高温是一种特殊的问题。

了解更多关于 压力传感器

优化应变片测量非均匀材料的性能

发布于 2/22/2017


优化应变片测量非均匀材料的性能
优化应变片测量非均匀材料的性能 如何使用应变片测量非均匀材料并优化其性能十分重要。本文介绍了应变片的工作原理和几种主要类型,为您选择应变片提供专业的技术支持!

了解更多关于 使用应变片

什么是线性可变位移传感器?

发布于 12/5/2016


什么是线性可变位移传感器?
什么是线性可变位移传感器? 本文为您介绍线性可变位移传感器,包括工作原理、常用类型以及应用环境。

了解更多关于 位移传感器

传感器运行理论

发布于 11/16/2016


传感器运行理论
传感器运行理论 OMEGA工业测量是传感器和测压元件可靠的供应商,为大量的过程控制提供高质量的数据。为使压力传感器和测压元件能给客户提供需要的信息,过程中的压力或力必须到达传感元件。传感元件对过程中的力或压力做出反应,生成一个可被读数装置或数据采集装置解读的输出信号。因此,传感元件是传感器或测压元件的核心部分。

了解更多关于 传感器理论

400-820-0559