校准设备
pH值校准器
台式炉
台式精密仪表(电压,电流,电阻,温度,过程)
多功能模拟器
循环浴器
沙浴
湿度发生器
热电偶和热电阻模拟器
电流和电压源
红外黑体校准源
风洞
高精度校准器
产品按类别分类
温度产品
压力、应力和重力
流量与液位
pH和传导
加热器
数据采集
自动化
支持
手册
技术参考
FTP站点
TOP
技术学习
什么是矿物绝缘线缆?
了解更多关于
矿物绝缘线缆,MI线缆
咨询热线
400-820-0559
首页
»
测试与测量
»
校准设备
» 干体式校准器
干体式校准器
快速,准确,稳定的温度探头校准设备供您选择。
校准器产品搜索器
帮助您寻找适合您使用的校准器的最便捷方式。
立即购买 »
CL1000系列
小型hot point™
干体式温度探头校准器
立即购买 »
CL1201
高温干体式校准器
立即购买 »
CL-355A
紧凑型便携式温度校准器
手持式或工作台式,设备重量4 kg (9 lb)
立即购买 »
以下产品介绍还未翻译,但您仍可选购。
TCL-650S, TCL-M165S-B, TCL-M255S-B, TCL-3M165E
Dry Block Temperature Calibrators and Micro-Bath Calibrators
立即购买 »
CL900A and CL950A Series
hot point
TM
Dry Block Probe Calibrator with RS232 Communications
立即购买 »
CL-700A Series
Dry Block Calibrators
立即购买 »
CL-770A, 780A, 790A Series
Dry Block Calibrators
立即购买 »
CL120 and CL134 Series
Block Calibrator Offering Simultaneous Heating and Cooling in One Unit. Features "Universal Jaw" to Accept Irregularly Shaped Sensors
立即购买 »
CL900 and CL950 Series
hot point™ Dry Block Probe Calibrator
立即购买 »
TRCIII
Ice Point Calibration Reference Chamber and Temperature Reference Probes, High Precision Base Model TRCIII
立即购买 »
TRCIII-A
Portable Ice Point
™
Calibration Reference Chamber with Built in Temperature Readout
立即购买 »
400-820-0559