先导装置
按钮及急停
指示灯
产品按类别分类
温度产品
压力、应力和重力
流量与液位
pH和传导
加热器
数据采集
自动化
支持
手册
技术参考
FTP站点
TOP
技术学习
什么是矿物绝缘线缆?
了解更多关于
矿物绝缘线缆,MI线缆
咨询热线
400-820-0559
首页
»
自动化
»
先导装置
» 选择开关
选择开关
2路、3路或4路的选择开关,完整的工具包或组件。 22mm和30mm开关,标准杆,长柄或键控操作。
以下产品介绍还未翻译,但您仍可选购。
OMPBD7-SS 22mm Series Selector Switches
Selector Switches 2-Way, 3-Way & 4-Way Heavy-Duty/Oil Tight Switches
立即购买 »
10250T-SS Series Selector Switches
Heavy-Duty 30.5mm Metal Selector Switches
立即购买 »
E34 Series Indicating Lights, Selector Switches and Pushbuttons
30mm Rugged Push Buttons, Selector Switches, Contact Blocks and Legend Plates
立即购买 »
OMPB-IL Series LED and Incandescent Indicating Lights
22 mm Indicating Lights, NEMA Type 4/4x/13 IP66 suitable for wash down environments.
立即购买 »
SCE-PBA Series Sloping Pushbutton Enclosures
NEMA Type 12 Steel Sloping Front Pushbutton Enclosures for 22mm & 30.5mm Push Buttons
立即购买 »
Stack Lights - Warning Tower Lights, Complete Assembled Lights and Components
Stack Lights, Indicating Lights, Signal Lights with Steady, Flashing & Strobe Light Modules with NEMA 4/4x/13 & IP65 Rating
立即购买 »
400-820-0559